Luotettavat turvallisuustoiminnot kuormanpitoventtiilien avulla Turvaa liikkuva työkoneesi nyt HYDACin venttiiliteknologialla
Pienet mutta mahtavat kuormanpitoventtiilit ja laskuliikkeen jarruventtiilit ovat liikkuvien työkoneiden keskeisiä komponentteja. Ne varmistavat, että kuormat eivät pääse putoamaan tai laskeutumaan. Tämä on ainoa keino varmistaa toimilaitteiden hallinta. Venttiilien käyttöönotto on kuitenkin monimutkaista. Autamme sinua valitsemaan oikean venttiilin sekä tuemme sinua myös asennuksessa asiantuntevasti. Tutustu kattavaan venttiilivalikoimaamme nyt.
HYDACin kuormanpitoventtiilit: kustannustehokas ja luotettava kuormanpito
Tutustu kattavaan valikoimaan kuormanpito- ja laskuliikkeen jarruventtiileitä, jotka ovat nyt saatavilla T11A-, T17A- ja T2A-onteloilla. Pyydä neuvoja venttiiliasiantuntijoiltamme.
Luotettavia turvallisuustoimintojaHyödynnä liikkuvassa työkoneessasi HYDACin venttiiliteknologiaa
Pienet ja tärkeät komponentit: kaikki liikuteltavien työkoneiden ja raskaiden kuormien parissa työskentelevät tietävät, että ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, koneille ja ympäristölle. Epätasaisen maaston, nykivien liikkeiden tai järjestelmien toimintahäiriöiden myötä kuormat eivät ole välttämättä enää hallittavissa ja voivat vajota tai pudota. HYDACin kuormanpitoventtiilien, laskuliikkeen jarruventtiilien ja letkurikkoventtiilien avulla voit varmistaa koneidesi turvallisuuden: turvallisuustoiminnon lisäksi kompaktit komponentit parantavat myös koneen perusvakautta.
Ratkaisumme: HYDACin kuormanpitoventtiilit ja letkurikkoventtiilitSaatavilla T11A-, T17A- ja T2A-pesillä
Kuormanpitoventtiilit, laskuliikkeen jarruventtiilit tai letkurikkoventtiilit: hydraulisilla toimilaitteilla on monia nimiä, mutta yhteistä niille on se, että ne ovat liikkuvien työkoneiden keskeisiä komponentteja. Kattavasta valikoimastamme löytyy kustannustehokkaita kuormanpitoventtiileitä 30–240 l/min:n virtauksella ja jopa 350 baarin painealueella. Suoratoimiset istukkaventtiilit säätelevät toimilaitteen nopeutta virtauksen mukaan. Ne myös estävät toimilaitteen nopeutumisen ajettaessa kuormaa sisään ja varmistavat sujuvat liikkeet.
Venttiileillä on myös toinen tärkeä tehtävä: letkurikkoventtiilit pelastavat tilanteen letkujen rikkoutuessa, sillä kuorman putoaminen aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille ja koneille. Hyväksi todetut ja luotettavat kuormanpitoventtiilimme ovat hyvä ratkaisu. Ota meihin yhteyttä nyt ja pyydä neuvontaa räätälöityyn venttiiliratkaisuusi.
HYDACin kuormanpitoventtiilien tarjoamat edutValittavissa on kahdeksan eri venttiilityyppiä seuraavilla ominaisuuksilla:
- Vuodoton kuormanpito
- Vakiopesät: T11A, T17A ja T2A
- Monia ohjaussuhteita
- Soveltuu lukuisiin sovelluksiin
- Valinnainen huohotus: paluupaine ei vaikuta venttiilin säätöön