Koneen toimintojen avoimen ja suljetun ohjauspiirin kehityskumppanisiKehitä tulevaisuuden konearkkitehtuurisi yhteistyössä HYDACin kanssa
Meidän missionamme on tarjota sinulle arvokkaita erikoistumisvaihtoehtoja erittäin kilpailluilla markkinoilla. Tarjoamme sinulle tukemme kokeneena kehityskumppanina. Laaja valikoimamme kattaa konetoimintojen avoimen ja suljetun ohjauspiirin toiminnalliset ratkaisut ja pitkään kehitetyt komponentit. Projektimäärittelystä sarjaratkaisuun. Mobilekoneiden konearkkitehtuurin syvällisen tuntemuksemme vuoksi voimme auttaa sinua kehittämään tehokkaan, resursseja säästävän sekä käyttäjäystävällisen ja tarkasti toimivan koneen. Se varmistaa erinomaisen tuottavuuden ja täyttää korkeimmatkin turvallisuusvaatimukset. Laitteistomme ja ohjelmistomme valmistetaan yrityksemme sisällä, olipa kyse komponenteista tai kokonaisratkaisuista. Älykkäiden simulointimallien ja intensiivisen testauksen yhdistelmän ansiosta saat täydellisesti yhteensovitettuja järjestelmäkomponentteja huippuluokan ajoneuvojen kehittämiseen.
Hydraulihybridi
Lähde mukaan energiatehokkuuden tulevaisuuteen HYDACin avulla. Innovatiivinen hybriditeknologiamme yhdistää resurssien säästön ja suorituskyvyn. Näin voit säästää polttoaine- ja energiakustannuksissa samalla kun optimoit asennettujen akkujen kapasiteetin. Hydrauliakkujen keskeisten komponenttien maailmanmarkkinajohtajana takaamme kestävät ja standardoidut komponentit, jotka ovat kustannustehokkaita ja joiden tehotiheys on korkea.
Sähköhydraulinen ohjaus
Sähköhydrauliset vaihtoehdot saavat enenevässä määrin huomiota osana mobilekoneiden tulevaa automaatiota. HYDAC tekee vaikutuksen elektronisten signaalien dynaamisella ja tarkalla muuntamisella hydraulisiksi signaaleiksi. Äärimmäisen tarkka ohjauksemme mahdollistaa tarkan koneen vasteen, jopa pienimmilläkin signaalin muutoksilla venttiilin vuodon ollessa vähäistä. Äärimmäisetkään ympäristöolosuhteet eivät aiheuta ongelmaa pitkään testatuille venttiileillemme.
Sähköhydraulinen ohjaus
Voimme tarjota sinulle räätälöidyn sähköhydraulisen ohjauksen täysin yhteensovitetuilla komponenteillamme, joiden tehotiheys on suuri. Innovatiivinen modulaarinen venttiilijärjestelmä voidaan mukauttaa helposti koneesi vaatimuksiin ja se mahdollistaa tarkan työjäljen. Sinun ei tarvitse tehdä kompromisseja energiatehokkuuden suhteen – kompakti rakenne varmistaa erittäin pienet painehäviöt.
Sähköhydrauliset ohjausjärjestelmät
Optimaalinen ohjaus on olennaista mobilekoneissa, jotta saavutetaan paras käyttömukavuus sekä mahdollisimman suuri tuottavuus ja kestävyys. Innovatiivisilla ohjausjärjestelmillämme takaamme hyvän vakauden ja ohjattavuuden sekä paremman suorituskyvyn ja tehokkuuden – kaikki tämä korkeimmalla turvallisuustasolla. Modulaarisen arkkitehtuurimme avulla voimme mukauttaa ratkaisumme koneesi apu- ja lisäohjausta varten.
Jousitukset ja tärinän vaimennus
Ajomukavuus, helppokäyttöisyys ja turvallisuus ovat tehokkaan työn avaintekijöitä. Siksi onkin entistä tärkeämpää keventää kuljettajan taakkaa, kun työn vaatimukset lisääntyvät. HYDACin jousitusjärjestelmät ja tärinänvaimennusjärjestelmät helpottavat huomattavasti työtä ja varmistavat ajoturvallisuuden ja -vakauden. Meillä on useiden vuosien tekninen asiantuntemus akseli-, ohjaamo- ja puomijousituksen alueilta, joten voimme luoda sinulle huolettoman ja monipuolisen ratkaisun. Se on räätälöity yksilöllisesti ajoneuvosi mukaan ja omat pitkään testatut komponenttimme tukevat sitä osaltaan.
Paras mahdollinen suorituskyky paremmalla käyttömukavuudella. Lue lisää.
Aktiivinen HYDAC Ground Control -puomiohjaus
Entistä tiukemmat ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevat ohjeistukset edellyttävät lannoitteiden ja torjunta-aineiden säästeliästä käyttöä. Eräs tärkeä tekijä tässä on ruiskupuomin ohjaaminen optimaaliseen korkeuteen viljelykasvien yläpuolelle, jotta tuote voidaan levittää kohdennetusti. Tämän vuoksi asiantuntijamme ovat kehittäneet mobilekoneisiin innovatiivisen ratkaisun: HYDAC Ground Control erottaa ruiskupuomin irti vetoajoneuvosta. Tämän ansiosta puomi ohjataan optimaaliseen korkeuteen ja kallistukseen viljelykasvien yläpuolelle. Tämä järjestelmäratkaisu on erittäin dynaaminen, myös maaperän vaihdellessa.
Rotary Drive Control
Rotary Drive Controlissa yhdistyvät pitkään testattu hydrauliikka ja älykäs suljettu säätö. Se on fiksu nopeudensäätöratkaisu mobilekonettasi varten. Sähköhydrauliset järjestelmät vaativat suurta tarkkuutta, erityisesti kun ympäristönsuojelua tehostetaan tai kun tulee uusia säädöksiä. Aina kun tarvitaan nopeudeltaan säädettäviä toimintoja, Rotary Drive Control toimii äärimmäisen tarkasti ja dynaamisella suorituskyvyllä suljetun säädön ansiosta. Näin mobilekoneesi suorituskyky on paras mahdollinen, jopa tilanteissa, joissa esiintyy paineen vaihteluita.
Erittäin dynaaminen ja tarkka – lue lisää HYDAC Rotary Drive Controlista
Hydrauligeneraattori
Innovatiivinen teknologia ja älykkäät sähköistetyt tuotteet edellyttävät luotettavaa käyttöjännitettä. Tämän vuoksi monia kiinnostaa luoda erillinen sähköverkko konettaan varten, jotta se voi toimia vetoajoneuvosta ja sen sisäisestä jännitteestä riippumattomasti. Hydrauligeneraattorimme ansiosta voimme käyttää hydraulista varavoimaasi tehokkaasti.
Voimansiirron ohjaus
Standardista ohjauslogiikasta huolimatta venttiiliteknologian on vastattava erilaisiin vaatimuksiin riippuen vaihteiston tai toiminnon tyypistä. Olipa kyseessä suoriutuminen vaikeimmissa olosuhteissa, ohjattu voimansiirto tai parannettu liansietokyky, HYDAC tarjoaa sinulle älykkäitä ja tarpeisiisi täydellisesti sovitettuja ratkaisuja voimansiirron vaativiin toimintoihin.
Sähköinen kuormantunnistus
Jos haluat käyttää mobilekoneita ja niiden lisälaitteita joustavasti ja hyödyntää samalla hydrauliikkatehoa täysin, sinulla kannattaa olla käytössäsi HYDACin innovatiivinen kuormantunnistusmoduuli. Kun erilaiset toiminnot vaativat erilaisia paineita ja virtauksia, oma sähköinen kuormantunnistusratkaisumme mahdollistaa omiin tarpeisiisi sopivan optimaalisen mukautuksen. Kuormanpaineesta riippumaton sähköinen järjestelmä lisää tehokkuutta ja varmistaa miellyttävän koneen käytön.