HYDACin modulaarinen järjestelmä mobilekoneiden avustavia järjestelmiä vartenEnemmän kuin pelkkä työkalu – koneestasi tulee älykäs avustaja
Sähköhydrauliikan ja avustavien järjestelmiemme ratkaisujen avulla voimme tarjota sinulle optimaalisen konealustan. Säästä arvokasta kehitysaikaa: HYDACin modulaarisen järjestelmän avulla voit määrittää valmiiksi kehitetyt järjestelmät koneesi erityisvaatimusten mukaisiksi. Etuna on, että modulaariset ratkaisut ovat helposti integroitavia ja kustannustehokkaita. Ota meihin yhteyttä nyt automaatioprojektiisi liittyen!
Älykäs nopeudensäätö: HYDAC Rotary Drive Control
Älykäs nopeudensäätö liikkuvaan sovellukseesi: HYDAC Rotary Drive Control. HYDACin avustavissa järjestelmissä yhdistyvät hyväksi havaittu hydrauliikka ja älykäs ohjaustekniikka. Tämä takaa parhaan mahdollisen tarkkuuden ja dynaamisen suorituskyvyn – myös paineen vaihteluissa. Rotary Drive -järjestelmämme on suunniteltu sopimaan ongelmitta olemassa oleviin voimansiirtoratkaisuihin. Tämä tarkoittaa, että kaikki järjestelmän kannalta olennaiset tiedot ovat käytettävissäsi yhdellä silmäyksellä. HYDACin huoltotyökalu tarjoaa vastaavan käyttöliittymän parametrien muuttamiseen ja mitattujen arvojen lukemiseen.
Erittäin dynaaminen ja tarkka – lue lisää Rotary Drive Control -ratkaisusta
Sähköhydraulinen ohjaus: HYDAC ADSteer
Mukavuus, tuottavuus ja vastuullisuus ovat erityisen tärkeitä päivittäisessä käytössä ja pitkissä työpäivissä. Innovatiiviset ohjausjärjestelmämme parantavat suorituskykyä ja tarjoavat parhaan mahdollisen ajovakauden ja ohjattavuuden turvallisuudesta tinkimättä. Modulaarisen järjestelmämme ansiosta pystymme kehittämään yksilöllisen ratkaisun, joka sopii täydellisesti mobiilisovellukseesi. Älykkäät avustustoimintomme parantavat ajamisen turvallisuutta ja tuottavuutta.
Koneen ohjaus sovellusohjelmistolla HYDAC EHC
HYDAC EHC -koneenohjauksemme tarjoaa sinulle täydellisen osajärjestelmän, jossa on ohjelmisto hydraulisten mobileventtiilien manuaaliseen ohjaukseen proportionaalisella tai on/off-toiminnolla. Koneenohjausjärjestelmän rakentaminen on helppoa EHC-ratkaisun avulla: liitä analogiset joystickit tai toimintopainikkeet ohjaimeen ja kytke mobileventtiilien esiohjausventtiilit. Parametrisoi sovellusohjelmisto ja määritä toiminnot järjestelmän tarpeiden mukaisesti. Lue lisää ohjelmistostamme ja saatavilla olevista eri versioista nyt.
Näin voit ottaa koneessasi nopeasti käyttöön sähköhydraulisen ohjauksen: lue lisää nyt
Aktiivinen puomin ohjaus: HYDAC Ground Control
Huolehdi jatkuvasti tiukkenevien ympäristönsuojeluohjeistusten noudattamisesta ja säästä resurssejasi: HYDACin aktiivisen puomiohjauksen Ground Control -osajärjestelmällä voit käyttää lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita säästeliäästi. Innovatiivinen järjestelmämme ohjaa puomin optimaaliseen korkeuteen ja kallistukseen sadon yläpuolelle jopa haastavimmissakin ympäristöolosuhteissa. Tämä lisää käyttönopeuksia ja tekee sovelluksesta tarkemman.
Avustavien toimintojen käyttöönotto: HYDACin asema-anturit
Asema-anturit antavat tarkkaa palautetta sijainnista ympäristössä, joten ne ovat välttämättömiä liikkuvien koneiden automatisoinnissa. HYDACin anturit, jotka sisältävät vakiintuneita teknologioita lineaarisen asennon, kulman ja kaltevuuden mittaamiseen, mahdollistavat räätälöidyt ratkaisut kaikille konetyypeille. Asiantunteva kumppani auttaa valitsemaan oikean anturin tarpeisiisi. HYDAC tarjoaa vuosien kokemuksen ja kattavaa tukea oikeiden antureiden analysointiin, valintaan ja integrointiin.
Räätälöidyn anturiratkaisun käyttöönotto. Lue lisää
Saa yleiskatsaus HYDACin avulla: digitaaliset näkökenttäratkaisut
Liikkuvien koneiden tulevaisuus edellyttää joustavia järjestelmäarkkitehtuureja: HYDAC laajentaa räätälöityjen ratkaisujen avulla näkyvyyttä liikkuvista koneista parantaen turvallisuutta ja tehokkuutta. Robustit ja laadukkaat kameravalvontajärjestelmämme on helposti integroitavia ja käytettäviä. Tarjoamme vaatimuksiisi sopivat komponentit – mukaan lukien näkyvyyttä parantavia, työvaiheita visualisoivia sekä tekoälypohjaisia ratkaisuja.
Työvaiheiden optimointi. Näytämme, miten se onnistuu
HYDACin modulaariset elementit omia avustavia järjestelmiä ja toimintoja varten Tutustu nyt laajaan tuotevalikoimaamme omaa älykästä konealustaasi silmällä pitäen
Tarkkaa hydraulista voimansiirto- ja ohjausteknologiaa
Hydrauliventtiilialan asiantuntemuksemme avulla voimme optimoida toimintojasi vastuullisesti. Hyödy esimerkiksi koko-optimoitujen komponenttiemme korkealaatuisesta toimivuudesta: joustava ja nopea implementointi säästää arvokasta suunnitteluaikaa. Erittäin kompakti ja mukautettavissa oleva toteutuksemme vähentää painehäviöitä ja säästää samalla resursseja.
Anturit asennon tunnistusta varten
Automaation avain: anturit. Vain kaikkien tietojen optimaalinen yhdistäminen johtaa oikeanlaiseen järjestelmäarkkitehtuuriin. HYDAC tarjoaa tähän tarkoitukseen kattavan ja innovatiivisen tuotevalikoiman – aina antureista, kuten lineaariantureista, kulma-antureista ja kaltevuusantureista, nesteantureihin, kuten paineantureihin, lämpötila-antureihin ja virtausantureihin. Painopisteenä ovat tarkkuus, dynaaminen suorituskyky, toiminnan turvallisuus ja kompakti rakenne, jotka helpottavat huomattavasti koneen integrointia.
Digitaalikamerat
HYDACin digitaalikamerat on kehitetty erityisesti parantamaan näkyvyyttä ja käytettäväksi räätälöidyissä näkyvyys- ja havainnointiratkaisuissa vaativissa ympäristöolosuhteissa. Kameramme soveltuvat erinomaisesti monenlaisiin sovelluksiin niiden kompaktin ja robustin rakenteensa ansiosta.
Järjestelmäelektroniikkaa koneen ja käyttäjän väliseen kommunikaatioon
Nopeaan tiedonsiirtoon koneissa ja niiden ulkopuolella: vastauksena kasvavaan tiedonsiirtoon tarjoamme sinulle oikeat ratkaisut pitäen aina mielessä tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuurin. Innovatiiviseen teknologiaamme kuuluvat ohjaimet, I/O-moduulit ja näytöt, joita käytämme monimutkaisten laitetoimintojen ja turvatoimintojen hallintaan.
Räätälöityjä sovellusohjelmistoja monenlaisiin sovelluksiin
Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia. Automaation taso kasvaa. Toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset kasvavat. Yksinkertaisesti sanottuna: liikkuvista koneista tulee yhä monimutkaisempia. Jotta voisimme tukea sinua konevalmistajana tehokkaasti, toimitamme sovelluksiisi tarvittavat sovellusohjelmistot. Olipa kyse sitten sulautetuista ohjelmistoista, ohjelmistotyökaluista tai telematiikka- ja pilvisovellusten ratkaisuista – kaikki ohjelman osat tukevat turvallisuusstandardien sisällyttämistä, ja se tapahtuu käytännössä napin painalluksella aina turvallisuustasoihin SIL2 / PLd / AgPLd asti.
Luota tekniseen asiantuntemukseemme Tarjoamme sinulle kattavaa tukea räätälöidyn järjestelmäarkkitehtuurisi käyttöönotossa.
Digitaaliset simulointimenetelmät järjestelmien ja toimintojen optimoimiseen
Avustinjärjestelmät perustuvat monenlaisten yksittäisten komponenttien väliseen vuorovaikutukseen. Dynaamisen suorituskyvyn, tarkkuuden ja turvallisuuden vaatimukset ovat erityisen korkeat. Tämän vuoksi on entistäkin tärkeämpää pystyä tekemään yksityiskohtaisia johtopäätöksiä odotettavissa olevasta toimintakäyttäytymisestä jo varhaisessa vaiheessa. Hydrauliikan simulointi, monikappaledynamiikka, ohjauspiirien optimointi ja virtuaaliset prototyypit ovat vain muutamia niistä työkaluista, joita käytämme päivittäin kehitystyössämme. Autamme sinua suunnittelemaan ja optimoimaan monimuotoisia käyttöjärjestelmiä, konetoimintoja tai prosessisekvenssejä simulointimenetelmiemme avulla.
Riskianalyysi ja optimaalisten komponenttien valintaprosessi
Oikeat komponentit turvalliseen konearkkitehtuuriin: etsitkö luotettavaa lisäystä järjestelmääsi? Olet tullut oikeaan paikkaan. Asiantuntijamme tarjoavat sinulle kattavan tuen räätälöidyn ratkaisusi etsimiseen – aina kaikkien turvatoimintojen määrityksestä ja riskianalyysista integrointiin ja vaaditun suoritustason määrittämiseen. Tällä tavoin voimme auttaa sinua parantamaan koneesi luotettavuutta ja turvallisuutta. Ottamalla meihin yhteyttä nyt löydät ihanteelliset komponentit järjestelmääsi varten.