Nykyaikaisten maanrakennuskoneiden ja kaivosajoneuvojen vaatimukset HYDAC tarjoaa vaatimuksiisi täydellisesti räätälöityjä järjestelmiä
Energiatehokkuus
Nousevat polttoainehinnat, tiukemmat säädökset ja pyrkimys kestäviin ratkaisuihin lisäävät maanrakennuskoneita ja kaivosajoneuvoja koskevia vaatimuksia. Energiatehokkuus painottuu selvästi. Se voidaan saavuttaa vain innovatiivisilla järjestelmillä ja integroidulla lähestymistavalla suunnitteluun. HYDAC tarjoaa kattavia ratkaisuja, joiden avulla voit säästää pitkän tähtäimen käyttökustannuksissa.
Kestävä kehitys
Ympäristömme on erityisen saastunut kaupunkialueilla. Ihmisiä ja ympäristöä suojellakseen HYDAC kehittää järjestelmiä, jotka on suunniteltu vastaamaan tiukempia päästövaatimuksia. Me luotamme esimerkiksi sähköiseen liikenteeseen ja vetyratkaisuihin. Tämä kaikki voidaan tehdä tinkimättä tuottavuudesta. Meidän ohjaus- ja käyttöratkaisumme mahdollistavat sekä korkean suorituskyvyn että energiatehokkuuden.
Koneen käytettävyys
Liikkuvien koneiden ja niitä koskevien nousevien tuotantovaatimusten vuoksi eräs tekijä on erityisen suuri painoarvoltaan, nimittäin mahdollisimman hyvä toimintakyky. Tämä johtuu siitä, että viat ja ennakoimattomat käyttökatkot tulevat kalliiksi. Paranna suunnitteluvarmuuttasi HYDACin avulla. Tehokkaan polttoaineen suodatuksen ja älykkään kunnonvalvonnan tuloksena koneen käytettävyys on parempi. Kunnonvalvonnan ja ennakoivan huollon asiantuntijoina pidennämme nesteidesi ja komponenttiesi käyttöikää.
Sinun haasteesi – meidän ratkaisummeOlemme kehityskumppanisi kattavissa ratkaisuissa
Kehitämme yhteistyössä kanssasi maanrakennuskoneidesi ja kaivosajoneuvojesi uutta sukupolvea. Olemme kehityskumppani, joka voi auttaa sinua vähentämään monimutkaisuutta ja erottumaan muista markkinoilla. Meidän tavoitteemme on muuntaa haasteet ja kehityssuuntaukset räätälöidyiksi ratkaisuiksi.
Etsitkö ratkaisuja seuraaviin kehityssuuntauksiin ja haasteisiin? Tutustu siinä tapauksessa HYDACin avainaiheisiin!
Joystick-ohjaus
Tarkka joystick-ohjaus HYDACin ja hydraulisten proportionaaliventtiileiden ansiosta. Järjestelmää voidaan käyttää rinnakkain mekaanis-hydraulisen ohjausjärjestelmän kanssa ja se voidaan aktivoida myös kytkimellä. Modulaarisen suunnittelun ansiosta HYDACin joystick-ohjaus on helppo integroida uusiin tai olemassa oleviin ajoneuvoarkkitehtuureihin. Voit luottaa miellyttävään ja helppokäyttöiseen ohjausjärjestelmäämme. Se soveltuu käyttöön niin rakennustyömailla kuin pelloilla.
Jousitus
Käyttömukavuus ja turvallisuus ovat erityisen tärkeitä tekijöitä pitkiä työpäiviä tekeville koneenkäyttäjille. HYDAC tarjoaa sinulle räätälöityjä ratkaisuja tähän: jousitusjärjestelmämme auttavat kompensoimaan epätasaista maanpintaa, vähentämään kuljettajaan kohdistuvia tärinäkuormia ja lisäämään ajamisen vakautta. HYDACin asiantuntijat voivat löytää juuri sinun vaatimuksiisi sopivan ratkaisun. Hyödynnä järjestelmä- ja suunnitteluosaamistamme: luota HYDACiin täydellisesti räätälöidyn jousitusjärjestelmäsi suhteen.
Optimaalinen jousitusjärjestelmä kaikkiin vaatimuksiin – tutustu tuotevalikoimaamme
HYDACin akselijousitus
Optimaalinen jousitus kaikille ajoneuvotyypeille: pitkälle integroitujen HYDACin komponenttien ansiosta asennusvalmiit ratkaisumme voidaan määrittää tarkasti koneeseesi. Tarjoamme älyantureilla varustetun älykkään ohjauksen sekä ohjelmiston ja parametroinnin näytön kautta. Ajomukavuutta kuormasta riippumatta.
Hydacin ohjaamojousitus
Koneen käyttäjän kannalta mahdollisimman vähäinen kallistus- ja tärinäliike: HYDACin kompakti hydropneumaattinen ohjaamojousitus pitää ohjaamon erillään ajoneuvon alustasta. Älykäs jousitus säätää vaimennusvoiman ajotilanteen mukaan. Tämä lisää ajomukavuutta ja varmistaa koneen turvallisen käytön.
HYDACin puomijousitus
Vähennä tärinäliikettä: HYDAC tarjoaa turvallista käsittelyä varten ratkaisuja puomijousituksiin kaikenlaisina kokovaihtoehtoina ja versioina. Testatut järjestelmämme mahdollistavat entistä vakaamman ohjattavuuden, paremmat käsittelyominaisuudet ja vähäisemmän mekaanisen rasituksen. Lyhyesti sanottuna kuluminen ja käyttökatkot vähenevät, mikä säästää sinulta arvokkaita kustannuksia.
Koneohjaus
Olipa kyse ahtaista työtiloista tai muuttuvista ympäristöolosuhteista, maanrakennus- ja kaivosajoneuvoilta vaaditaan muutakin kuin pelkästään turvallista ja luotettavaa toimintakykyä. Koska helppokäyttöisyys yhdessä erinomaisen tarkkuuden kanssa saa aikaan ratkaisevan kilpailuedun. HYDACin avulla voit saada tilaa säästävän ja energiatehokkaan koneenohjauksen – ja paremman tuottavuuden. Modulaarinen suunnittelumme mahdollistaa konevaatimuksiisi räätälöidyt, standardoidut ja modulaariset järjestelmät. Tarjoamme sinulle kaikki ohjausjärjestelmän elementit alkaen asianmukaisesta elektroniikasta (kuten HMI-käyttöliittymästä ja ohjaimista) aina sähköisiin ja hydraulisiin käyttöihin sekä ohjaustekniikkaan, antureihin ja ohjelmistoihin.
HYDACin koneenohjaus – innovatiivisia järjestelmiä maanrakennuskoneillesi ja kaivosajoneuvoillesi
HYDACin pääohjaus
Erilaiset toimilaitteet toimivat samanaikaisesti erityisesti liikkuvissa sovelluksissa. Pääohjausventtiiliemme laajan valikoiman ansiosta mahdollistamme helpomman koneenkäytön. Samalla tuottavuus kasvaa. Laajan hieno-ohjausalueen ansiosta voit ohjata jopa kymmentä toimintoa samanaikaisesti – parhaalla mahdollisella tarkkuudella. Venttiilitekniikkamme voidaan optimoida tiettyjä toimintoja varten, jotta saadaan tehokas koneohjaus ja parhaat mahdolliset tulokset.
HYDACin esiohjaus
Innovatiivista venttiiliteknologiaa: HYDACin esiohjausventtiilit tekevät vaikutuksen alhaisella hystereesillään, vähävuotoisuudellaan ja suurella toistotarkkuudellaan. HYDACin tarkka esiohjaus mahdollistaa täsmällisesti toimivan vasteen ja näin ollen tarkan koneen vasteen, jopa pienimmilläkin signaalin muutoksilla. Sinäkin voit hyötyä laajasta tuotevalikoimastamme. Yhdessä suodattimen, akun ja antureiden kanssa se muodostaa esiohjausjärjestelmän.
HYDACin tuulettimen ohjaus
Pelkkä tuuletinkäyttö muodostaa merkittävän osa käyttömoottorin nimellistehosta. Tämän vuoksi on sitäkin tärkeämpää valita oikea jäähdytin ja vastaava tuuletinohjaus. Asiantuntijamme voivat tarjota sinulle polttoainetta säästävät tuuletinohjaimet sekä kattavat lämmönhallintaratkaisut, joilla tehokkuus paranee ja päästöt vähenevät.
Lisäpiirien hydrauliset ohjaukset
Lisälaitteet parantavat sekä koneen monipuolisuutta että tehokkuutta. Maansiirtokoneita käytetään yhä useammin monikäyttöisinä kuljetusvälineinä. Tämän vuoksi maanrakennuskoneet on varustettava ylimääräisillä hydraulisilla lisäpiireillä ja nopean vaihdon mahdollistavilla järjestelmillä. HYDACin avulla luot työkalujesi hallinnan perustan. Esimerkkejä tästä ovat joustavien lisäpiirikokoonpanojen ohjausventtiilit sekä yksilöllinen painesuojaus yhdessä erillisen tankkilinjan kanssa. Saat neuvoja asiantuntijoiltamme optimaaliseen ratkaisuusi.
Säiliön optimointi
Omiin vaatimuksiisi täysin räätälöidyt suodatuskonseptit mahdollistavat säiliösi tilavuuden pienentämisen jopa 30–40 %:lla. Sinun ei tarvitse tinkiä tehokkuudesta. HYDAC kehittää pienille säiliöille suodatusratkaisut tehostetulla ilmanerotuskyvyllä. Kaikki tämä räätälöidään omien vaatimustesi mukaan. Tämä antaa sinulle huomattavasti enemmän vapautta koneen suunnittelun suhteen. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden materiaalien käytön vähentämiseen, pienempään öljyn tarpeeseen sekä helppoon ja kätevään huoltoon.
Diesel-polttoaineen suojaus
Tuotantovaltaisilla aloilla, kuten kaivos- ja maanrakennuskoneiden käytössä, suorituskyvyn, luotettavuuden ja alhaisten käyttökustannusten kaltaiset tekijät ovat ratkaisevan tärkeitä. Tehokas polttoaineen suodatus tarjoaa ratkaisun näihin haasteisiin. Tästä syystä HYDAC tarjoaa sinulle erikoistuotteita optimaaliseen nesteiden kunnonvalvontaan ja käsittelyyn prosessin kaikkiin vaiheisiin, niin tuotantoon kuin käyttöönkin. Tällä tavoin varmistetaan dieselin korkealuokkaisin laatu koko kuljetusketjun ajan.
Kattava suojaus jalostamolta moottoriin saakka. Lisätietoja