Mukautettu toiminnallisen turvallisuuden arkkitehtuuriHYDAC on toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijakumppanisi – riskianalyysista räätälöityyn järjestelmään

Koneiden valmistajat kohtaavat suuria haasteita: markkinoiden dynamiikka edellyttää yhä nopeampia kehitysaikoja. Lisäksi tarkastus- ja dokumentointivaatimukset ovat kasvaneet. Liikkuvien työkoneiden on täytettävä nykyään myös kattavat turvallisuusstandardit. Tämä ei koske vain yksittäisiä komponentteja. Se koskee kaikkia turvallisuuteen liittyviä toimintoja.

HYDAC tarjoaa tähän tarkoitukseen laajan tuotevalikoiman sekä tukee toiminnallisesti turvallisen liityökoneen kehittämisessä. Voit hyödyntää kattavia neuvonta- ja koulutuspalvelujamme soveltuvista kansainvälisistä ja kansallisista direktiiveistä. Asiantuntemuksemme avulla voit toteuttaa sovelluksesi nopeasti, edullisesti ja ennen kaikkea turvallisesti. Voit luottaa osaamiseemme.


Ota yhteyttä meihin
 

Direktiivit ja standardit

Turvallisuuden huomioon ottaminen: kaikki liikkuvien työkoneiden valmistajat tietävät, että konedirektiivi 2006/42/EY määrittelee Euroopassa kaikki toiminnallisen turvallisuuden standardit. Mutta onko erilaisten direktiivien selvittäminen haastavaa? HYDAC on apunasi. Autamme sinua noudattamaan kaikkia maatalouskoneiden AgPL-tason (ISO 25119), maansiirtokoneiden MPL-tason (ISO 19014), henkilöautojen, kuorma-autojen ja bussien ASIL-tason (ISO 26262) sekä SIL- ja PL-standardien (IEC 61508 / EN ISO 13849) A-, B- ja C-standardeja, vaikka riskianalyysi saatetaan tarvita. Pyydä nyt asiantuntijoiltamme neuvoja konedirektiivistä 2006/42/EY ja muista direktiiveistä.

Tiesitkö? Konedirektiivistä on tulossa koneasetus.
HYDAC voi auttaa sinua valmistautumaan. Ota yhteyttä meihin
 

Turvalliset komponentit

Oikeat komponentit turvalliseen konearkkitehtuuriin: etsitkö luotettavaa lisäystä järjestelmääsi? Olet tullut oikeaan paikkaan. HYDAC tarjoaa laajan tuotevalikoiman toiminnallisesti turvallisia komponentteja, kuten turvallisia toimilaitteita, antureita, ohjaimia ja ohjelmistoja. Asiantuntijamme tarjoavat sinulle kattavan tuen räätälöidyn ratkaisun etsimiseen – aina riskianalyysistä ja kaikkien turvatoimintojen määrityksestä integrointiin ja vaaditun suoritustason määrittämiseen. Tällä tavoin autamme sinua parantamaan koneesi luotettavuutta ja turvallisuutta. Ottamalla meihin yhteyttä nyt löydät ihanteelliset komponentit järjestelmääsi varten.

Turvallinen ohjelmisto ja ohjelmistokehitys

Turvallinen järjestelmä edellyttää asianmukaisten komponenttien ja koneen rakenteen lisäksi myös vastaavia ohjelmistotoimenpiteitä. Jokaisen käytetyn kirjaston, laajennuksen ja toteutuksen on täytettävä vastaavat vaatimukset. Hyödynnä asiantuntemustamme ja anna meidän auttaa suunnittelemaan toiminnallisesti turvallinen kone – konseptoinnista ja suunnittelusta validointiin ja turvalliseen parametrointiin. Voimme auttaa esimerkiksi suunnittelemalla kattavan projektipaketin turvallista ohjelmistoasi varten, toteuttamalla tiettyjä konetoimintoja tai tarjoamalla kehitysympäristön.

Konsultointi, koulutus ja opastus

Autamme sinua vuosien kokemuksella luovimaan luotettavasti standardien ja direktiivien viidakossa, jotta voit varmistaa liikkuvien työkoneidesi ja osajärjestelmiesi toiminnallisen turvallisuuden. Pyydä HYDACin asiantuntijoilta apua projektiesi suunnitteluun riskianalyysistä sovellusohjelmiston ohjelmointiin. Voit myös ryhtyä itse asiantuntijaksi. Asiantuntevat kouluttajat voivat kouluttaa työntekijöitäsi kaikessa toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa useissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Koulutusta voi saada esimerkiksi kaikista nykyisistä standardeista tai käytännön sovellustaidoista. Ota meihin yhteyttä nyt ja pyydä räätälöityä seminaaria koskevaa neuvontaa.

HYDACin toiminnallisen turvallisuuden tuotevalikoima Tutustu turvallisiin komponentteihimme ja järjestelmiimme nyt

HYDACin anturit

Paineanturit, lineaariset asemaanturit, kulma-anturit tai kallistusanturit: voimme tarjota vuosien kokemuksella laajan valikoiman erilaisia toiminnallisen turvallisia antureita. Suurin osa komponenteistamme on saanut riippumattomassa validoinnissa TÜV-sertifioinnin. Tarjoamme myös MTTFd- ja DC-arvot kaikille antureille. Pyydä nyt neuvoja mukautetusta anturiratkaisusta.

HYDACin ohjausteknologia

HYDAC ja TTControl tarjoavat liikkuville työkoneille laajan valikoiman turvallisuussertifioituja ohjaimia ja I/O-moduuleja. Viimeisimmän sukupolven ohjaimemme on suunniteltu siten, että turvallisuuden kannalta merkityksellinen ja merkityksetön koodi eivät häiritse toisiaan suoritettuna samalla AurixTM-prosessorilla. Tämä vähentää merkittävästi kehitys- ja testaustyötä, minkä ansiosta voit lyhentää ratkaisujen saattamista markkinoille – tutustu lisää nyt.

HYDACin MATCH-ohjelmistopaketti

TÜV-sertifioitu ohjelmistopakettimme liikkuvien työkoneiden ohjausohjelmistojen kehittämiseen ja ylläpitoon: HYDAC MATCH tarjoaa täydellisesti koordinoituja ratkaisuja koneen koko elinkaaren ajaksi ja mahdollistaa turvatoimintojen nopean käyttöönoton. Olennaisinta on, että MATCHin avulla voit sisällyttää toiminnallisen turvallisuuden näkökohdat ohjausjärjestelmiesi kehitystyöhön alusta alkaen.

HYDACin toimintamoduulit

Haluatko kehittää oman ohjelmistosi ja säästää kehitysaikaa? Luota sitten HYDACin asiantuntemukseen. Testatut, sertifioidut ja dokumentoidut kirjastomme helpottavat ohjelmistokehitystäsi. Näin sinulta säästyy yksiköiden testaamista, dokumentaatiota ja aikaa vievää yksittäisten moduulien sertifiointia. Voit valita koneesi toimintoja varten sulautettuja työkalupakkeja, olipa kyse sitten yleisistä työkalupakeista, toimintojen työkalupakeista osajärjestelmiäsi varten tai protokollien työkalupakeista pelkkää protokollatoimintojen lisäämistä varten.

HYDACin osajärjestelmät

Käyttövalmis ratkaisu tyypillisiin konetoimintoihin: tarjoamme tuotevalikoimaasi räätälöityjä esivalmistettuja osajärjestelmiä. Yhdistämme HYDACin laitteiston HYDAC MATCH -ohjelmiston kanssa, joka on kehitetty V-mallin mukaisesti ja testattu kattavasti kaikissa kokoonpanoissa ja toiminnallisissa laajuuksissa. Valinnaisen HYDAC SCT -osajärjestelmän konfigurointityökalun avulla voit konfiguroida uuden osajärjestelmän nopeasti ja helposti koneen arkkitehtuuriin räätälöitynä.

HYDAC Academy

Ryhdy sinäkin turvallisuusasiantuntijaksi: saa johdatus toiminnalliseen turvallisuuteen tai ryhdy sertifioiduksi turvallisuusinsinööriksi. Ilmoittaudu nyt sertifioituihin perus- ja jatkokoulutuksiin, joissa voit oppia lisää direktiiveistä, riskianalyysistä ja suoritustason määrittämisestä ja toteuttamisesta sekä muista turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Tietoa päivämääristä ja hinnoista on saatavilla pyynnöstä – ota yhteyttä nyt.