Kehityskumppanisi sähkökäyttöisissä koneissaPääset nopeasti tavoitteiseesi esitestatuilla järjestelmillä ja hyviksi havaituilla komponenteilla
Kun ajattelet sähköistä liikennettä, tuleeko ensimmäisenä mieleesi autoteollisuus? Silloin jätät huomiotta sähköistämisen mahdollisuudet: liikennesektorin osuus on 25 % EU:n kasvihuonepäästöjen kokonaismäärästä, joten se on erityisen tiukasti säänneltyä. Autojen lisäksi tähän sisältyvät myös hyötyajoneuvot ja mobilekoneet. Kompaktit rakennuskoneet hyötyvät sähköistämisestä, erityisesti kaupunkialueilla. Mutta myös suuret ja tehokkaat koneet ovat muuttumassa sähköisiksi, käytettiinpä niitä sitten kaivostoiminnassa tai lentokentillä.
HYDAC voi tukea sinua matkallasi kohti päästötöntä tulevaisuutta sähköisen liikenteen innovatiivisine ratkaisuineen. Olemme sähkökäyttöisten mobilekoneiden kehitysosaamisen kumppanisi monivuotisen kokemuksemme ja laajan konearkkitehtuurien tuntemuksemme ansiosta. Asiantuntijamme arvioivat haasteesi ja tarjoavat sinulle räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän ja huomisen tarpeisiin – aina komponenteista ja osajärjestelmistä kattaviin sarjatuotantoratkaisuihin saakka.
Tutustu sähkökäyttöjemme ja akkujärjestelmiemme valikoimaan
Lähdetään liikkeelle siitä, mistä sähköistäminen alkaa. Eli energiasta. Jokaisen sähkökäyttöisen koneen ytimessä ovat nimittäin sen keskeiset komponentit: kestävä akku ja tehokas sähkökäyttö. HYDAC-konserniin kuuluvan INVENOXin avulla voimme tarjota sinulle ratkaisun. Yhdessä kehittämämme litiumioni-akkujärjestelmän energiatiheys on erinomainen sen yksiosaisen rakenteen ja akkukennojen kompaktin sijoittelun ansiosta. Myös toinen HYDAC-konsernin yritys on tärkeä tässä yhteydessä: ENGIRO. Erittäin tehokkaiden ja innovatiivisten sähkökäyttöjen sekä voimansiirron ratkaisujen teknologiajohtajana tarjoamme sinulle vastauksen nopeasti muuttuvan maailmamme vaativiin ympäristöhaasteisiin.
Tutustu käytössä todistetusti hyviksi havaittujen sähkökäyttöjemme ja akkujärjestelmiemme valikoimaan
ENGIROn sähkökäytöt
Keskitettyä tehoa erilaisilla kokovaihtoehdoilla: HYDAC-konsernin sähkökäyttöjen asiantuntijana ENGIRO tarjoaa sinulle laajan valikoiman erittäin tehokkaita sähkömoottoreita ja -generaattoreita. Niissä on korkea teho- ja vääntömomentin tiheys sekä lujatekoinen rakenne 5 - 400 kW käyttötehoalueella. Voit luottaa sovellusosaamiseemme, koska moottoreitamme on käytössä yli 4000 kappaletta. Sähkömoottorimme ovat siis lunastaneet paikkansa oltuaan menestyksekkäästi käytössä jo vuodesta 2018 lähtien.
INVENOXin akkujärjestelmät
HYDACin ja Invenoxin edistykselliset akkujärjestelmät ovat joustavia ja lujatekoisia. Kompaktin rakenteensa ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti mobilekoneisiin. Me tarjoamme sinulle kokonaisvaltaiset ja heti käyttövalmiit järjestelmät integroiduilla akunhallintajärjestelmillä (BMS) ja tehonjakoyksiköillä (PDU). Niissä on erikoisuutena patentoitu ja kierrätettävä kontaktijärjestelmä, joka jäähdyttää juuri siellä, missä sillä on eniten merkitystä eli kennossa.
HYDACin tehonjakoyksiköt
Voit käyttää HYDACin räätälöityä tehonjakoyksikköä (PDU) koko järjestelmääsi, olipa se sitten pien- tai suurjännitteinen. Asiantuntijamme mukauttavat HYDACin tehonjakoyksikön täydellisesti omiin vaatimuksiisi räätälöidyllä suunnittelutyöllä. Painopiste on komponenttien ja kaapeleiden mitoissa, jotta koneesi asennustila käytettäisiin optimoidusti.
HYDACin HY-ROS-asennusratkaisut korkeajännitekaapeleille
Hybridi- ja sähköajoneuvojen (BEV/PHEV) käyttöjen komponenteille virtaa syöttävät korkeat sähköjännitteet aiheuttavat merkittävän haasteen. Tämä johtuu siitä, että optimoidut asennusratkaisut ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun on kyse korkeajännitekaapeleista, jotka kuljettavat sähköä ajoneuvon sähköjärjestelmässä. HYDAC tarjoaa sinulle laajan valikoiman ratkaisuja kaapeleidesi reitittämiseen lisäominaisuuksilla, kuten esimerkiksi toleranssin kompensoinnilla, lämmön vähentämisellä, kaapelin suojauksella, kitkan minimoinnilla ja kaapeliväleillä.
HYDACin asennusratkaisut akkumoduuleille
Tarjoamme turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja 24 – 800 V akkujärjestelmiin innovatiivisilla teräksisillä pantakiinnikkeillämme, jotka on valmistettu tiukkojen IATF 16949 -säädösten mukaan autoteollisuutta varten. Pantakiinnikkeemme voidaan mukauttaa tarkasti erityisvaatimuksiisi laajan asennusvaihtoehtojen valikoiman ja räätälöityjen mallien ansiosta. Ne myös eristävät tehokkaasti melun ja sähköstaattiset varaukset sekä mahdollistavat toleranssien tasauksen inserttien avulla.
Säätöteknologia, ohjelmisto- ja järjestelmäintegraatio
Yhä lisääntyvien direktiivien ja sääntelyn myötä mobiilikoneiden sähköistäminen ei ole enää pelkkä ylimääräinen lisävaihtoehto. Siitä on vähitellen tulossa standardi. Sähköiset arkkitehtuurit ovat kuitenkin monimutkaisia – ja monimutkaisuus lisääntyy. Olennaisinta tässä on, että kaikki komponentit ja niiden käyttöliittymät toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tekee järjestelmäsuunnittelun ja integraation vaatimuksista entistä tiukempia. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme lyhentämään kehitysaikojaan. Ratkaisumme on standardointi ja modularisointi. Meillä on asiantuntemusta toiminnallisen turvallisuuden ja sähköturvallisuuden alueilla, joten olemme täydellinen kumppani sähkökäyttöisten koneiden ohjelmisto- ja järjestelmäkehitykseen.
Säästä kehitysaikaa esitestatuilla järjestelmillä – tutustu ratkaisuihimme
HYDACin sähköistyssarjat
Esitestatut järjestelmät vähentävät monimutkaisuutta ja säästävät aikaasi, kun kehität sähkökäyttöistä konettasi. Tämän vuoksi tarjoamme kattavia sähköistyssarjoja. Yhtenäisen diagnoosikäyttöliittymän lisäksi kattava ratkaisu tarjoaa kaikki perustoiminnot. Saat neuvontaa asiantuntijoiltamme oman järjestelmäsi optimointia varten – alkaen aina akkujärjestelmistä ja sähkökäytöistä ohjaimiin vakio-ohjelmistoilla sekä tuulettimiin.
HYDACin ohjelmistomoduulit ja -kirjastot
Testatut, sertifioidut ja dokumentoidut kirjastomme helpottavat ohjelmistokehitystäsi. Näin sinulta säästyy yksiköiden testaamista, dokumentaatiota ja aikaavievää yksittäisten moduulien sertifiointia. Voit valita koneesi toimintoja varten erilaisia sulautettuja työkalupakkeja, olipa kyse sitten yleisistä työkalupakeista, toimintojen työkalupakeista osajärjestelmiäsi varten tai protokollien työkalupakeista pelkkää protokollatoimintojen lisäämistä varten.
HYDACin MATCH-kehitysympäristö
TÜV-sertifioitu ohjelmistopakettimme liikkuvien työkoneiden ohjausohjelmistojen kehittämiseen ja ylläpitoon: HYDAC MATCH tarjoaa täydellisesti koordinoituja ratkaisuja koneen koko elinkaaren ajaksi ja mahdollistaa turvatoimintojen nopean käyttöönoton. Olennaisinta on, että MATCHin avulla voit sisällyttää toiminnallisen turvallisuuden näkökohdat ohjausjärjestelmiesi kehitystyöhön alusta alkaen.
HYDACin kontrollerit, HMI:t ja telematiikka
Tehokkuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta: monimutkaisten konetoimintojen myötä myös datan tarve kasvaa. HYDAC tarjoaa ihanteellisen alustan kaikenlaisiin tarpeisiin ja sovelluksiin. Helppokäyttöisyyden varmistavista näyttöjen kautta ohjelmoitavista kontrollereista tarvepohjaisiin telematiikkayksiköihin. Hyödyntämällä edistyksellisiä yhteysratkaisujamme varmistat koneidesi parhaan mahdollisen turvallisuuden sekä helppokäyttöisyyden.
Lämmönhallinta
Tarvepohjainen lämmönhallinta on peruslähtökohta sähkökäyttöisten koneiden kannalta. Mobilekoneissa vapautuvan lämmön ja niiden tarvitseman lämmön välinen yhteispeli on sähköistämisen aikakaudella monimutkaisempaa kuin koskaan. Älykkäät järjestelmämme varmistavat paremman käyttömukavuuden, toimintasäteen ja tuottavuuden. Lyhennä latausaikoja tehokkaalla akkujäähdytyksellä tai mahdollista pidempi käyttöikä minimoimalla lämpökuormitus. Ajoneuvoasi koskevan korkeatasoisen järjestelmäosaamisensa ansiosta HYDAC tarjoaa sinulle kokonaisvaltaisia lämmönhallintaratkaisuja sähkökäyttöisille komponenteille.
Räätälöity omiin erityistarpeisiisi – tutustu tarkemmin laajaan tuotevalikoimaamme
HYDACin sähkökäyttöjen jäähdytys
Olipa kyseessä sitten jäähdytin, jäähdytysjärjestelmä tai räätälöity kehitystyö, HYDAC tarjoaa optimaalisen jäähdytysratkaisun sähkökäyttöjen ja tehoelektroniikan jäähdytykseen. Tarjoamme sinulle heti käyttövalmiit, erityisesti liikkuviin koneisiin kehitetyt järjestelmät. Keskitymme paino-optimoituihin, tilaa säästäviin ja likasietoisiin ratkaisuihin, jotka ovat kompakteja rakenteeltaan ja vaivattomia asentaa.
Litiumioniakkujen lämmönhallinta
Asiantuntijamme kehittävät yhteistyössä kanssasi akkusi lämmönhallinnalle parhaan ratkaisun, joka on energiatehokas ja kestävä. Lisäksi se mukautetaan käytettävissä olevaan asennustilaan sopivaksi. Aktiivista jäähdytystä nimittäin tarvitaan estämään ylikuumeneminen jatkuvan kuormituksen alla sekä mahdollistamaan nopea lataus. HYDACin mobilejäähdytysyksiköt varmistavat tasaisen lämpötilan tason.
Kattavat ajoneuvoratkaisut
Toimimme kehityskumppanina ja järjestelmätoimittajana kaikissa sähkökäyttöisten koneiden jäähdytys- ja lämpötilansäätötehtävissä: tehokkaalla lämmönhallinnalla laajennetaan sähkökäyttöisten koneidesi toimintasädettä ja pidennetään niiden käyttöikää. HYDAC tarjoaa sinulle kattavia lämmönhallintaratkaisuja. Me yhdistämme asiantuntemuksen ja innovatiiviset komponentit ja löydämme optimaalisen järjestelmän jäähdytystoimintojasi varten.
Energiatehokkaat työtoiminnot
Optimoi koneesi tehokkuus: mobilekoneiden sähköistämisessä koko voimansiirron hyötysuhteeseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tämä johtuu siitä, että erittäin tehokkaiden sähköisten komponenttien asennuksen vuoksi suurin osa energiahäviöistä johtuu nyt hydrauliikasta. Millä tavoin voit hyödyntää kestävän ja kompaktin hydrauliikan vahvuuksia ja samalla tehostaa niiden hyötysuhdetta voimansiirrossa? Älykkäillä ratkaisuilla ja optimointikonsepteilla, joita asiantuntijamme kehittävät koneesta ja suorituskykyluokasta riippumatta. Millaisia haasteita kohtaat? Ota nyt yhteyttä meihin, jotta voit selvittää omat optimointimahdollisuutesi
Optimoi koneesi tehokkuus – HYDACin tuotevalikoimalla
HYDACin sähköhydrauliset pumppukäytöt
HYDACin E-Pump -valikoimaan sisältyy hydraulikoneikkoja nopeussäätöisellä käytöllä. Se tarjoaa hajautetun, itsenäisen ratkaisun hydraulisten toimilaitteiden ohjaamiseen yksittäin ja omien tarpeidesi mukaan. Useita pumppuja voidaan käyttää joustavasti laajalla nopeusalueella. Etuna on, että integroidut sisäryntöiset hammaspyöräpumput vähentävät huomattavasti melua.
HYDACin säätyvänopeuksinen tehonsäätö
Optimaalinen parannus nopeussäätöisellä käytöllä varustettujen modulaaristen yksiköiden tuotevalikoimaamme: Hyödyntämällä nopeussäädön vapautta saavutat tehokkaan ja hiljaisen tuoton hydrauliikkajärjestelmääsi varten. Nopeussäätöpohjainen tehonsäätö toimii suljetussa säätöpiirissä eikä edellytä lisäantureita hydraulijärjestelmään. HYDACin sovellusohjelmiston toiminnallista laajuutta täydentää integroitu tehon- ja vianhallinta. Vähennä monimutkaisuutta ja kehitystyön tarvetta käyttämällä testattua plug-and-play -ratkaisuamme, johon tarvitaan ainoastaan sinun aktivointisignaalisi.
HYDACin komponentit tehokkaisiin hydraulijärjestelmiin
Löydä koneesi toimintojen potentiaaliset säästökohteet. HYDACilla on vuosikymmenien kokemus komponenttikehityksestä, ja se on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina tehokkaissa käytöissä. Voit luottaa hyviksi todettuihin hydrauliikkatuotteisiin sähkökäyttöisen koneesi suhteen – aina esiohjatuista pääohjausventtiileistä hydraulikoneikkoihin ja kuorman kompensointisylintereihin saakka. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi räätälöidyn ratkaisun.
HYDACin sähkömekaaniset HEZ-toimilaitteet
Toimivuutta, tehokkuutta ja huoltovapautta: löydät sähkömekaanisten toimilaitteidemme avulla optimaalisen ratkaisun liikkuvien sovellusten toimintoihin, erityisesti akkukäyttöisiin sähköajoneuvoihin. Eritysominaisuutena on, että energian tarve säädetään tarkasti vaadittavaan sykliin ja se mukautuu sovelluksen toimintoihin. Tutustu nyt HEZ-sähkösylinterisarjamme sähkömekaanisiin toimilaitteisiin.