Parempaa tehokkuutta tarvepohjaisella lämmönhallinnallaLuo oma räätälöity jäähdytysratkaisusi HYDACin kanssa

Yksinkertaisista hydraulisista öljynjäähdyttimistä ja useiden piirien yhdistelmäjäähdyttimistä kattaviin jäähdytysjärjestelmiin. Kun mobilekoneista tulee entistä monimutkaisempia, samalla myös tarvepohjaista jäähdytystä koskevat vaatimukset muuttuvat monimutkaisemmiksi. HYDACilla on asiaan täydellinen ratkaisu. Tehokkaat lämmönhallintaratkaisumme ovat avaintekijä ajoneuvosi parempaan tuottavuuteen ja pidempään käyttöikään.

Edistyksellisen teknologian ja sisäisen tuotantomme ansiosta voimme tarjota maailmanlaajuisesti kokonaisvaltaista palvelua ja järjestelmiä, jotka on räätälöity sinun erityistarpeisiisi. Prosessimme ja innovatiiviset kehitystyökalumme takaavat korkealuokkaisimmat tuotteet ja mallit.

Tuotekehityskumppanuus

Kehitämme sinulle tärkeitä asioita aina yksittäisistä komponenteista kattaviin järjestelmiin saakka. HYDACin asiantuntijoilla on monivuotinen kokemus mobilekoneiden lämmönhallinnasta, joten he voivat kehittää sinulle täydellisen ratkaisun. Kun teemme yhteistyötä kumppaneina, voimme havaita kaikki optimointimahdollisuudet ja hyödyntää tätä potentiaalia kompaktilla ja tehokkaalla jäähdytysjärjestelmällä. CFD- ja FEM-laskentoja käyttämällä voimme kehittää uudet optimoidut komponentit omassa sisäisessä tuotannossamme. Sarjan validointi suoritetaan omilla testipenkeillä ja prototyyppitestauksilla. Näin taataan luotettavat järjestelmät korkeimmalla turvallisuustasolla. Voit myös korjata hyödyn lyhyemmistä kehitysajoista, etuajassa validoiduista tuotteista ja minimoiduista riskeistä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Sähköistäminen

Älykkäät järjestelmät lisäävät käyttömukavuutta ja tuottavuutta sekä laajentavat toiminta-aluetta ja tarvepohjainen lämmönhallinta muodostaa sähköistettyjen koneiden perustan. Voit lyhentää latausaikoja tehokkaalla akkujäähdytyksellä tai pidentää käyttöikää vähentämällä lämpörasitusta. HYDACilla on ajoneuvoasi koskevaa laajaa järjestelmäosaamista, joten voimme tarjota kattavia lämmönhallintaratkaisuja sähkökäyttöisiin komponentteihin, omiin yksilöllisiin tarpeisiisi räätälöityinä.

Matalampi melutaso

HYDAC EHC (sähköhydraulinen ohjaus) tarjoaa sinulle täydellisen osajärjestelmän, jossa on ohjelmisto mobileventtiilien manuaaliseen ohjaukseen proportionaalisella tai on/off-toiminnolla. EHC:n avulla voit helposti rakentaa koneenohjausjärjestelmän: kytke ohjaimeen analogiset joystickit, toimintonäppäimet tai istuinkytkimet ja mobileventtiilien esiohjausventtiilit. Parametrisoi ohjelmisto ja määritä toiminnot haluamasi mukaisesti. Osajärjestelmä on optimoitu HYDACin mobileventtiileille ja esiohjausventtiileille. Lue lisää ohjelmistostamme ja saatavilla olevista eri versioista.

Asennustilan optimointi

HYDACin avulla voit hyödyntää liikkuvan sovelluksesi rajallista tilaa tehokkaasti. Äärimmäisen kompaktien ja mukautettavien jäähdytysjärjestelmien ansiosta voit säästää tilaa ja arvokkaita resursseja. Hyödynnä järjestelmän sisältämien erilaisten toimintojen integraatiota: HYDACin jäähdytys-suodatussäiliöyksikön komponentit on suunniteltu yhdenmukaisiksi. Valmiiksi koottu jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu suoraan koneeseesi asennettavaksi yksiköksi. Tämä tarkoittaa, että HYDACin ratkaisu säästää mahdollisimman paljon tilaa. Samalla se tehostaa suorituskykyä ja vähentää melua. Perusteellisten laskentojen ja innovatiivisten kehitystyökalujen avulla voimme tukea sinua suunnitteluvaiheesta sarjaratkaisuun saakka.

Tukkeutumisen estäminen

Innovatiivisia ratkaisuja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin – varsinkin maastokäyttöisissä sovelluksissa kuivemmat, pölyisemmät ja likaisemmat olosuhteet koettelevat jäähdytysjärjestelmää ankarammin. Nopean likaantumisen tuloksena seuraa viime kädessä huomattavaa suorituskyvyn laskua ja pahimmassa tapauksessa ylikuumenemista. HYDACin tukkeutumista estävällä jäähdyttimellä voit ehkäistä viat tehokkaasti: jäähdytysilma ja hiukkaset ohjataan järjestelmän läpi optimoidulla tavalla, jolloin hiukkasia tarttuu rakenteisiin huomattavasti vähemmän. Tämän seurauksena likaantumista tapahtuu 50 % vähemmän ja painehäviö vähenee merkittävästi. Samaan aikaan helposti huollettava rakenne tekee jäähdytysjärjestelmän ylläpidosta helpompaa. Tutustu tukkeutumista estävien ratkaisujemme etuihin.

Painon vähentäminen ja vakaus

Vältä suorituskyvystä tinkimistä silloinkin, kun tarvitaan painoltaan kevyempiä ratkaisuja. Kattavien laskentojen ja laajojen testausten ansiosta asiantuntijamme voivat kehittää uusia ja entistä kevyempiä komponentteja, jotka on säädetty omiin tarpeisiisi sopiviksi. Teemme yhteistyötä kanssasi voidaksemme tunnistaa kehityskohteet ja suunnitella painoltaan kevyempiä jäähdytysjärjestelmiä, joiden ansiosta suorituskyky säilyy tai paranee. Tämän jälkeen valmistamme näitä järjestelmiä omassa tuotannossamme. Tällä tavoin aloitimme myös uusien ja kevyempien jäähdytyselementtien kehittämisen. Otetaan esimerkiksi elementti, jonka koko on 1 m x 1 m. Voimme vähentää sen painoa jopa 30 %, mutta säilyttää kuitenkin saman suorituskyvyn. Osaavana kumppanina voimme kehittää sinulle räätälöidyn ratkaisun. Ota yhteyttä meihin jo tänään.

HYDACin jäähdytysratkaisut mobilekoneeseesi Tutustu nyt laajaan tuotevalikoimaamme

HYDACin mobilejäähdyttimet

HYDACin AC-M-ilmanjäähdytinsarja kehitettiin erityisesti liikkuviin sovelluksiin ja niiden erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sarjassa yhdistyvät korkea suorityskykytaso, kompakti koko ja vaivaton asennus. Valitse kahdesta ilman jäähdytysripavaihtoehdosta suuremman jäähdytyskapasiteetin tai pienemmän likaantumisherkkyyden saavuttamiseksi. AC-M-sarjaamme voidaan myös käyttää öljyn tai jäähdytysnesteen jäähdyttimenä jopa alhaisillakin sähköjohtavuuksilla. Tutustu kaikkiin mobilejärjestelmien ilmanjäähdytinvaihtoehtoihimme jo tänään.

HYDACin yhdistelmäjäähdyttimet

CMS-sarja kehitettiin erityisesti vastaamaan liikkuvien sovellusten vaativia tarpeita, tarvittiinpa sitten paino- tai tilaoptimoitua, epäpuhtauksia kestävää tai useisiin jäähdytyspiireihin sopivaa ratkaisua. HYDAC toimittaa tarpeisiisi räätälöidyt jäähdytysjärjestelmät, joilla saavutat korkean suorituskykytason ja tehokkuuden. Samalla mitat pysyvät kompakteina.

HYDACin mobilejäähdytysjärjestelmät

Aina kun kaikenlaiset elektroniikkakomponentit aiheuttavat hukkalämmön lisääntymistä, tällä on negatiivinen vaikutus laitteiston käyttöikään. Tehokas jäähdytys on erityisen tärkeä vaurioiden ja vikojen ehkäisemiseksi. Erilaisten nestejäähdytysjärjestelmiemme jäähdysnesteiden oikean lämpötilan ja paineen ansiosta saat tehokkaita tuloksia. HYDAC voi tarjota kokonaisvaltaisen ratkaisun lämmönhallinnan haasteisiisi avaimet käteen -periaatteella. Tutustu järjestelmiimme tänään.

HYDACin mobilejäähdyttimet

Asiantuntijamme kehittävät yhteistyössä kanssasi akkusi lämmönhallinnalle parhaan ratkaisun, joka on energiatehokas, kestää tärinät ja iskut ja on mukautettu käytettävissä olevaan tilaan sopivaksi. Koska loppujen lopuksi aktiivinen jäähdytys on äärimmäisen tärkeää, mikäli ylikuumeneminen halutaan estää jatkuvasta kuormituksesta huolimatta. HYDACin mobilejäähdytysyksiköillä (joita kutsutaan jäähdyttimiksi) varmistetaan tasainen lämpötilataso jopa ympäristön lämpötilaa alempana.