Tehokkaat kiinteistönhoitokoneet ovat tärkeässä asemassa HYDACilla Tutustu jo tänään lakaisukoneille, lava-ajoneuvoille, lumilingoille ja muille kiinteistönhoitokoneille tarkoitettuun ratkaisuumme.
Mobilekoneiden sähköistäminen
Paikallisviranomaisilla on kunnianhimoisia tavoitteita: puhtaus, äänettömyys ja ennen kaikkea päästöttömyys. Tämä on heidän visionsa tulevaisuuden kaupungeille. He keskittyvät erityisesti yhteen asiaan: vaihtamaan polttomoottorit sähkömoottoreiksi. HYDAC voi tukea sinua innovatiivisilla sähköliikenteen ratkaisuillaan tavoitteissasi kohti nollapäästöisiä kiinteistönhoitokoneita.
Asennustilan optimointi
Ketteryys ja tarkkuus – ainoa tapa nopeaan ja tehokkaaseen työskentelyyn kaupunkialueilla. Tästä syystä kiinteistönhoitokoneiden järjestelmäratkaisuista pyritään tekemään yhä kompaktimpia. Koneista itsestään tulee nimittäin jatkuvasti yhä monikäyttöisempiä ja pienikokoisempia. HYDAC tarjoaa tätä varten tilaoptimoituja ratkaisuja ja järjestelmiä, jotka ovat kompakteja, mutta tehokkaita.
Käyttömukavuus ja melunvaimennus
Parempi käyttömukavuus ja alhaisempi melutaso eivät ole ainoastaan lakisääteisiä vaatimuksia, vaan niitä kysytään myös markkinoilla. Pitkien työpäivien aikana käyttäjän tuki- ja apujärjestelmät mahdollistavat korkean tehokkuuden. Luota älykkäillä järjestelmillä varustettuihin koneisiin tinkimättä tehotiheydestä. Tutustu innovatiiivisiin järjestelmäratkaisuihimme.
Järjestelmiä, jotka voivat osoittaa toimivuutensa tänään ja tulevaisuudessaStrategiamme koneesi optimointiin
Kiinteistönhoitokoneiden asiantuntijana kehitämme tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvia järjestelmiä, erilaisia ongelmanratkaisutapoja ja tehokkaita synergioita. Teemme näin seitsemän keskeisen periaatteen pohjalta. Tämän ansiosta sinäkin voit löytää omiin tarpeisiisi räätälöidyn optimaalisen ratkaisun.
Pääohjaimet
Monikäyttöisissä kiinteistönhoitokoneissa useat toimilaitteet toimivat rinnakkain. Estä tästä johtuvat tehokkuushäviöt käyttämällä täydellisesti koordinoituja komponenttejamme sähköhydraulisessa pääohjauksessa. Innovatiivinen ja modulaarinen venttiilijärjestelmämme voidaan säätää täydellisesti tarpeitasi vastaavaksi – huipputuottavuutta, tarkkaa työtä ja parempaa energiatehokkuutta silmällä pitäen. Optimoi koneesi ohjaus yhteistyössä kanssamme.
Energiatehokas työhydrauliikka
Optimoi koneesi tehokkuus: Millä tavoin voit hyödyntää kestävän ja kompaktin hydrauliikan vahvuuksia ja samalla tehostaa niiden hyötysuhdetta voimansiirrossa? Voit luottaa hyviksi todettuihin ratkaisuihimme sähkökäyttöisen kiinteistönhoitokoneesi osalta niin virransyötössä, mukautuvassa pääohjauksessa ja toimilaitteissa kuin kattavassa järjestelmänäkymässäkin. Tutustu kompakteihin hydraulikoneikkoihimme. Esimerkiksi nopeussäätöisillä moottoreilla varustetut mallit varmistavat paremman energiatehokkuuden, sillä voit tarjota koneille hydraulienergiaa tarpeen mukaan.
Koneen kestävään käyttöön:
Lisätietoja HYDACin kompakteista hydraulikoneikoista
Apuohjaus
Joustavuus ja ohjattavuus: sähköhydraulisen apuohjauksemme ansiosta voimme tarjota sinulle apuohjauksella varustetun järjestelmän yhtä tai kahta akselia varten. Vaihtoehtoisesti voit myös yhdistää ratkaisumme haluamaasi määrään akseleita. Saavutat täydellisen järjestelmän kokoonpanon hyödyntämällä modulaarista ohjausjärjestelmäämme, joka sisältää hydrauliikan, anturit ja ohjelmiston. Tällä tavoin koneesi täyttää kaikki vaatimuksesi ja ennen kaikkea pysyy turvallisena. Minimoi renkaiden kuluminen ja maaperän tiivistyminen. Tutustu HYDAC AUXSteer -apuohjaukseemme tarkemmin jo tänään.
Akselijousitus
Ajomukavuus on tärkeää käytettäessä kiinteistönhoitokoneita, kuten lakaisukoneita ja lava-ajoneuvoja. Koska räätälöidyllä ajokorkeudella tapahtuva, rasitusvapaa työskentely on paitsi tehokkaampaa, myös turvallisempaa. Tämä johtuu siitä, että älykkäät järjestelmät tehostavat tuottavuutta ja lisäävät ajamisen vakautta. HYDAC tarjoaa täydellisesti koordinoidut järjestelmämoduulit tätä varten, jotta sinä voit kehittää omia tarpeitasi vastaavan hydropneumaattisen akselijousituksen. Etuakselijousituksesta taka-akselijousitukseen ja täysjousitukseen – tutustu asiantuntemuksemme tarjoamiin etuihin.
Rotary Drive Control
Voit luottaa hyväksi havaittuun hydrauliikkaamme yhdessä innovatiivisen suljetun piirin ohjausteknologian kanssa: HYDAC Rotary Drive Control on tarkka järjestelmä. Meillä on optimaalinen ratkaisu, kun tarvitaan nopeussäätöisiä toimintoja korkealla tehotiheydellä. Sähköinen nopeussäätömme on äärimmäisen dynaaminen ja voi tehostaa kiinteistönhoitokoneesi suorituskykyä. Paineen vaihteluista riippumatta.
Tututstu innovatiiviseen nopeussäätöiseen järjestelmäämme jo tänään.
Säiliön optimointi
Kompaktit koneet huippusuorituskyvyllä: kaupunkilalueilla on pulaa eräästä asiasta ennen kaikkea muuta: riittävästä tilasta. Mitä kompaktimpi kiinteistönhoitokone on, sitä paremmin se kykenee työskentelemään paremmalla tarkkuudella, nopeudella ja tehokkuudella. HYDACin avulla voit säästää sekä painossa että asennustilassa, jolloin säästät arvokkaita rahavaroja. Mietitkö, miten tämä onnistuu? Se on melko yksinkertaista. Omaan koneeseesi täydellisesti räätälöidyillä innovatiivisilla suodatusstrategioilla voimme pienentää säiliösi tilavuutta jopa 40 %. Tässä ei tarvitse tinkiä tehokkuudesta: asiantuntijamme kehittävät ratkaisut pienimpiin säiliöihin optimoidulla parhaalla mahdollisella ilman erotuksella.
Täydellinen suodatuskonsepti omaan kiinteistönhoitokoneeseesi. Lue lisää nyt
Tuulettimen ohjaus
Nopeussäädön ansiosta melutaso on alhaisempi ja polttoainetta säästyy. Suljetun piirin tuulettimen ohjaimet tuottavat huomattavasti vähemmän melua kuin perinteiset tuulettimet on/off-ohjauksella. Se on välttämätön varuste kaikenlaisiin kiinteistönhoitokoneisiin. Tämä ei ole ainoa etu, koska kulutuksen huomioivalla ratkaisullamme voit vähentää polttoaineen kulutusta. Pelkästään 10 %:n alennus pyörimisnopeudessa alentaa energiankulutusta jopa 27 %. Hyödynnä erikokoisia tuotteitamme tuulettimesi ohjauksen tarvepohjaiseen kokoonpanoon. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi neuvontaa optimaaliseen järjestelmääsi.
Räätälöity ratkaisu älykkään järjestelmäsuunnittelun ansiosta
Aloita innovatiivisten HYDAC-työkalujemme hyödyntäminen. Laajennamme järjestelmäasiantuntemustamme jatkuvasti huippuluokan simulointi- ja suunnittelumenetelmien avulla. Tutustu HYDACin asiantuntijoihin, saat apua oman kilpailukykyisen järjestelmäsi kehittämiseen.