Innovatiiviset anturit ja järjestelmäelektroniikkaMobilekoneidesi optimaalista järjestelmäarkkitehtuuria varten
Digitalisaatio etenee vääjäämättä koko maailman mittakaavassa ja vaikuttaa merkittävästi siihen, miten mobilekoneet kommunikoivat ulkomaailman kanssa. Lisäksi se luo pohjan uusille liiketoimintamalleille. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia koneiden käyttöön ja käsittelyyn, toimintojen laajentamiseen, parempaan käytettävyyteen ja tuottavuuteen lisäämiseen.
Tarjolla on kaikkea antureista, ohjaimista ja näytöistä laajoihin yhteys- ja pilvisovelluksiin. Kattava tuotevalikoimamme auttaa asiakkaitamme luomaan täydelliset ratkaisut omille markkinoilleen. HYDAC tekee lähes kaikkien tuotteidensa kohdalla suuren osan kehitystyöstä ja valmistuksesta itse. HYDAC on esimerkiksi yksi harvoista yrityksistä, joka kehittää ja valmistaa painelähettimien ohutkalvoanturikennot itse. Tämä mahdollistaa sovelluskohtaisten vaatimusten ja erityisnäkökohtien sisällyttämisen kennojen kehitysprosessiin. Näin voidaan valmistaa sovellukseen räätälöityjä tuotteita, joilla on korkea mittauslaatu ja mekaaninen kestävyys.
Järjestelmäarkkitehtuuri
HYDAC tarjoaa laajan valikoiman, joka koostuu antureista, ohjaimista, näytöistä ja yhdyskäytävistä. Tämä auttaa sinua pysymään tilanteen tasalla uusien liiketoimintamallien ja kasvavien tietomäärien suhteen. Lisäohjelmistojen, simulaatioiden, testausten ja pilvisovellusten ansiosta sinulla on kaikki mitä tarvitset korkean suorituskyvyn arkkitehtuurin luomiseen. Jotta mobilekoneiden tiukkoihin vaatimuksiin voidaan vastata, löydämme täydellisen ratkaisun haasteisiin, kuten huollon ja käytön sujuvuuteen sekä koneen käytettävyyteen. Monivuotisen kokemuksemme ansiosta voimme tukea sinua tuotteillamme sekä konsultointi- ja suunnittelupalveluillamme aina suunnitteluvaiheesta ja sarjatuotannon käynnistämisestä jälkimarkkinointiin saakka.
Toiminnallinen turvallisuus
Mobilekoneiden toiminnallinen turvallisuus on olennainen osa jokaista kehitysprosessia. Koneiden monimutkaisuuden sekä koneiden käyttöön liittyvien vaatimusten lisääntyminen on kasvattanut huomattavasti kansallisten ja kansainvälisten standardien määrää. Jokaisen koneenvalmistajan on huomioitava ne. HYDAC tarjoaa laajan valikoiman antureita, ohjaimia, osajärjestelmiä ja kehitystyökaluja, jotka auttavat sinua noudattamaan standardien edellyttämiä pakollisia vaatimuksia. Suurin osa komponenteista on TÜV-sertifioitu standardien ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 ja ISO 19014 mukaisesti. Tällä tavoin varmistetaan niiden laatu turvallisuuden osalta.
Kunnonvalvonta ja ennakoiva huolto
Minimoidaan käyttökatkot ja maksimoidaan käytettävyys: uudet liiketoimintamallit ja vuokrauksen muodot tekevät mobilekoneiden kunnonvalvonnasta uudella tavalla merkityksellistä. Kunnonvalvonta ja ennakoiva huolto mahdollistavat nopeamman vianetsinnän ja paremman huollon hallinnan. Kun koneeseen pääsee käsiksi etänä, saat myös arvokkaita konetietoja, joita voit käyttää esimerkiksi vikojen varhaiseen havaitsemiseen tai taloudellisten huoltovälien suunnitteluun. Voit analysoida yksittäisten konetyyppien toimintaa maailmanlaajuisesti ja monenlaisissa ympäristöolosuhteissa. Ratkaisumme mahdollistavat tehokkaan kunnonvalvonnan, jonka ansiosta voit vähentää käyttökatkoja ja resurssien kulutusta sekä tehostaa koneesi käytettävyyttä.
Älykkäät anturit
Pysy ajan tasalla kaikesta: automaation, uusien liiketoimintamallien ja digitaalisten verkkoyhteyksien näkökulmasta on järkevää käyttää innovatiivisempia antureita ja joissakin tapauksissa myös lisäantureita. Perustoimintojensa, kuten muuttujien mittaamisen ohella älykkäät anturit voivat tarjota lisää arvokasta tietoa, kuten suositeltuja toimintatapoja. HYDAC tarjoaa älykkäitä antureita, joissa on monenlaisia toimintoja. Saatavilla on versio, jonka musta laatikko -toiminto esimerkiksi mahdollistaa historiatietojen käytön tarpeen mukaan. Yksi anturi taas antaa toimintasuosituksia algoritmien pohjalta. Tarjolla on lisäarvoa todellisin eduin: voit havaita koneen viat nopeammin ja alentaa koneen huollon ja ylläpidon kustannuksia.
Aseman tunnistus
Asema-antureilla on merkittävä rooli automaation yhteydessä. HYDAC-tuotevalikoima tarjoaa innovatiivisia ja kestäviä lineaarisia asema-, kulma- ja kallistusantureita kaikenlaisiin avustustoimintoihin, suljetunpiirin ohjauksen toimintoihin ja valvontatoimintoihin aina monimutkaisemmista säätöpiirien tehtävistä (kuten käänteiskinematiikasta) luotettavaan työalueen rajoittamiseen. Kyseessä oleva sovellus, ympäristöolosuhteet sekä mahdollisuus mekaaniseen integraatioon määrittävät pitkälti sen, mikä anturi on soveltuvin. Voit luottaa asiantuntijoihimme: vuosikausien käytännön kokemuksella kykenemme löytämään sinulle optimaalisen ratkaisun.
Ota käyttöön tehokkaita anturikonsepteja ja aputoimintoja HYDACin avulla. Lue lisää
Näkökenttää parantavat digitaaliset järjestelmät
Mobilekoneiden ja ajoneuvojen peruutuspeilit, sivupeilit ja työskentelypeilit eivät useinkaan kata kaikkia konetta ympäröiviä alueita. Erityisesti kuolleet kulmat muodostavat riskin. Tämän vuoksi räätälöidyt näkökenttää parantavat ratkaisut ovat sitäkin tärkeämpiä mobilekoneissa. Tiukat standardit koskevat kestävyyttä ja kuvanlaatua sekä helppoa integraatiota ja käsittelyä. Valitse HYDAC kehityskumppaniksesi. Vaatimustesi perusteella kehitämme räätälöityjä järjestelmäratkaisuja, jotka vastaavat niin tämän päivän kuin huomisen tarpeisiin. Pyydä neuvoja elektroniikka-asiantuntijoiltamme oman alasi räätälöityyn näkökenttää parantavaan ratkaisuun. Lue lisää nyt.
Aikaa kestäviä järjestelmäarkkitehtuureja: lisätietoja HYDACin digitaalisista näkökenttää parantavista ratkaisuista
Sähköinen liikenne
Sähköisen liikenteen edut ovat selvät: paikallisten pakokaasujen eliminointi, välittömästi suuri vääntömomentti sekä hiljainen ajo, joka synnyttää vain vähän tärinää. HYDACilla on kattava elektroniikkatuotteiden valikoima vetykäyttöisille ja akkukäyttöisille ajoneuvoille ja mobilekoneille. Laajan tietotaitonsa ansiosta HYDAC on tuonut markkinoille esimerkiksi uuden sarjan vedyn painelähettimiä, joita käytetään menestyksekkäästi polttokennoajoneuvoissa kaikkialla maailmassa. Yhteensopivuus vetyyn nähden varmistetaan tiettyjen materiaalien käytöllä ja laitteet sertifioidaan EC79/2009-standardin mukaisesti. Tarjoamme kuitenkin paljon enemmän: aina vedyn tuotannosta ja logistiikasta vedyn tankkausasemien järjestelmiin saakka valikoimassamme on tarjolla luotettavia, innovatiivisia ja robusteja komponentteja. Mukaan sisältyy myös suuri määrä hyväksyttyjä tuotteita potentiaalisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin.
HYDACin antureiden ja järjestelmäelektroniikan valikoima Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme
HYDACin anturit
Anturit: koneen silmät. Luotettavien sovellusratkaisujen kulmakiviä ovat tarkkuus, kestävyys, toiminnallinen turvallisuus sekä kyky mekaaniseen ja sähköiseen integrointiin. HYDAC tarjoaa tähän laajan valikoiman, joka kattaa paineen, lämpötilan, lineaarisen aseman, kulman, kallistuksen, nesteen pinnankorkeuden, virtausnopeuden ja pyörimisnopeuden sekä hiukkaskontaminaation ja öljyn kunnon mittausanturit. Tavallisiin sovelluksiin sopivien tuotteiden lisäksi valikoimassa on tuotteita erikoissovelluksiin, kuten potentiaalisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin, vetyä varten ja laivoihin sekä sovelluksiin, jotka edellyttävät korkeampaa toiminnallista turvallisuutta.
HYDACin mittausteknologia
HYDACilla on paljon erilaisia mittauslaitteita aina yksinkertaisista mittaustehtävistä suuren mittakaavan monimutkaisiin mittaustehtäviin saakka. Nämä laitteet eroavat toisistaan pääasiassa toimintojen laajuuden osalta, esimerkiksi mittaustulojen lukumäärän, mittaustietojen tallennuskapasiteetin ja kätevän graafisen visualisoinnin suhteen. Käsimittalaitteissa on myös intuitiivinen käyttötapa ja plug and play -tila, jonka ansiosta anturit voidaan tunnistaa ja asentaa automaattisesti, kun ne liitetään.
HYDACin ohjausteknologia
Mobilekoneiden ja niissä käytetyn elektroniikan monimutkaisuus kasvaa jokaisen uuden sukupolven kehittämisen jälkeen. HYDACin ohjelmoitavat ohjaimet tarjoavat kaikkiin vaatimuksiin ja sovelluksiin täydellisen alustan, joka on tehokas, turvallinen, luotettava ja joustava.
HYDACin visualisointiratkaisut
Helppokäyttöisyydellä ja ajoneuvotietojen tarjoamisella on ollut jo jonkin aikaa merkittävä rooli mobilekoneissa. Näyttöjen on oltava helppolukuisia heikoissakin valaistusolosuhteissa ja intuitiivisia käyttää. Jotta yhä monimutkaisempia käyttötoimintoja voidaan hallita, koneesta ja sen ympäristöstä on kerättävä ja esikäsiteltävä yhä suurempia tietomääriä. Uusi Vision 3 -näyttösukupolvi kehitettiin vastaamaan mobilekoneiden valmistajien vaativiin tarpeisiin entistä tehokkaammin.
HYDACin yhteydet
Jotta voidaan tarjota nykyaikaista ja huoltotarpeisiin vastaavaa palvelua, ajoneuvon ulkopuolelle on saatava yhteys. Myös ajoneuvojen välinen kommunikaatio on aivan yhtä tärkeää kuin tiedonvaihto ohjauskeskuksenkin kanssa. Toimitamme valikoiman yhdyskäytäviä, joissa on liitännät koneen sisäiseen tiedonsiirtoon ja digitaalisen tiedon ulkoiseen tiedonsiirtoon.
HYDACin sovellusohjelmisto
Suunnittelemme yhdessä asiantuntijoidemme kanssa sovelluskohtaisia ratkaisuja, jotka on testattu ja validoitu valmiiksi sarjatuotantoa varten. Tämä koskee niin koneohjausta ja näyttösovelluksia kuin etäratkaisujakin. Lue lisää HYDACin käyttöjärjestelmistä, ohjainjärjestelmistä ja apujärjestelmistä, sulautetuista ohjelmistoista, ohjelmistotyökaluista sekä telematiikka- ja pilvisovelluksista.
HYDACin osajärjestelmät
Tuotejärjestelmämme kattaa ohjelmistoratkaisut sähköhydraulisiin koneohjaimiin sekä laajat ratkaisut sähköhydraulisiin ohjausjärjestelmiin, jousitusjärjestelmiin ja sähköhydraulisiin tai sähköisiin tuuletinohjaimiin. Kaikki osajärjestelmäratkaisut on sovitettu täydellisesti yhteen HYDACin säätimien, antureiden ja venttiilitekniikan tuotevalikoiman kanssa, ja ne tarjoavat monipuolisia toimintoja.