Kolme vinkkiä nesteiden vedenpoistoon Lukemalla lisää löydät kolme vinkkiä nesteiden vedenpoistoon. Öljyssä oleva vesi vaurioittaa järjestelmiä jopa ennen kuin öljyn liuotuskapasiteetti on loppunut ja nesteestä tulee sameaa.
Nesteiden epäpuhtaudet ovat usein näkymättömiä paljaalle silmälle samoin kuin myös niiden aiheuttamat vaarat. Epäpuhtaudet ovat nimittäin usein konevaurioiden syy. Se alkaa yleensä harmittomasti, mutta epäpuhtaudet tuhoavat nopeasti nesteen voitelevat ja suojaavat ominaisuudet. Tuloksena on lisääntynyt öljyn kulutus, korroosio, kavitaatio ja pahentunut komponenttien kuluminen. Tästä seuraa turhia huoltokutsuja ja suurempi hiilijalanjälki. Tämä kierre on katkaistava. Lukemalla lisää löydät kolme vinkkiä nesteiden vedenpoistoon. Öljyssä oleva vesi vaurioittaa järjestelmiä jopa ennen kuin öljyn liuotuskapasiteetti on loppunut ja nesteestä tulee sameaa.
Järjestelmän suorituskyvyn häiriötekijäÖljyn epäpuhtaudet
Öljyn epäpuhtaudet aiheuttavat käyttökatkojaNe tuhoavat nesteiden suojaavat ja voitelevat ominaisuudet
Nestemäiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet saavat nesteet vanhenemaan nopeammin. Tämä tarkoittaa, että öljy menettää tarvittavat suojaavat ja voitelevat ominaisuutensa, jotka mahdollistavat järjestelmän moitteettoman toiminnan. Tästä aiheutuva korroosio ja kavitaatio heikentävät käytettyjä komponentteja. Kun ne kuluvat nopeammin, niitä on vaihdettava useammin, mikä taas kuormittaa ympäristöä ja talouttasi. Lisäksi järjestelmän käytettävyys heikkenee näiden vältettävissä olevien huoltokutsujen vuoksi.
Öljyjen käyttöikää ja näin ollen komponenttien käyttöikää voidaan pidentää vain kohdennetulla veden ja kaasujen erotuksella. Näin säästetään kustannuksia ja resursseja.
Nesteiden asianmukainen käsittelyPuhtaustavoitteet saavutetaan oikealla teknologialla
Oikean ratkaisun valitseminen riippuu monista tekijöistä, kuten järjestelmän tyypistä, nesteiden ominaisuuksista, virtausnopeudesta sekä mukaan sekoittuneen veden tai kaasun määrästä. Konsultaatio kannattaa, koska se auttaa sinua saamaan nesteet parhaaseen mahdolliseen kuntoon. Käytämme huippuluokan erotusprosesseja ja mahdollistamme vapaan ja liuenneen veden sekä kaasujen ja ilman tehokkaan erotuksen. Keskitymme tuotevalikoimassamme kestävään kehitykseen ja erilaisiin teknologioihin – oikeaan nesteen käsittelyratkaisuun jokaista sovellusta varten.
Kolme vinkkiä nesteiden vedenpoistoon
1. vinkki: koalesenssiKoalisaattorit toimivat tehokkaasti vapaan ja emulgoituneen veden kanssa
Koalisaattorimme ovat apunasi, kun sinun on poistettava vapaa ja emulgoitunut vesi hydrauliöljyistä.
Miten se toimii
Emulsion aiheuttamat pienet vesipisarat tarttuvat koalisaattorielementin kuituihin. Yhteensulautuminen muiden pisaroiden kanssa kuiduissa tai kuitujen solmuissa saa ne muodostamaan suurempia pisaroita. Nämä erotetaan painovoimalla tai painovoimalla sekä erityisen erottavan elementin avulla. Vesi kerääntyy pohjalle ja tyhjenee venttiilin avauduttua.
HYDACin OLS-koalisaattori
OffLine-erotin OLS on saatavilla yksikkönä tai pelkkänä koalisoivana yksikkönä. Se soveltuu tiheydeltään alle 950 kg/m3 hydrauli- ja voiteluöljyjen käsittelyyn. Siinä käytetään koalisoivia ja erottavia elementtejä, jotka on suunniteltu <320 mm²/s (5 –15 l/min) virtausnopeuksille.
HYDACin MVH-C-koalisaattori
Käytä hydrauli- ja voiteluöljyihin MVH-C:tä (MediumViscosity Housings Coalescer), jossa on AquaX-elementtiteknologia. Se erottaa emulsiot ilman muita erotuselementtejä. Koalisaattori on suunniteltu tiheyksille, jotka ovat alle 950 kg/m3ja virtausnopeuksille, jotka ovat <46 mm/s (40 – 720 l/min) sekä <320 mm²/s (10 – 320 l/min).
2. vinkki: vedenpoisto ja kaasunpoistoTyhjiömenetelmä: veden ja kaasujen poisto öljyä vahingoittamatta
FAM-yksikkömme ovat veden- ja kaasunpoiston monitoimilaitteita. Ne poistavat kiinteät epäpuhtaudet, vapaan ja liuenneen veden sekä kaasun hydrauliöljystä. Niitä on käytetty menestyksekkäästi monissa erilaisissa sovelluksissa yli 30 vuoden ajan. Käyttövarmuus ja kestävyys on niille ominaista.
Miten se toimii
Kuiva ilmavirta kohtaa kostean öljyn tyhjiökolonnissa. Tällöin hydrauliöljyssä oleva vesi siirtyy ilmaan ja öljy kuivatetaan vedestä. Tyhjiö erottaa vapaat ja liuenneet kaasut/ilman. Ennen kuin hydrauliöly poistuu yksiköstä, hiukkassuodatin poistaa hiukkaset.
HYDACin FAM 5 -vedenpoistoyksiköt
Joustava ja liikuteltava HYDACin FluidAqua Mobil 5 on tarkoitettu 5 l/min virtauksille. Kompaktin rakenteensa ansiosta se on ihanteellinen työkalu huoltotöihin.
HYDACin FAM 10/15 -vedenpoistoyksiköt
FluidAqua Mobil 10 -sarja enintään 15 l/min virtauksille sopii ihanteellisti ilmailualalla käytettäviin nesteisiin kuten Skydrol tai Hyjet.
HYDACin vedenpoistoyksiköt FAM 25-95 ja Economy
FAM 25-95- ja Economy-sarjojen yksiköt enintään 95 l/min virtauksille tarjoavat suurimmat erottelunopeudet sekä nopean veden- ja kaasunpoiston tilanteisiin, joissa vettä tulee paljon järjestelmään.
3. vinkki: superabsorbentitKorkeat puhtaustasot: nämä suodatinelementit sitovat vettä
Aquamicron-suodatinelementit ovat ihanteellinen ratkaisu, kun on kyse jäännösveden poistamisesta pienistä säiliöistä (esimerkiksi öljynvaihdon jälkeen).
Miten se toimii
Aquamicron-suodatinelementit muuntavat vapaan veden erittäin viskoosiseksi geeliksi (superabsorbentiksi). Virtaussuunnan alapuolen suodatinkerros estää geeliä päätymästä öljyyn. Sitoutunut vesi ei voi vapautua uudelleen edes kovemmallakaan paineella. Superabsorbentti ei liukene mineraaliöljyihin eikä synteettisiin estereihin.
HYDAC-suodatinratkaisut integroidulla vedenerotuksella (superabsorbentit)
Luota HYDACin korkealaatuisiin suodatinelementteihin! Tarjoamme erityisiä ratkaisuja vapaan veden erottamiseen. Näin sinä voit minimoida hydraulikomponenttien kulumisen nesteiden ammattimaisella suodatuksella.