HYDAC Oy Järjestelmät

HYDAC tarjoaa hydrauliikan, elektroniikan tai mekaniikan järjestelmiä sekä kokonaisvaltaisia hydraulisia ohjausjärjestelmiä ja käyttöjärjestelmiä. Valikoimaan sisältyy sähköisen ja avoimenpiirin ohjauksen ratkaisuja. Mobile ja Teollisuus koneille ja järjestelmille Kattava yhden toimittajan ratkaisu kaikille toimialoille.  

Pysy askeleen edellä älykkäillä järjestelmillä HYDAC on järjestelmien asiantuntija ja kumppani, jolta saat kattavat ratkaisut komponenteista järjestelmiin.

Asiakkaidemme tukena: Yli 9 500 työntekijäämme, 50 tytäryhtiötä ja yli 500 myynti- ja huoltokumppania kaikkialta maailmasta tekee läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Meiltä saat teknisiä neuvoja, tuotanto- ja asennuspalvelua sekä huoltoa hydraulisille ja elektronisille hydrauliyksiköille. Meillä on kattava tuotevalikoima ja vuosien kokemus kehityksestä, tuotannosta, myynnistä ja huollosta. Sen ansiosta voimme valmistaa, toimittaa ja tukea räätälöityjä ratkaisuja lähes kaikille toimialoille maailmanlaajuisesti. Asiantuntijoitamme saat kattavia järjestelmäneuvoja aina konfiguroinnista tekniseen tukeen tuotteen koko elinkaaren ajan.

Tarjoamme järjestelmäratkaisuja ja toteutuksia kaikilla edustamillamme teknologia-alustoilla. Lähtökohtana on aina asiakkaan tapauskohtainen tarve, johon sovitamme ratkaisumme perustuen joko valmiisiin järjestelmä tuoteperheisiin tai sitten toteutamme täysin räätälöidyn kokonaisuuden.
Tarjontamme käsittää mm. hydrauliikkajärjestelmät (koneikot), räätälöidyt venttiilistöt, voitelujärjestelmät, jäähdytysjärjestelmät, prosessisuodatusjärjestelmät ja -koneikot, mobilejärjestelmät sekä paljon muuta.
Paikallinen toteutus (suunnittelu ja kokoonpano omissa käsissä) mahdollistaa nopean ja asiantuntevan palvelun ja toteutuksen suomalaisen asiakaskuntamme tarpeisiin. Käytössämme ovat modernit 3D-suunnitteluohjelmistot.

Toteutamme YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030 tavoitteita järjestelmissä Fluid Engineering osaamisellamme sekä tekniikoillamme ja tarjoamme näitä lisäarvona asiakkaillemme.

Järjestelmämme ovat MADE IN FINLAND.

Toisaalta globaalin HYDAC-verkoston avulla pystymme toteuttamaan asiakkaan tarpeet kaikkialla maailmassa.

GLOBAL PRESENCE. LOCAL COMPETENCE

Hydrauliikkajärjestelmät

Pyrimme toteuttamaan asiakaskohtaiset järjestelmät hyödyntäen mahdollisimman pitkälle jo olemassa olevia modulaarisia ratkaisuja. Toimitamme järjestelmät siinä laajuudessa kuin asiakkaan kanssa sovitaan; toimitussisältö on laajimmillaan avaimet-käteen-tyyppinen sisältäen koneikon, toimilaitteet, sähköisen ohjauksen, kenttäputkituksen ja käyttöönoton.

Toteutamme järjestelmämme energiatehokkaasti, CO2 jalanjälkeä pienentäen; hyödyntämällä HYDAC-tuotetehtaidemme tekniikoita kuten RFB säiliöoptimointia, OXiStop-vakuumitekniikkaa, KineSys-tekniikkaamme sekä itsediagnostisella kunnonvalvonnalla.

Hyötynä asiakkaille on tyypillisesti säiliökokojen pieneneminen jopa kymmenesosaan nykyisestä sekä energiatehokkuuden paraneminen jopa 90 % verrattuna nykytilanteeseen.

Voitelujärjestelmät

Vaihteisto- ja laakerivoitelujärjestelmät ovat vahvaa osaamisaluettamme. HYDAC-tuotetehtaiden laajasta valikoimasta löytyy kattava valikoima nimenomaan voitelujärjestelmissä tarvittavia komponentteja ja osajärjestelmiä. Niitä hyödyntämällä pystymme toteuttamaan voitelutarpeenne tehokkaasti; tilankäytön ja rakenteet optimoiden.

Olemme kehittäneet modulipohjaisen voitelujärjestelmätoteutuksen, jonka avulla pystymme toimittamaan nopealla aikataululla hyvin kattavan valikoiman erilaisia ratkaisuja.

Venttiilistöt

Toteutamme asiakaskohtaisesti räätälöidyt ja optimoidut venttiilistöt paikallisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Hyödynnämme HYDAC-tuotetehtaiden patruuna- ja muun venttiilivalikoiman ja integroimme venttiilistöihin kattavasti myös muut HYDAC-komponentit, kuten suodattimet ja paineakut.

Ratkaisumme takaavat maksimaalisen tilasäästön ja toimintavarmuuden.

Jäähdytysjärjestelmät

Prosessikoneiden, sähköjärjestelmien ja -komponenttien, laserlaitteiden, työstökoneiden yms. tarvitsemat jäähdytysjärjestelmät ovat meille tuttuja. Komponenttivalikoimamme mahdollistaa jäähdytyksen toteutuksen veden, ilman, vesi-glykolin tai muiden väliaineiden avulla; hyödyntäen valmiita HYDAC-jäähdytysmoduleita, ilma- tai vesijäähdyttimiä tai kompressorijäähdyttimiä.

Prosessijärjestelmät

Prosessinesteiden ja veden käsittelyyn tarkoitetut pumppaus-, suodatus- ja jäähdytysjärjestelmämme perustuvat HYDAC-prosessiteknologian tarjoamiin peruskomponentteihin. Niitä hyödyntäen suunnittelemme asiakaskohtaiset ratkaisut huomioiden kulloisenkin sovelluskohteen vaatimukset.

Mobilejärjestelmät

Mobilekoneiden tarvitsemat osa- ja kokonaisjärjestelmät sisältävät mm. pumput, venttiilistöt ja jousitusjärjestelmät sekä näihin kaikkiin liittyen sähköiset ohjausjärjestelmät. Myös koneen öljysäiliö on järjestelmä, jonka optimointi on yhä tärkeämpää. Pystymme toteuttamaan ohjausjärjestelmän huomioiden myös viimeisimmät koneiden turvallisuuteen liittyvät kansainväliset standardit.

Merkitsevä ero Hyödynnä HYDAC-järjestelmien edut

HYDAC-järjestelmät – tukea eri toimialoille Kaikkialla maailmassa laadukkaiksi todistetut johtavat järjestelmäratkaisut

Asiantuntijamme osaavat räätälöidä ratkaisut yhtä lailla spesifeille toimialoille, perinteisille sektoreille kuin uusille, nouseville aloillekin. Tutustu onnistuneesti toteuttamiimme projekteihin.

Energiantuotanto

HYDAC: kumppanisi koneisiin liittyvien prosessien optimoinnissa

Tutustu tarkemmin

Puristimet ja muovaavat työstökoneet

HYDAC on luotettava ja innovatiivinen kumppani puristimien hydrauliikassa, jäähdytyksessä, voitelussa ja muissa aputoiminnoissa

Tutustu tarkemmin

Työstökoneet

Modernien automaatioratkaisujen, erinomaisen tuottavuuden ja energiatehokkuuden yhdistelmä

Tutustu tarkemmin

HYDACin palvelut ja huolto

HYDACin huolto-ohjelma tarjoaa kattavan ja ammattimaisen tuen omiin huoltotarpeisiisi.

Tutustu tarkemmin nyt