Hyödy investoinneista tekniseen puhtauteen Miten tekniseen puhtauteen investoiminen voi hyödyttää sinua pitkällä tähtäimellä

HYDAC saa asiat sujumaan!

Miten tekniseen puhtauteen investoiminen voi hyödyttää sinua pitkällä tähtäimelläHYDAC saa asiat sujumaan!

Nykyaikaiset käytöt ja suuremmat tehotiheydet edellyttävät komponenttien ja järjestelmien korkealaatuista tuotantoa. Tämä alkoi autoteollisuudesta, mutta siitä on sittemmin tullut keskeinen kysymys muillakin teollisuudenaloilla. Vaikka tekninen puhtaus on tärkeä laatu- ja prosessiominaisuus, se on usein huomattavan aliarvostettua. Järjestelmäviat ja hylätyt osat ovat monissa tapauksissa seurausta riittämättömästä teknisestä puhtaudesta. Teknisen puhtauden optimoinnista aiheutuvia suuria kustannuksia ei myöskään voida vain sivuuttaa. Sen pitkän tähtäimen kannattavuuden syyt näkyvät kuitenkin pitkäaikaisen asiakkaamme esimerkissä.

Prosessien luotettavuus kaikissa vaiheissaSäästä resursseja, pidennä käyttöikää ja säästä samalla myös rahaa

HYDAC on vuodesta 1963 lähtien herättänyt luottamusta yhteistyötahona, joka näkee asiakkaansa kumppaneina. Asiakkaamme – autoalan voimansiirto- ja alustatekniikan toimittaja – oli alkanut arvostaa tätä ja kääntyi puoleemme luottavaisin mielin. Yhteensä kuuden teollisuusosien pesukoneen omistajana asiakas vaihtoi puhdistusnesteet ja suodatinelementit kahden viikon välein korkeiden puhtausvaatimusten vuoksi. Tämän seurauksena kului valtavasti resursseja. Asiakkaan yrityksistä huolimatta teknisen puhtauden vaatimuksia (0 hiukkasta > 500 µm) ei voitu noudattaa luotettavasti.

HYDAC Wombat – tuoteratkaisumme

Asiakkaallamme oli selkeä tavoite: puhdistusnesteen tasainen, määritetty puhtaus nesteen käyttöiän ajan, jotta määritetyt puhtausarvot voidaan saavuttaa luotettavasti. Samalla puhdistusnesteen käyttöikää oli pidennettävä ja kustannuksia ja resursseja säästettävä kestävällä tavalla.

HYDAC ryhtyi työhön yhdessä asiakkaan kanssa. Teollisuupesukoneen alustavan analyysin jälkeen suoritimme ensimmäiset suodatinkokeet. HYDACin Wombat-suodatinelementeillä suorittamiemme kokeiden tulokset tekivät vaikutuksen asiakkaaseen sekä laadun että kustannusten suhteen. Suodatinelementin erityisominaisuus on, että se pystyy sitomaan suuria määriä likaa hyvällä erotusasteella.

HYDAC Wombat – menestystuote kautta linjan

Kun käyttöikiä verrattiin suoraan, suodattimemme tekivät välittömän vaikutuksen: kilpailijan käyttöikä oli kaksi viikkoa, mutta HYDAC Wombatilla käyttöikä oli jopa kahdeksan viikkoa. Se vähensi suodattimien kulutusta ja suodatinelementtien aikaa vievää vaihtotyötä. Lisäksi puhdistusnestettä kului vähemmän. Arvokas optimointi, joka on sekä erittäin hyödyllinen järjestelmän tuottavuudelle ja lisää sen käytettävyyttä kestävästi. Metallinhohtoisten partikkelien määrä pesuvedessä väheni >800 µm:stä <150 µm:iin, joten asiakkaamme voi noudattaa teknisen puhtauden määrityksiä luotettavasti tästä eteenpäin. Tämäntyyppinen tulos ei ollut aiemmin saavutettavissa, suodattimen ja pesuveden tiheästä vaihdosta huolimatta.

Lopputulos

Kannattaako Wombat-suodatinelementteihin sijoittaa? Kyllä, asiakkaamme oli vaikuttunut sen teollisuuspesukoneiden laajoista hyödyistä. Mittarit tarkoittivat, että autoalan toimittaja pystyi säästämään yli 60 % neste- ja suodatinkustannuksissa. HYDAC-nesteiden kulut maksoivat itsensä välittömästi.

Määrättyjen puhtausarvojen luotettava noudattaminen lisääntyi nesteitä käytettäessä kolminkertaiseksi, jolloin vuosittainen säästö ko. kohteessa oli 57 000 € per järjestelmä. Kun suodattimien käyttöikä on nelinkertainen, jokainen järjestelmä käyttää 130 suodatinelementtiä vähemmän vuodessa.

Myös teollisten osien pesukone kokonaisuutena hyötyi uudesta suodatinstrategiasta. Pesukoneen likaantumisen väheneminen alle 40 prosenttiin entisestä vähentää järjestelmän komponentteihin (esim. venttiilit, pumput) pitkällä aikavälillä kohdistuvaa stressiä. Pesuveden laadun paraneminen johti hylättyjen osien vähenemiseen – ja edelleen uudelleen tehtävän työn vähenemiseen. Kaiken kaikkiaan tämä vähensi yli 60 % C02-päästöjä vuodessa. 

Asiakastapauksemme osoittaa, että teknisellä puhtaudella on valtava vaikutus tuottavuuteen. Tästä syystä suodatinstrategian optimointiin sijoittaminen on sen arvoista järjestelmällenne ja lompakollenne. Myös te voitte hyötyä yhteistyöstä HYDACin kanssa – kysy meiltä mahdollisista pitkän aikavälin säästömahdollisuuksista erittäin tehokkaiden suodatinjärjestelmiemme avulla.
 

Asiakkaan kommentti:

“En olisi milloinkaan uskonut, että investoiminen suodatusstrategian optimoimiseen maksaisi itsensä takaisin tällä tavoin pitkällä tähtäimellä. HYDACin asiantuntijat ovat kuitenkin vakuuttaneet minut. Voimme nyt hoitaa tuotantoa luotettavalla tavalla ja säästää paitsi järjestelmän ylläpidon viemää aikaa, myös rahaa.” 

HYDACin tuoteratkaisun sinulle tuomat edut:

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Käytä puhdistusnestettä ja puhdistuselementtejä kestävällä tavalla pidemmän käyttöiän ansiosta.

Kulujen vähentäminen

Kustannusten optimointi

Vähennä kustannuksia pitkällä tähtäimellä investoimalla viisaasti tekniseen puhtauteen.

Järjestelmän käytettävyys

Järjestelmien käytettävyys

Minimoi vikojen ja valitusten määrä noudattamalla määritettyjä puhtausarvoja.

Vähemmän työtä

Hyödynnä laadunparannusta ja minimoi uudelleen työstämisen ja hylättyjen osien määrä.

Haluatko sopia yksilöllisestä konsultaatiosta?

Sovi konsultaatio

Tutustu muihin lehtiartikkeleihin

Prosessien luotettavuus ja järjestelmien käytettävyys autoteollisuuden toimittajille

Säiliön optimointikonsepti