HYDACin yhdistelmäventtiilit
Useita toimintoja yhdessä kompaktissa venttiilissä
Vähennä koneesi tilantarvetta, kustannuksia ja painoa: HYDACin hydrauliikkaan tarkoitetut yhdistelmäventtiilit mahdollistavat useiden toimintojen integroinnin ohjauslohkoon vain yhdellä kompaktilla venttiilillä. HYDACin hydrauliventtiilit on optimoitu sovelluksiisi, olipa kyse sitten paineenrajoituksesta, kompaktista pikavaihtotoiminnosta tai painesuojatusta ohituspaineen kompensaattoritoiminnosta. Tutustu nyt kompakteihin venttiiliratkaisuihimme.
Voit luottaa toimintojen integroinnilla varustettuihin HYDACin venttiileihin
Tutustu rakenteeltaan kompakteihin yhdistelmäventtiileihimme. Ota nyt yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi neuvoja:
HYDACilla on ratkaisu haasteisiisi
Monimutkaisuuden vähentäminen
Koneiden toiminnot muuttuvat jatkuvasti monimutkaisemmiksi varsinkin mobilekoneissa. Tämän vuoksi tarvitaan yhä monipuolisempia komponentteja, joihin pystytään yhdistämään useita toimintoja. Tämän vuoksi hydrauliventtiileille asetetaan yhä suurempia vaatimuksia. Samalla kustannuspaineet kasvavat.
Asennustilan optimointi
Uudet säädökset ja kasvavat energiakustannukset tekevät kevyistä, kompakteista ja energiaa säästävistä ratkaisuista luontevia vaihtoehtoja. Kompaktit komponentit tarjoavat mahdollisuuden erottautua markkinoilla, varsinkin mobilekoneiden ollessa kyseessä.
Toiminnallinen turvallisuus
Koneviat maksavat arvokasta aikaa ja lopulta rahaa. Tämä tekee sovelluksen mahdollisimman suuresta toimintavarmuudesta sitäkin tärkeämpää. Venttiilit, joihin on integroitu useita toimintoja, vähentävät vuotojen riskiä. Tämä on merkittävä etu.
Yleiskäyttöinen
Erityisesti mobilekoneet ovat yhtä monikäyttöisiä kuin niiden sovelluskohteetkin. Niihin liittyviä komponentteja koskevat vaatimukset ovat hyvin moninaiset. HYDAC yhdistää markkinoiden edellyttämät yksilöllisyyden vaatimukset ja yritykseltäsi vaaditut standardit.
Ratkaisumme: räätälöidyt hydrauliventtiilimme integroiduilla toiminnoillaVähennä koneesi tilantarvetta, kustannuksia ja painoa
HYDACin hydraulisten ohjauslohkojen yhdistelmäventtiilit ovat ratkaisu yllämainittuihin haasteisiin. Kompakti ratkaisumme mahdollistaa kaikkien toimintojen integroinnin yhteen patruunaventtiiliin. Vakioasennuslohkon käytön ansiosta hydrauliikkaratkaisumme on helppo ottaa käyttöön. Löydämme sovellukseesi oikean HYDACin venttiilin, joka on räätälöity tarpeisiisi ja optimoitu sovellukseesi.
Ota yhteyttä venttiilien asiantuntijoihimme saadaksesi neuvontaa optimaaliseen ratkaisuusi.
Ota nyt yhteyttä HYDACin asiantuntijoihin saadaksesi neuvoja
HYDACin kompaktien yhdistelmäventtiilien valikoima Hydrauliventtiilit – optimoitu asiakkaittemme sovelluksiin
HYDACin WKDRM08140Y-yhdistelmäventtiili nopeaa pikavaihtotoimintoa varten
Kompaktin pikavaihtotoiminnon saavuttaminen yhdistämällä kolme venttiilitoimintoa: kustannuksia ja tilaa säästävä yhdistelmäventtiili varmistaa korkean turvallisuustason työkalujen vaihdon aikana. Tämä johtuu siitä, että toimintojen yhdistäminen yhteen venttiiliin tarjoaa turvallisesti lukitun pultin asennon venttiilin ollessa jännitteettömänä. Lisäksi se tarjoaa mekaanisesti säädettävän lukituspaineen. HYDACin hydrauliventtiili tarjoaa optimaaliset paineolosuhteet työkalujen vaihtoon esim. teleskooppikurottimissa.
HYDACin DB10PY-yhdistelmäventtiili hydraulipiirin paineenrajoitukseen
HYDACin DB10PY-yhdistelmäventtiili tekee vaikutuksen äärimmäisen kompaktilla rakenteellaan ja vähäisillä tilavaatimuksillaan. HYDACin venttiili sopii paineenrajoitukseen tai hydraulipiirin osioiden sulkemiseen säädettävän paineenrajoitusventtiilin sekä ohituksena toimivan normaalisti avoimen 2/2-tie-kytkinventtiilin ansiosta. Valitse modulaarisesta järjestelmästämme nimelliskoot 8-16 ja virtausnopeusalueiden vaihtoehdoista 60-300 l/min.
HYDACin DR08PY-yhdistelmäventtiili painesäädellyn piirin liittämiseen
Säästä arvokasta asennustilaa ja vähennä koneiden painoa: säädettävän paineenohjausventtiilin venttiilitoimintojen sekä normaalisti rajoittavan 3/2-tie-C-luistiventtiilin yhdistelmän ansiosta venttiili mahdollistaa painesäädellyn piirin kompaktin liitännän. Erikoisominaisuus: pelkkä syöttöjännitteen käyttö riittää tämän venttiilin ohjaamiseen.
HYDACin PWK10121WS-yhdistelmäventtiili mäntäsylinterin nosto-/laskuprosesseja varten
Hyödy nopeasta, kuormasta riippumattomasta alentamisesta ilman ylimääräistä virransäätöventtiiliä tai painekompensaattorin käyttöä. Koska vain yhden venttiilin läpi kulkee virtaus, alentamisen Δp (paineenmuutos) on pienempi verrattuna perinteisiin ratkaisuihin, joissa on useita venttiilejä. Tämän ansiosta mäntäsylintereitä voidaan laskea ilman kuormaa halutulla nopeudella.
HYDACin DWM12121ZD-yhdistelmäventtiili painesuojattua ohituspaineen kompensaattorin toimintoa varten
HYDACin yhdistelmäventtiili varmistaa erinomaisen vakauden koko paine- ja tilavuusvirta-alueella sekä paremman toiminnallisen turvallisuuden integroidun LS-paineenrajoituksen ansiosta. Tämä kaikki tulee pienempien tilavaatimusten, painon ja kustannusten lisäksi. HYDACin venttiili on saatavilla erilaisiin ohjauspaine-eroihin ja erilaisilla vaihtoehdoilla, esimerkiksi hydrodynaamisella vaimennuksella tai kuormantunnistuslinjan sisäisellä jatkuvalla rajoituksella. Tutustu tarkemmin nyt.
HYDAC-yhdistelmäventtiili DB12PK kiinnittämiseen, puristamiseen ja ylikuormitussuojaamiseen
HYDAC-yhdistelmäventtiili DB12PK on kickdown-paineenalennusventtiili. Perinteiset paineenalennusventtiilit vain rajoittavat painetta ja pitävät sen tietyllä painetasolla, kun taas DB12PK laskee paineen äkillisesti erittäin alhaiseen arvoon, kun asetettu paine on saavutettu. Tämä tarkoittaa, että venttiili toimii kuin murtopultti, mutta aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun ulostulovirta laskee alle kynnysarvon. Tyypillinen käyttökohde on koneen suojaaminen sen osuessa esteeseen. Laitteiston vaurioituminen voidaan välttää avaamalla venttiilit äkillisesti ja laskemalla paine alhaiseksi.