HYDACin työkalujen hallintaratkaisu: yksinkertainen ja joustava lisälaitteiden hallinta

Tutustu nyt HYDACin monitoimiatyökoneisiin tarkoitettuihin järjestelmäratkaisuihin

Hydrauliikkatyökalujen ja lisälaitteiden tarjonnassa ja suojauksessa on valmistajakohtaisia eroja. Ne myös vaihtelevat malleittain. Lisäksi pikavaihtojärjestelmän ohjaus on räätälöitävä yksilöllisesti käytettävän tyypin ja koon mukaan. HYDAC tarjoaa joustavia ratkaisuja työkalujen hallintaan. Esimerkkejä tästä ovat joustavien lisäpiirikokoonpanojen ohjausventtiilit sekä mukautettu painesuojaus yhdessä erillisen tankkilinjan kanssa pikavaihtojärjestelmien ohjaamiseen. Monitoimisuus painopisteenä: lue lisää täältä.

HYDACin järjestelmät luovat perustan lisälaitteiden hallinnalle

Yksi kone, monia mahdollisuuksia: optimoi liikkuvaa työkonettasi HYDACin lisälaitteille ja lisäpiireille tarkoitetuilla hydrauliikkajärjestelmillä. Tutustu ratkaisuihimme nyt.

Ota yhteyttä meihin

Turvallinen, energiatehokas, käyttäjäystävällinen: täyttääkö monitoimityökoneesi nämä vaatimukset?

Vähennä monimutkaisuutta, asennustilaa ja kustannuksia

Liikkuvia työkoneita käytetään monissa eri toiminnoissa. Eri kokoonpanojen lisähydraulipiirit edellyttävät usein suuria virtausnopeuksia, minkä vuoksi tarvitaan myös suuria venttiilejä ja ohjauslohkoja. Tekijöitä, jotka vievät arvokasta asennustilaa ja painavat paljon. Tämän vuoksi työkalujen hallinnassa tarvitaan entistä enemmän kevyempiä, pienempiä ja vähemmän häviöitä aiheuttavia ratkaisuja.

Standardoitu ja joustava

Liikkuvia työkoneita käytetään monissa eri käyttötarkoituksissa. Erilaisia venttiilivaihtoehtoja on kuitenkin valtava määrä erilaisten kokoonpanovaihtoehtojen vuoksi. Tämän myötä tarvitaan standardoituja ja muunneltavia järjestelmiä, jotka mukautuvat koneen parametreihin joustavasti ja käyttäjäystävällisesti. Luota fiksuihin ratkaisuihin, jotka helpottavat lisälaitteiden hallintaa mahdollisimman joustavasti.

Ratkaisumme: mukautettu painesuojaus, kompakti rakenneHyödynnä järjestelmiemme ja komponenttiemme etuja lisälaitteidesi käsittelyssä

Proportionaalinen paineensäätö lisäpiirejä varten HYDACin venttiilistön avulla.
 
Venttiilin erittäin vähäinen vuotaminen sekä monia eri toimintoja: kahden työkalun liitäntöjen räätälöityyn paineensuojaukseen suunniteltu ohjauslohkomme on optimaalinen vaatimuksesi täyttävä ratkaisu. Voit siis hyödyntää lukuisia ohjausvaihtoehtoja standardoidusta rakenteesta huolimatta.
 
Kohokohta: sovellukseen optimoitu proportionaalinen paineenrajoitusventtiili vikasietoisena versiona. Pieni vuoto ja alhainen delta p takaavat lisälaitteiden energiatehokkaan ja turvallisen käytön. Lisälaitteiden sylinterit pidetään paikallaan ja takaisin säiliöön virtaavan öljyn häviöt ovat vähäiset. Myös vastapaineisiin herkästi reagoivat lisälaitteet (kuten hydraulivasarat) suojataan.
 

Luotettavia toimintoja:
 

  • Enintään 420 baarin proportionaalinen paineensuojaus laskevalla PI-käyrällä (vikaturvallinen) ja mekaanisesti säädettävällä enimmäispaineella
  • Venttiilin vuodoton toiminta
  • Nimelliskoko 20 takaa jopa 600 l/min:n virtauksen.
  • Tarvittaessa erillinen ohjausöljyn purku, mikä mahdollistaa purkautumispaineesta riippumattoman proportionaalisen toiminnan.
  • Kaksi proportionaalista venttiiliä kahden Aux-portin mukautettuun suojaukseen

Useita toimintoja kompaktissa ohjauslohkossa: Etusi

Joustavat kokoonpanomahdollisuudet mukautetun proportionaalisen painesuojauksen ansiosta

Joustavat kokoonpanovaihtoehdot

Kaikkien työkaluliitäntöjen mukautetun proportionaalisen painesuojauksen ansiosta

Turvallinen kuormanpito: HYDACin vuodoton venttiiliteknologia

Turvallinen kuormanpito

Vuotamattoman venttiiliteknologian ansiosta

Voit varmistaa energiatehokkaan toiminnan alhaisten virtausvastusten ansiosta.

Energiatehokas toiminta

Lisäkytkentäventtiiliä ei tarvita, sillä virtausvastukset ovat erittäin alhaiset venttiilin ollessa vapautettuna

Muita HYDACin järjestelmiä ja komponentteja monitoimityökoneille

Lisäpiirien hydraulinen ohjaus HYDACin LCX-6 -kuormantuntevan venttiilin avulla

Kompakti ja kustannustehokas: modulaarinen LCX-6-venttiilijärjestelmä. HYDACin kuormantunteva venttiili sopii erinomaisesti kaikenlaisten liikkuvien työkoneiden, kuten kaivinkoneiden tai pyöräkuormaajien, erilaisiin lisälaitteisiin. Ohjaa joustavasti useita lisäpiirejä ja saa lisää lisälaitteiden yhdistelmävaihtoehtoja. Ratkaisu takaa myös maksimaalisen joustavuuden ja vaivattoman integroinnin sarjatuotantoon.

Pikavaihtojärjestelmien ohjaus

Vähän kuluvat ja luotettavat hydrauliikkakomponentit: luota kompaktiin kotelorakenteeseen erilaisten pikavaihtojärjestelmien toiminnassa. Pikaliitäntöjen syöttämiseen tarkoitettu HYDACin ohjauslohko yksinkertaistaa järjestelmän mukauttamista joustavasti. Vuotamattoman ohjauksen myötä voimakas solenoidijärjestelmä ei ole läheskään niin herkkä kontaminoitumiselle.
 
Löydämme takuulla laajasta tuotevalikoimastamme koneellesi räätälöidyn ratkaisun, kuten kustannustehokkaan ratkaisun kompakteille koneille tai tehokkaan ohjausjärjestelmän suurille ja vaativammille koneille. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan projektistasi.

Ota yhteyttä meihin

Ladattavat tuote-esitteet

Luotettavat hydrauliikkajärjestelmät liikkuviin työkoneisiin

Löydä oikea ratkaisu lisälaitteillesi nyt. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä meihin