HYDACin teollisuusventtiilit

Räätälöidyt venttiiliratkaisut suurella vaihteenvaihtokapasiteetilla ja pienillä painehäviöillä

Olipa kyse sitten teollisista sovelluksista tai mobilekoneiden käyttöratkaisuista, voimme tarjota sinulle tarpeisiisi räätälöityä ja tarkkuussovitettua venttiiliteknologiaa virtausoptimoitujen mäntiemme ja koteloidemme ansiosta. HYDACin avulla löydät lisäksi ratkaisun tilavuusvirran tai järjestelmän paineen jatkuvaan säätöön. Vastaamme tarpeisiisi aina suuntaventtiileistä ja ohjausventtiileistä kytkinventtiileihin ja proportionaaliventtiileihin saakka. Tutustu komponentteihimme ja kysy neuvoja!

Innovatiivisuutta ja räätälintyötä: HYDAC on mukautettujen teollisuusventtiilien kumppanisi

Ratkaisut hystereesin, toistettavuuden ja nopeuden vaatimuksiin: kun tarvitset räätälöityä teollisuusventtiiliä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä meihin

PalvelummeHYDACin teollisuusventtiilit: testattua laatua huippumoderneilla tuotantoprosesseilla

Huippumoderni tuotanto

Hyödynnä nopean ja tehokkaan tuotantomme etuja: valmistamme omat kelat ja napaputket yksilöllisten venttiilikohtaisten vaatimusten pohjalta räätälöityinä huippumoderneilla tekniikoilla ja korkeimpien laatuvaatimusten mukaan. Valmiit teollisuusventtiilimme läpikäyvät testauksen 100-prosenttisesti. Tällä tavoin varmistamme, että komponenttisi ovat räätälöityjä, luotettavia ja tehokkaita.

Jäljitettävyys

Kaikki yhdellä silmäyksellä: Jokaisen venttiilin yksilöllisen sarjanumeron ansiosta venttiilin kunto toimitushetkellä voidaan jäljittää milloin tahansa. Kaikissa venttiileissä on myös QR-koodi, jonka avulla venttiileistä on mahdollista saada tietoa digitaalisessa muodossa.

Kaikille teollisuudenaloille

Laaja tuotevalikoimamme mahdollistaa tuotteidemme käytön kaikenlaisilla teollisuudenaloilla. Jotta niitä voitaisiin käyttää myös liikkuvissa sovelluksissa, HYDAC tarjoaa enenevässä määrin teollisuusventtiilejä, joissa on tehostettu korroosiosuojaus (ZnNi).

Ratkaisumme Omaan sovellukseesi räätälöityä edistyksellistä venttiilitekniikkaa

Modulaarinen järjestelmä, joka vastaa alan standardeja

Meillä on sinulle oikea ratkaisu, jos sinun täytyy jatkuvasti säätää järjestelmäsi virtausnopeutta tai painetta. Laajasta teollisuusventtiileiden tuotevalikoimastamme voimme tarjota ratkaisut hystereesin, toistettavuuden ja nopeuden vaatimuksiisi. Tuotantokonseptimme ansiosta voimme tarjota sinulle vakioratkaisut monina eri jänniteversioina ja liitinpistokeversioina sekä manuaaliohituksilla varustettuina.

Räätälöidyt ratkaisut omaan sovellukseesi

Olemme aina valmiit kuuntelemaan asiakkaitamme. Tämä on eräs tärkeimmistä vahvuuksistamme. Venttiilitekniikan asiantuntemuksemme pohjautuu vuosikymmenien kokemukseen. Sen ansiosta voimme vastata tarpeisiisi joustavasti teollisuusventtiilien modulaarisen järjestelmämme avulla. Tällä tavoin luomme mukautettuja HYDACin venttiiliratkaisuja sinun sovellukseesi ja tarjoamme yhteistyön pohjalta innovatiiviset ratkaisut koneesi erityishaasteisiin.

Tuotevalikoimamme Joustavuus - räätälöinti - kestävyys. Tutustu ratkaisuihimme

HYDAC suuntaventtiilit

Valittavana on HYDACin suuntaventtiilien nimelliskoot 6–32 useina erilaisina mallivaihtoehtoina. Näitä ovat esimerkiksi matala teho ja soft shift, Atex-versio sekä kytkimen asennon valvonnalla varustettu versio.

Löydä juuri sinulle sopiva suuntaventtiili venttiilivalitsimemme avulla.

Kokeile suuntaventtiilivalitsinta
 

HYDACin proportionaaliventtiilit

HYDACin proportionaaliventtiilien valikoimaan sisältyvät suunta-, paine- ja virransäätöventtiilit. Proportionaalisuuntaventtiilejä on valittavissa myös lineaarisilla asennonmittausjärjestelmillä ja sisäisellä elektroniikalla (OBE, on-board electronics).

Löydä nyt oma proportinaaliventtiilisi, joka on räätälöity omiin tarpeisiisi. 

Kokeile HYDACin proportionaaliventtiilin konfiguraattoria
 

HYDACin logiikkaventtiilit

HYDACin 2-tie-patruunaventtiilit ovat hydraulisissa ohjausjärjestelmissä käytettäviä logiikkaventtiileitä, joilla on korkeat suorituskykyvaatimukset. Sarjamme voidaan mukauttaa järjestelmäsi kokoon ja se kattaa nimelliskoot 16, 25, 32, 40, 50, 63 ja 80.

HYDAC ohjausventtiilit

HYDACin C4WERE 6 -sarjan 4/3-ohjausventtiilit ovat suoratoimisia, sähkökäyttöisiä männän luistiventtiileitä. Ohjausventtiili toimii öljyyn upotetulla ohjaussolenoidilla.

HYDACin kerroslevyventtiilit

HYDACin kerroslevyventtiilit nimelliskoossa 6-25 mahdollistavat hydraulisen ohjauksen modulaarisen suunnittelun pinottavien venttiileiden kokoonpanon muodossa. Toimitamme ne paineenalennus- ja paineenrajoitusventtiileinä paineensäätöön sekä kuristusventtiileinä tai virtauksen ohjausventtiileinä, joissa on takaiskuventtiili virtauksen ohjaukseen.

HYDACin teollisuusventtiilit: etusi yhdellä silmäyksellä

HYDAC on teollisuusventtiiliratkaisujen asiantunteva kumppanisi.

Laaja-alainen asiantuntemus venttiileistä

HYDAC on asiantunteva kumppanisi erikoissuunnitelluissa teollisuusventtiiliratkaisuissa, sillä meillä on vuosikausien kokemus teollisuusventtiilien käytöstä.

HYDAC kehittää ja valmistaa kaikki venttiilikomponentit omana tuotantonaan.

Oman tuotannon korkea aste

Kehitämme ja valmistamme itse kaikki venttiilikomponentit, mukaan lukien kelat, kelaputket ja anturit.

HYDACin tuotevalikoima tarjoaa aina ihanteellisen venttiilin lukuisiin toimintoihin.

Täydellisen sopivia ratkaisuja

HYDACin tuotevalikoimalla varmistetaan aina ihanteellinen venttiili lukemattomiin toimintoihin ja niihin liittyviin vaatimuksiin.

Jokaisessa venttiilissä on yksilöllinen sarjanumero ja QR-koodi, joten sinulla on kaikki tarvittava tieto yhdellä silmäyksellä.

Jäljitettävyys

Jokaisessa venttiilissä on yksilöllinen sarjanumero ja QR-koodi, joten sinulla on kaikki tarvittava tieto yhdellä silmäyksellä.

Vakioventtiileihin sopivat komponentit voidaan valita vapaasti modulaarisesta järjestelmästämme.

Modulaarinen järjestelmä, joka vastaa alan standardeja

Modulaarisesta järjestelmästämme voidaan valita vapaasti monenlaisia keloja, pistokeliittimiä ja manuaaliohituksia, jotka sopivat vakioventtiileihin.

Säästät sekä tilaa että energiaa äärimmäisten kompaktien ratkaisujen ansiosta.

Kompaktius

Säästät sekä tilaa että energiaa äärimmäisten kompaktien ratkaisujen ansiosta.

Lataukset

Löydä optimaalinen venttiiliratkaisusi

Ota nyt yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy neuvoja omaan räätälöityyn teollisuusventtiiliisi liittyen.

Ota yhteyttä meihin