Optimoi koneesi ohjaus HYDACin kuormantuntevilla ohjauslohkoilla
Näin mobilekoneen toimilaite voi toimia entistä tarkemmin ja tehokkaammin
Erittäin tarkasti hienosäädettyjen komponenttien siivutyyppinen rakenne tarjoaa mahdollisimman suuren joustavuuden. HYDACin kuormantuntevat venttiilit mahdollistavat työliikkeiden tarkan ja toistettavan toiminnan. Katso lisätietoja modulaarisista kuormantuntevista ohjauslohkoistamme.
Tehosta tuottavuutta kuormantuntevilla venttiileillämme
Tarkat liikkeet & työtoimintojen toistettava suorittaminen: tutustu esitteessämme tarkemmin kuormituskompensoituihin HYDAC-venttiiliratkaisuihin.
Tarkkuus Helppoa koneenkäyttöä ja parempaa tuottavuutta samanaikaisesti
Monet toimilaitteet toimivat samanaikaisesti erityisesti mobilekoneissa. Liikenopeuksien säätövaikeuksien lisäksi nopeus vaihtelee usein epätoivotulla tavalla. Tämä vaikuttaa työn tarkkuuteen ja virheettömyyteen. Kuormantuntevien ohjausventtiileidemme ansiosta takaamme helpon koneenkäytön. Samalla tuottavuus kasvaa.
Joustavuus ja modulaarisuus Räätälöidyt ratkaisut lyhentävät tuotekehitysaikoja
Mobilekoneet ovat monipuolisia, joten erityyppisten koneiden ja kokoonpanomahdollisuuksien vuoksi venttiilivariaatioita on paljon. Sitä suuremmalla syyllä tarvitaan standardisoituja modulaarisia venttiilijärjestelmiä, jotka voidaan säätää helposti monenlaisten koneiden tarpeita varten. HYDACin kuormantuntevien ohjauslohkojemme avulla asiantuntijamme tarjoavat sinulle räätälöidyn alustan ja modulaariset ratkaisut. Niiden ansiosta voit lyhentää kehitysaikoja.
Tilansäästöä ja energiatehokkuutta Kompakti muotoilu säästää asennustilaa ja resursseja
Uudet säädökset lisäävät energiaa säästävien sekä yksinkertaisten ja tilaa säästävien ratkaisujen tarvetta. HYDACin avulla saavutat korkean tehotiheyden ilman, että sinun tarvitsee tinkiä energiatehokkuudesta. Kompakti venttiililohkorakenteemme säästää tärkeää asennustilaa ja vähentää näin ollen omaa resurssien kulutustasi.
Ratkaisumme: HYDACin kuormantuntevat venttiilit koneesi ohjausta vartenTutustu HYDAC LX-3-, LX-6- ja LCX-6-venttiilisarjojen kuormantunteviin ohjauslohkoihimme
LX-3 (nimellisvirtausnopeus 80 l/min työportissa) ja LX-6 (nimellisvirtausnopeus 160 l/min työportissa) ovat tulopaineen kompensaattoreilla varustettuja kuormituskompensoituja venttiilejä järjestelmiin, joissa on vakio- tai muuttuvatilavuuksiset pumput. Jopa kymmentä toimintoa voidaan ohjata toisistaan riippumatta, kunhan pumpun maksimituotto on vaadittua tuottoa suurempi. Kuormantuntevien venttiilijärjestelmien kehityksessä painotettiin suurta tarkkuutta, hieno-ohjausta ja energiatehokkuutta. Olipa kyse nostureista, maatalouskoneista, telaketjuilla varustetuista koneista tai muista mobilekoneista, joustava rakenne ja kompakti muotoilu tekevät niistä monenlaisiin sovelluksiin sopivia.
LCX-6 laajentaa valikoimaamme tarjoten entistä kompaktimman ja kustannustehokkaamman version LX-6-ventiilistä, joka keskittyy kuormantuntevien venttiilien ydintoimintoihin. Ensimmäisessä ja viimeisessä työsiivussa yhdistyvät liitäntä- ja päätylevytoiminnot tila- ja paino-optimoidussa rakenteessa. LCX-6 monoblock-versio tarjoaa joustavan ratkaisun mobilekoneiden, kuten kaivinkoneiden ja pyöräkuormaajien, lisätoimintoihin.
"Kuormantunnistus" tarkoittaa juuri sitä, miltä se kuulostaakin. Venttiilit toimivat tämän periaatteen mukaan: ne tunnistavat mobilekoneiden toimilaitteiden kuormanpaineet. Painekompensaattorit varmistavat, että haluttu virtaus tuotetaan. Tällä tavoin jokainen toimilaite saa toimintojen suorittamiseen vaadittavan virtauksen tarkasti ilman rajoituksia. Tavoite: toimintojen suorittaminen tarkalla ja toistettavalla tavalla, jolloin tulokset ovat parhaat mahdolliset.
Valmius mobilekoneiden automaatioon ICUn (Intelligent Control Unit) ansiosta
HYDAC tarjoaa erityisesti LS-venttiileitä varten kehitetyllä ICU-ohjausyksiköllä kattavan, tulevaisuuden vaatimukset täyttävän ratkaisun automatisoituihin tai sähköistettyihin mobilekoneisiin ja maastoajoneuvoihin. Tämä yhdistelmä tarjoaa parhaan mahdollisen tarkkuuden, TÜV-sertifioidun turvallisuuden ja käyttövarmuuden jopa ääriolosuhteissa ja on ihanteellinen perusta automaatio- ja apujärjestelmille.
Teemme mobilekoneestasi tulevaisuuden vaatimuksiin sopivan tehokkaan CAN-väyläkommunikaation avulla.
Koe tulevaisuuden venttiiliohjaus HYDACin avulla. Katso nyt lisätietoja tuotteestamme
Edut koneesi ohjaukselle yhdellä silmäyksellä
Vaikuttava hieno-ohjausTarkat liikkeet ja työtoimintojen helppo suorittaminen
Käytetään kuormausnosturia esimerkkinä
Kuormausnostureiden on täytettävä korkeat vaatimukset. Kuormien tarkan sijoittamisen lisäksi olennaista on erittäin vaihtelevien kuormien toistettava hallittavuus. Perinteisiin ratkaisuihin verrattuna HYDACin komponenttien lähes kaksi kertaa parempi tarkkuus mahdollistaa erinomaisen hieno-ohjausalueen. Tämän seurauksena sylinterin ja moottorin liikkeet ovat jouhevia, minkä ansiosta puolestaan koneen liikkeet ovat paljon tarkemmat ja työtoimintojen suorittaminen yksinkertaisempaa.
RinnakkaiskäyttöUseiden koneen toimintojen käyttö samanaikaisesti
Käytetään kuormausnosturia esimerkkinä
Pysytään edelleen kuormausnosturi-esimerkissä. Siinä eri toimilaitteet tekevät monimutkaisen työn samanaikaisesti. Virtausoptimoitu tulopaineen kompensaattori käyttää vastaavaa kuormanpainetta ja säätää virtausnopeuden turvallisesti yksittäisiä toimilaitteita varten rinnakkaiskäytössä. Tämä on selvästi nähtävissä seuraavassa esimerkissä: riippumatta toimilaitteen 2 päällekytkemisestä toimilaitteen 1 virtausnopeus pysyy erittäin tarkasti vakiona asetetulla 1 l/min virtausnopeudella. Tämä siitä huolimatta, että toimilaite 2 vaatii huomattavasti korkeamman pumpun paineen. Tämä näkökohta lisää työprosessien tuottavuutta merkittävästi.
Lisää tähän aiheeseen liittyviä tuotteita
HYDACin ohjelmistot sähköhydraulisiin ohjauksiin
HYDACin mobileventtiilien ohjaukseen tarkoitettu: EHC (Electro-hydraulic control, sähköhydraulinen ohjaus) on sovellusohjelmisto proportionaalisesti ja on/off ohjattavien mobileventtiilien ohjaukseen.
HYDACin puomiohjausjärjestelmät metsäkonesovelluksiin
Erityisesti metsänostureille tarjoamme ohjauspaketin koneen intuitiiviseen ja vuorovaikutteiseen käyttöön. xCrane tarjoaa nopeat vasteajat sekä sujuvan ja mukautetun ohjaimen jokaiselle kuljettajalle.