HYDAC KineSys HEZ -sähkösylinterit

Huoltovapaasti koko käyttöiän: löydä HYDACin avulla oikea sähkömekaaninen sylinteri omaan sovellukseesi. Kaikki yhdeltä toimittajalta. Pienet tai suuret. Yksinkertaisista komponenteista asiakaskohtaiseen suunnitteluun ja valmiisiin voimansiirtojärjestelmiin. Pyydä neuvoja HYDACin sähkösylinterin valintaan.

Sovellukseesi räätälöity: autamme sinua sähkösylinterisi valinnassa

Vastaamme mielellämme kyselyihisi. Tiimimme asiantuntija ottaa sinuun pian yhteyttä.

Ota yhteyttä sylinteriasiantuntijoihimme nyt

Voimme ratkaista voimansiirtohaasteesiTutustu HYDACin sähkömekaanisiin sylintereihin

Etsitkö sovellukseesi sähkösylinteriä ja valmistajaa, joka voi tehdä käyttöönoton nopeasti puolestasi?

Tarvitsetko apua oikean sähkösylinterin valinnassa tai haluatko tarpeisiisi sopivan räätälöidyn sylinterin?

Huomaatko usein kysyväsi itseltäsi, kuinka voit käyttää uusimpia teknologioita, jotta koneesi ja sovelluksesi kestävät aikaa?

Kun kyseessä on koneen voimansiirtoratkaisut, olemme aina teknologian huipulla ja jaamme mielellämme tietotaitomme kanssasi. Monet asiat voidaan tehdä yksinkertaisemmin, tehokkaammin ja helpommin huollettavasti. Aloita HYDACin avulla: me autamme sinua luomaan tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä koneita!

 

Ratkaisumme: HYDACin sähköiset nostosylinteritToteuta lineaariset liikkeet helposti ja tehokkaasti

HYDACin sähkösylinterit ovat huoltovapaita koko käyttöikänsä ajan ja tekevät vaikutuksen helpolla Plug & Play -käyttöönotollaan. Tarjoamme ratkaisun haasteisiisi, omiin vaatimuksiisi täydellisesti mukautettuna. Sähköisiä nostosylintereitämme on saatavilla erittäin laajalla voima- ja jännitealueella (1 kN – 500 kN) sekä erilaisina malleina. Räätälöity omaan sovellukseesi.

Autamme sinua sähkösylinterisi valinnassa, integroinnissa ja käyttöönotossa. Lue lisää jo tänään.

HYDACin sähkösylinterit: sinun etusi yhdellä silmäyksellä

Tuotevalikoima

Yhdeltä toimittajalta

Luota HYDACin asiantuntemukseen, korkealaatuisiin komponentteihin ja nykyaikaisiin työkaluihin.

Räätälöity ratkaisu

Pienet tai suuret

Etsimme parhaan, sovellukseesi räätälöidyn ratkaisun. Lähes kaikki teknisesti toteutettavissa olevat voima-alueet ovat saatavilla.

 

Huoleton ja monipuolinen ratkaisusi

Pysymme rinnallasi – jopa projektin suunnitteluvaiheen ja järjestelmäsi käyttöönoton jälkeen.

Tuotantoteknologia

Tarvepohjainen

Yksinkertaisista komponenteista (esim. pelkästä lineaariyksiköstä) asiakaskohtaiseen suunnitteluun ja valmiisiin käyttöjärjestelmiin.

 

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Ympäristöystävällinen

Sähkösylinterit ovat suljettuja rakenteeltaan. Tämä tarkoittaa, että ympäristölle haitallisten vuotojen riski on eliminoitu.

 

Hanki huoleton ja monipuolinen ratkaisusi HYDACilta: räätälöityjen komponenttien lisäksi tarjoamme sinulle älykkäitä ja innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja.

Plug & Play

Plug & Play -ratkaisullamme varmistetaan nopea ja helppo käyttöönotto.

FAQ

Mitä ovat sähkösylinterit?

HYDACin sähkösylinterit (HEZ) ovat helppoja integroida ja huoltovapaita ja mahdollistavat lineaaristen liikkeiden helpon toteutuksen. HEZ-sähkösylinterin toimintatapa saavutetaan seuraavan rakenteen avulla:

(Vaihde)moottori käyttää kytkimen kautta karaa, joka on asennettu laakeripesään kuulalaakereroituna. Kierremutteri muuntaa karan kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi, koska mutterin pesän kääntyminen on estetty liukulaakerin ohjaimilla. Liitos mutteripesään ohjaa männän vartta. Moottorin pyörimissuunta aiheuttaa näin ollen männän varren liikkeen joko sisään tai ulos. Karan pyörimisnopeus ja kierteen nousu määräävät liikenopeuden. HYDACin sähkösylinterin sisäosat on suojattu ympäristötekijöiltä tiivisteillä. Tehoyksikön kiinnitystä varten laakeripesässä on kannatin ja männän varressa esimerkiksi varren päälaakeri.

Mitä voima-alueita voidaan kattaa HYDACin sähkösylintereillä (HEZ)?

  • HEZ-1: jopa 7,5 kN
  • HEZ-2: jopa 25 kN
  • HEZ-3: jopa 70 kN
  • HEZ-X: jopa 500 kN

Miksi sähkösylintereitä pidetään ympäristöystävällisinä?

Sähkösylinterit (HEZ) ovat "suljettuja rakenteeltaan". Ympäristölle haitallisten "vuotojen" riski on eliminoitu. Toisin kuin hydraulijärjestelmässä, öljyä ei oteta säiliöstä ja syötetä hydraulisylintereihin komponenttien läpi. HEZ-sähkösylinterissä ei käytetä nestemäistä “väliainetta” voimansiirtoon. Moottori, vaihteisto ja kara suorittavat tämän toiminnon. Moottorin pyörimisliike muunnetaan lineaariseksi liikkeeksi. Komponenttien suojaamiseen ja sisäisen kitkan vähentämiseen tarvitaan ainoastaan voitelu. Sähkösylinterejä käyttämällä voidaan vähentää ympäristöhaittoja.

Mitä tietoja tarvitaan kokoonpanoon?

Löydät kaikki aihetta koskevat tiedot HEZ-sähkösylintereitä koskevien kysymysten luettelostamme "Lataukset"-kohdan alta.

 

Onko suljetun piirin voimasäätö mahdollista?

Kyllä, moottorin virta-arvojen ja vääntömomenttien avulla. Myös ulkoisia voima-antureita voidaan käyttää tarkkuuden lisäämiseksi vaatimuksista riippuen.

Onko suljetun piirin asemasäätö mahdollista?

Kyllä, tämä voidaan tehdä kiertoanturin (tai kulma-asemaenkooderi)n avulla suoraan moottorin akselilta tai ulkoisilla lineaarisilla asemanmittausjärjestelmillä.

Onko kahden tai useamman sähkösylinterin mahdollista toimia synkronoidusti?

Kyllä, sekä mekaanisesti kytketty synkronointi että synkronointi ohjelmistopuolella ovat mahdollisia.

Voidaanko sähkösylinteriä käyttää jatkuvassa S1-käytössä?

Kyllä, mutta sopivan mitoituksen mahdollistamiseksi tarvitaan suorituskyky- ja syklitiedot.

Lataukset

Löydä oikea sähkösylinteri sovellukseesi!

Varaa sitoumukseton konsultaatio ja keskustele sylinteriasiantuntijoidemme kanssa.

Varaa konsultaatio nyt