HYDACin Innocycle -teknologia: kokonaisratkaisusi hiilidioksidin vähentämiseen
Säiliön optimointi. Öljynkäsittely. Tilatiedot. Öljyanalyysi.
HYDACin Innocycle-teknologia parantaa osaltaan kestävyyttä: yhtäältä keskitytään resurssien säästämiseen ja toisaalta hydrauliöljyjen ja -komponenttien käyttöiän pidentämiseen. Pienemmät hydraulisäiliöt, vähemmän suodattimien vaihtoja ja pidemmät elementtien käyttöiät säästävät kustannuksia ja pienentävät hiilijalanjälkeä. Käytettyjen materiaalien säästöpotentiaali voi olla jopa 80 %.
Innovatiivinen kierto vähentää resurssien käyttötarvetta ja tehostaa öljynkäsittelyä
Uraauurtavien teknologioidemme ja tuotteidemme koordinoitu yhteistoiminta on ainutlaatuista markkinoilla. HYDAC Innocycle -teknologia on innovatiivinen tuote- ja palvelusykli, jota käytetään monissa eri sovelluksissa ja joka vaikuttaa myönteisesti kestävään kehitykseen eri tasoilla.
Miksi HYDACin Innocycle-teknologia on niin hyödyllinen?Vältä öljyn kontaminaatio ja säästä resursseja
- Erityiset asennustilavaatimukset ja vahva keskittyminen kustannusten optimointiin edellyttävät nyt huomattavia muutoksia koneen arkkitehtuuriin. Millaisia ratkaisuja on olemassa hydraulisäiliöiden koon pienentämiseksi ja käytettävissä olevan asennustilan optimaaliseksi hyödyntämiseksi?
- Nykyaikaiset öljyt ovat yhä useammin heikommin sähköä johtavia. Ne vaativat tehokasta käsittelyä ja toimenpiteitä sähköstaattisten purkausten aiheuttaman lakkautumisen muodostumisen estämiseksi. Nämä purkaukset voivat joskus jopa aiheuttaa kipinöintiä ja palovaaran. Kuinka nämä vaarat voidaan estää?
- Suodattimet on vaihdettava säännöllisesti. Monissa tapauksissa suodattimien vaihtovälille on asetettu kiinteä aikaväli, vaikka suodattimia ei todellisuudessa tarvitse vielä vaihtaa. Miten suodatinelementtien käyttöaikoja voidaan pidentää ja siten säästää arvokkaita resursseja?
- Haittaavatko suunnittelemattomat seisokkiajat koneesi käytettävissä oloa? Oireita hoidetaan, mutta todellista syytä ei tunnu löytyvän. Harjaantunut katse voi tehdä ihmeitä, sillä öljyn kontaminaatiolla voi olla kauaskantoisia seurauksia.
Hydraulisäiliöiden optimointiYli 800 projektia on jo toteutettu onnistuneesti
Meillä on yli 15 vuoden kokemus simuloinnista, joten pystymme löytämään hydraulisäiliösi potentiaalin. Virtuaalisen säiliösuunnittelun avulla voimme selvittää, millaiset säästöt ovat mahdollisia. Usein säiliön kokoa voidaan pienentää jopa 80 %. Näin säästetään terästä, asennustilaa, painoa ja öljyä – hiilidioksidipäästöistä puhumattakaan. Tämän mahdollistaa innovatiivinen suodatusteknologiamme, jossa on myös aktiivinen ilmanerotus.
Pienennä hydraulisäiliön kokoa jopa 80 % - laskemme säästöpotentiaalin
ÖljynkäsittelyInnovatiiviset suodatinelementit kaikenlaiselle öljykontaminaatiolle
Öljy pitää järjestelmäsi käynnissä. Öljyn kontaminaatiolla, olipa se sitten kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista, on kuitenkin kauaskantoiset seuraukset, ja pahimmassa tapauksessa se voi pysäyttää koneen. Elementtiteknologiamme tarjoaa ratkaisun kaikkiin ongelmiin.
Lue lisää uudesta, kestävään öljynkäsittelyyn suunnitellusta elementtiteknologiastamme täältä
Tilatiedot ja seurantaVaihda suodatinelementti tarpeen mukaan
Milloin suodatinelementti on todella vaihdettava? HYDACin Virtual Fluid Lab (VFL) kertoo sen! Älykäs jäljellä olevan käyttöiän anturi valvoo mahdollisia muutoksia järjestelmässä, analysoi koneen toimintaa ja ilmoittaa, milloin suodattimen vaihto on tarpeen. Suodatinelementin toimintaa ja käyttöolosuhteita voidaan analysoida ja arvioida, ja huoltokäynnit voidaan suunnitella etukäteen. Tuloksena on muutakin kuin ajansäästöä. Säästät myös arvokkaita resursseja.
ÖljyanalyysiÖljyn kontaminaatio johtaa seisokkeihin
Jatkuva öljyanalyysi on tärkeämpää kuin luulisi, sillä lähes 90 % kaikista koneiden vioista johtuu kontaminaatiosta. HYDAC Fluid Care Centerin ja Fluid Care Laboratoryn avulla sinulla on rinnallasi asiantuntijaryhmä, joka antaa kohdennettuja neuvoja ja tukea jokaiseen haasteeseen.
Lähetä meille näytteesi, niin tunnistamme järjestelmäsi heikkoudet. Saat kaikki tulokset ja toimenpidesuositukset avoimesti käyttöösi Fluid Care Portalissamme. Löydät laboratoriomme kaikkialta maailmasta, mikä tarkoittaa, että saat apua nopeasti ja luotettavasti.
Saavuta järjestelmäsi potentiaali ja tutustu Fluid Care Portaliin