HYDACin hydrauliikan opetuslaitteisto Nykyaikainen opetuslaitteisto ensiluokkaiseen ja käytännölliseen hydrauliikan opetukseen
HYDAC kehitti käytännön hydrauliikan koulutuspaketin HHT2:n teoriaoppimisen ja koulutustarkoitusten tueksi.
Käytännön hydrauliikkaa, nykyaikaista ja interaktiivista
Tämänhetkisen tuotannon kestävistä ja teollisuuslaatuisista HYDACin komponenteista valmistettu hydrauliikan opetuslaitteisto HHT2 edustaa integroitua ja kokonaisvaltaista strategiaa hydrauliikan opetuksessa. Siihen sisältyy laaja valikoima eri optioita ja niitä vastaavia harjoitustehtäviä.
On mahdollista valita erilaisia työskentelypaketteja toiveiden mukaan, joten hydrauliikan aihepiiristä voidaan opettaa monenlaista sisältöä:
- Manuaalisesti ohjattava vakiohydrauliikka
- Sähköhydrauliikka
- Proportionaalitekniikka
- Mittauslaitteisto
- PLC-paketti avoimen ja suljetun säätöpiirin tehtäviä varten
- Digitaalipaketti 4.0 laajempia yhteyksiä varten
Yksi tai kaksi itsenäisesti käytettävää työskentelypaikkaa mahdollistavat kaikkien hydrauliikan opetustehtävien sijoittamisen yhdelle laitteelle. Hydrauliikan opetuslaitteisto HHT2 tarjoaa käytännönläheisen kokemuksen hydrauliikasta. Se mahdollistaa teoreettisen tiedon soveltamisen nopealla, helpolla, siistillä ja hauskalla tavalla ja jopa kuuden osallistujan ryhmässä samanaikaisesti.
Kestävillä teollisuustason komponenteilla varustettu HYDACin hydrauliikan opetuslaitteisto tarjoaa integroidun ja kokonaisvaltaisen strategian. Kaikki hydrauliikan opetustehtävät voidaan suorittaa samalla laitteella.
Hydrauliikan opetuslaitteiston HHT2:n tekniset ominaisuudet
Koneikko
- Nopeussäädettävä 230V/50 Hz KINESYS-koneikko. Kolmivaihevirtaa ei tarvita
- Hiljainen pumppu (<50 dBa 1 metrin etäisyydellä)
- Virtausnopeus 3,7 l/min työasemaa kohti
- Paineportit voidaan vaihtaa erikseen
- Kiinteä enimmäispaineen raja
- Sammutuksen yhteydessä automaattinen paineenpoisto tankkiin
- Muut jännitealueet pyydettäessä
Komponentit
- Teollisuuskomponentit HYDACin tuotevalikoimasta (käytännöllistä)
- Voidaan sijoittaa vapaasti profiiliseinään
- Patentoitu asennusjärjestelmä
- Anodisoidut alumiinipinnat luovat edustavan vaikutelman
Tulevaisuuteen suuntautunutta koulutusta digitalisaation aikakaudellaDigitaalisen asiantuntemuksen käytännön opetusta
Digitalisaation vääjäämätön eteneminen ei näytä pysähtyvän teknisten alojen oppisopimuskoulutuksessakaan. Tästä johtuen digitaalisen tiedonkäsittelyn osaamista tarvitaan yhä enemmän mekatroniikassa, sähkötekniikassa, koneenrakennuksessa ja tuotantotekniikassa. Jokaisen, joka haluaa tarjota tulevaisuuteen suuntautuvaa koulutusta, on tämän vuoksi sisällytettävä uusia digitaalitekniikoita koulutusstrategiaansa.
Täyttääkseen tämän vaatimuksen HYDAC on lisännyt digitaalipaketin 4.0 hydrauliikan opetuslaitteistoonsa:
- Kaikki elektroniikkakomponentit on integroitu erilliseen telineeseen
- Mittaustietojen kerääminen, esittäminen, siirto ja tallennus
- Mittaustietojen käsittelyn oikeat menetelmät voidaan näin opettaa helpolla ja käytännöllisellä tavalla.
- HYDACin komponenttien (kuten antureiden ja käyttöliittymien) integrointi ja sen myötä muiden HYDACin pakettien helppo käyttö
- Käytössä oleva ohjelmisto on räätälöity asiakkaittemme tarpeisiin ja se voidaan säätää joustavasti omia vaatimuksiasi vastaavaksi.
Tämän käyttäjäystävällisen ja koulutuslähtöisen järjestelmän avulla käyttäjät voivat työskennellä suoraan työhön liittyvissä tilanteissa harjoittelunsa puitteissa ja keksiä tällä tavoin erilaisia ratkaisuja ja toimintastrategioita.
HYDACin hydrauliikan koulutuspaketin ansiosta olemme jo nyt hyvin varustautuneita huomisen digitaalista työelämää varten.
Tekniset ominaisuudet ja lisävarusteet, digitaalipaketti 4.0
- Pyörillä varustettu, siirrettävä 19-tuumainen teline
- Teline HMG 4000 -käsimittalaitteelle
- Sisäänrakennettu PLC
- CSI-C-11 – i4.0-yhteensopiva kunnonvalvonta-anturin liityntärajapinta koneen nesteiden kunnonvalvontaan
- CS1320-hiukkasanturi mineraaliöljypohjaisille nesteille
- IO-Link Master
- HPT 1446S – i4.0-yhteensopiva älykäs painelähetin
- AS 1008 -vesianturi
- DATA+ -reunalaskentalaite
- Lisävarustekaapeli
- Kytkinkaappi pääkytkimellä
- Helposti laajennattavissa
HYDACin hydrauliikan koulutuspaketin edut yhdellä silmäyksellä
- Käytännöllinen hydrauliikan koulutuslaite, jossa on HYDAC:in robustit teollisuuskäyttöönsopivat komponentit ja joka täyttää liittovaltion ammatillisen koulutuslaitoksen vaatimukset
- Koska hydrauliikkatyöpaketteja voidaan valita tarpeen mukaan, laitteilla voidaan opettaa monenlaisia aiheita
- Liittovaltion ja osavaltioiden hallitusten antama taloudellinen tuki oppilaitoksille hydrauliikan koulutuslaitteelle, johon on lisätty digitaalinen paketti 4.0
- HYDAC auttaa sinuahakemaan rahoitusta koulutuslaitoksellesi
- Hyvin suunniteltu kokonaiskonsepti, jossa kaikki on peräisin yhdestä lähteestä: koulutuslaite, tehoyksikkö, komponentit, koulutustehtävät ja yhteyshenkilöt
- Muotoilun ja toiminnollisuuden onnistunut yhdistelmä
- Hydraulinen koulutuslaite on erittäin hiljainen ja energiatehokas muuttuvanopeuksisen taajuusmuuttajan ansiosta
- Helppo käsitellä, eikä asennuksessa tarvita työkaluja
- Erittäin vankat, vähävuotoisetset teollisuusliittimet
- Modulaarinen, joustava jalaajennettava
- Lisäkomponenttien mukautettu integrointi on suoraviivaista
- Laatikosto ja letkunpidike tekevät säilytyksestä siistiä
- Asiantunteva käyttöönotto ja opastus on mahdollista paikan päällä
HYDACilla on tarjolla seuraavat lisäpalvelut hydrauliikan opetuslaitteistoon HHT2:een liittyen
- Tukea rahoituksen hakemiseen “DigitalPakt Schulen” kautta
- Erilaisia harjoituksia opetuslaitteistoa varten
- Käyttöönottopaketti
- HYDACin suorittama hydrauliikan opetuslaitteiston huolto
- Hydrauliikan opetuksen peruskurssit
- Edistyneemmän tason hydrauliikkaseminaarit
- Hydrauliikkajärjestelmä ja ohjaustekniikka
- Huoltoon liittyvät asiantuntijaseminaarit
- Erityiset sähköisen oppimisen kurssit
Usein kysytyt kysymykset (UKK)
Millainen melutaso opetuslaitteistossa on? Onko mahdollista käydä keskustelua tai selittää asioita sen ollessa kytkettynä päälle?
Kun hydrauliikan opetuslaitteistoja suunniteltiin, melutaso oli erityisen huomion kohteena. 46-50 dBA:n äänenpainetaso (1 metrin etäisyys) saavutetaan järjestelmällä, jossa on säädettävä taajuusyksikkö. Tämä tarkoittaa, että keskustelua voidaan käydä ongelmitta, jos opetuslaitteisto on kytkettynä päälle.
Minkä virtalähteen laitteisto vaatii?
Hydrauliikan opetuslaitteistojen integroidut hydrauliikkakoneikot ovat yhteensopivia normaalin pistorasian (Schuko) kanssa (1x 230 V, 50 Hz). Kolmivaiheista liitäntää ei näin ollen tarvita. Muita versioita ja muita jännitevaihtoehtoja on saatavilla. Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja. Löydät lisätietoja hydrauliikan opetuslaitteiston HHT2:n tuotekatalogistamme.
Toisaalta liikkuvan opetuksen hydraulikoneikko vaatii kolmivaiheisen (3x 400 V, 50 Hz) ja CEE-tunnuksella varustetun 400 V ja 16 A pistorasian. Katso tuotekatalogi: kuormantunnistus.
Millä painealueella ja virtausnopeusalueella opetuslaitteisto toimii?
Hydrauliikan opetuslaitteiston koneikko tuottaa 3,7 l/min työasemaa kohden. Harjoitusten käyttöpaine on 0-60 baaria. Painetaso on rajoitettu 70 baariin. Löydät lisätietoja hydrauliikan opetuslaitteiston HHT2:n tuotekatalogistamme.
Mitä öljyä säiliön täyttämiseen tarvitaan ja miten paljon öljyä hydraulikoneikko tarvitsee?
Hydrauliikan opetuslaitteiston säiliön kapasiteetti on 20 litraa. Säiliön täyttämiseen käytetään puhdasta ISO VG 32 -öljyä (hydrauliöljy DIN 51524:n osien 1 ja 2 mukaan, viskositeettialue 32 mm²/s 40 celsiusasteen öljyn lämpötilassa). Lisätietoja ja käyttöönotto-ohjeet löydät hydrauliikan opetuslaitteistojen käyttöohjeesta.
Miten komponentit on kiinnitetty seinään?
Komponentit kiinnitetään profiiliseinään erityisesti suunnitelluilla kiinnikkeillä. Venttiileiden kokoaminen ja purkaminen suoritetaan ilman työkaluja. Komponentit voidaan sijoittaa profiiliseinään vapaasti kiinnitysjärjestelmän avulla.
Onko opetuslaitteisto siirrettävä?
Hydrauliikan opetuslaitteisto on siirrettävä. Siinä on neljä polyamidista valmistettua kääntyvää kalustepyörää.
Mahtuuko se ovista?
Kyllä. Voit kuljettaa opetuslaitteiston tavallisista ovista ongelmitta (katso mitat).
Kuinka painava ja iso opetuslaitteisto on (mitoiltaan)?
Hydrauliikan opetuslaitteisto painaa 465 kg.
Mitat: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (P x L x K)
Tarvitseeko kaikki ostaa kerralla? */Mitä koulutuksen alueita opetuslaitteisto kattaa?
Sinun ei tarvitse hankkia kaikkia versioita ja komponentteja. On olemassa eri malleja ja kokoonpanotasoja. Järjestelmä on modulaarinen ja voidaan päivittää ja säätää omien koulutustarpeidesi mukaiseksi. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisätietoja.
Mitä päivitysvaihtoehtoja on saatavilla?
Saatavilla on laaja valikoima päivitysvaihtoehtoja. Komponentit on jaettu seuraaviin kategorioihin:
- Vakiohydrauliikka manuaalisella käytöllä
- Sähköhydrauliset venttiilit
- Releen kytkentärasia
- Ohjelmoitava muistinohjaus
- Proportionaalitekniikka
- Digitaalipaketti 4.0
- Mobile-venttiilit (avoin/suljettu keskiasento)
- LS-yksikkö
- Erilaiset toimintomoduulit
Kuinka monta henkilöä voi työskennellä ja olla koulutettavana opetuslaitteistolla?
Suosituksemme on kolme henkilöä työasemaa kohden. Kahdella työasemalla varustettu opetuslaitteistomme mahdollistaa miellyttävän oppimisen kuudelle henkilölle.
Voinko ottaa käyttöön eri piirit kahdelle puolelle? Toimivatko kaksi puolta toisistaan riippumatta?
Kahdella työasemalla varustetut opetuslaitteistomme mahdollistavat erilaiset harjoitukset ja piirit kullakin työasemalla. Molemmat puolet toimivat itsenäisesti enimmässä osassa harjoituksista. Jokainen tiimi voi toimia omaan tahtiinsa.
Onko opetuslaitteistolle määritetty tehtäviä?
Kehitimme suuren määrän tehtäviä hydrauliikan opetuslaitteistoja varten. Tehtävät on ryhmitelty ja saatavilla PDF-tiedostona. Opiskelijoille on oma versionsa ja opettajille omansa. Harjoitukset ovat saatavilla yksinomaan hydrauliikan opetuslaitteiston oston yhteydessä.
Näyte hydrauliikan opetuslaitteiston harjoituksista:
- Paineen, pinta-alan ja voiman käsitteet
- Voimansiirto
- Virtausnopeus hydraulisena parametrina
- Nopeuden, paineen ja virtausnopeuden välinen suhde
- Hydraulisylinteri (samanaikainen liike, pitoasennot ja “seuranta“)
- Nopeussäätö kuristusventtiileillä tai syötön hallinnalla
- Venttiilien sähköinen esiohjaus
- Toiminto 4/3-suuntaventtiileille
- Mono- ja bistabiilien venttiilien väliset erot
- Aikaviiveillä työskentely
- Syklisten prosessien ymmärtäminen
- PLC-ohjelmien rakenne
- SR-elementtien käyttö PLC-ohjelmissa
- 4/2- ja 4/3-suuntaventtiileiden ohjaus
- Monostabiilien/bistabiilien venttiilien erilaiset ohjausmoodit
- Erilaisten nopeuksien ymmärtäminen
- Askelohjaukset
- Antureiden integrointi (lähestymiskytkimet / painekytkimet)
- Ajastimien käyttö
Koulutustehtävien lisäksi tarjoamme myös ammattikirjallisuutta. Voit myös ostaa meiltä oppikirjoja osallistumatta seminaariin tai ostamatta hydrauliikan opetuslaitteistoa.
Voinko vuokrata hydrauliikan opetuslaitteiston?
Jos et tarvitse hydrauliikan opetuslaitteistoa säännöllisesti tai tarvitset sitä ehkä vain kerran, tarjoamme sinulle mielellämme hydrauliikan opetuslaitteiston vuokralle. Toimitettava vuokralaite määritellään omien vaatimustesi mukaan.
Miten venttiilit otetaan käyttöön tai kytketään päälle?
Hydrauliikan opetuslaitteistosta on saatavilla eri versioita. Vakiohydrauliikkaversiossa venttiilejä käytetään manuaalisesti vivun avulla. Sähköhydraulisessa versiossa venttiilejä käytetään solenoidien ja sähköpiirin avulla. Opiskelija oppii johdottamaan venttiilin ja osaa luoda tarvittavat liikkeet käyttämällä kytkimiä tai PLC:tä.