HYDACin digitaalisella elektroniikalla varustetut venttiilit Älykkäät tuottavuutta parantavat ratkaisut
Unohda monimutkainen parametrointi ja lyhyet käyttöiät – voit parantaa järjestelmiesi tehokkuutta HYDACin digitaalisella elektroniikalla varustettujen venttiilien avulla. Yksinkertaisen käyttöönoton ja vaivattoman huollon lisäksi älykkäät komponentit voivat nyt myös valvoa kuntoa, raportoida virheistä varhaisessa vaiheessa ja säädellä energianhallintaa HYDACin sisäisen ohjelmiston avulla. Lue, miten sinäkin voit säästää aikaa, resursseja ja rahaa.
HYDACin digitaalisella elektroniikalla varustetut venttiilit parantavat järjestelmäsi tehokkuutta
Täydellinen yhdistelmä mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjelmistoa: tutustu nyt älykkään digitaalisen elektroniikan etuihin.
Hyödynnätkö jo kunnonvalvontaa ja ennakoivaa kunnossapitoa?Sitten sinulla ei ole varaa olla käyttämättä älykkäitä komponentteja
Teollisuuden 4.0 aikakaudella järjestelmien tehostaminen edellyttää tietojen läpinäkyvyyttä. Kustannusten säästäminen ja tuotannon tehostaminen onnistuvan vain, jos kriittiset toimintatilat, kova kulutuminen ja kunnossapidon tarve havaitaan ajoissa. Tämä ei koske ainoastaan täydellisiä järjestelmiä. Voit pelkällä yhdellä komponentilla välttää järjestelmän ja koko laitoksen toimintahäiriön. Tästä syystä hydrauliikkajärjestelmissä kannattaa käyttää älykkäitä venttiileitä.
HYDACin avulla voit löytää älykkään ratkaisun järjestelmäsi energiatehokkuuden parantamiseen. Tutustu itse.
Ratkaisumme: HYDACin digitaalisella elektroniikalla varustetut hydrauliventtiilitTäydellinen yhdistelmä mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjelmistoa
Säästä energiaa ja paranna tehokkuutta: HYDACin venttiilit optimoivat komponenttien ominaisuuksien lisäksi koko järjestelmää. Kaikkien näiden lisätietojen avulla voit havaita riskit, virheet ja kunnossapitotarpeen jo varhaisessa vaiheessa.
HYDACin proportionaalinen paineenohjausventtiili paineanturilla ja sisäisellä elektroniikalla
Suoratoimisen P3DRSERE 6 -paineenohjausventtiilin tiivis rakenne takaa täysin vuodottoman paineen ohjauksen suljetussa piirissä. Venttiilin parametrisointi on helppoa HYDACin sisäisen ohjelmiston ansiosta. Voit säästää arvokasta aikaa HYDACin OBE-paineenohjausventtiilin avulla. Lue lisää optimaalisesta ratkaisusta.
HYDACin suuntaventtiili asennonvalvonnalla analogisena tai IO-Link-versiona
Digitaalisella elektroniikalla varustettu suuntaventtiili arvioi asentoanturin signaalia ja välittää sen yhdistetylle ohjaimelle. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi ohjelmoitava logiikkaohjain (PLC) pystyy käsittelemään signaalia. Voit hyödyntää arvokkaita tietoja esimerkiksi turvallisuuteen liittyvässä ohjauksessa. 4WER 6 on saatavana myös kytkentäjakso- ja käyttötuntilaskureilla varustettuna IO-Link-versiona.
HYDACin suoratoiminen proportionaalinen suuntaventtiili sisäisellä elektroniikalla
P4WEE 6 -venttiilillä voidaan ohjata virtausnopeutta pumpusta toimilaitteen liitäntöihin tai toimilaitteelta säiliöön. Integroitu digitaalinen elektroniikka sisältää ohjaimen tulosignaalin ja syöttää luistiventtiiliä ohjaavia solenoidikeloja. Paras mahdollinen tarkkuus.
HYDACin NG6-sarjan vaihto- ja proportionaaliventtiilit digitaalisella ohjauselektroniikalla (IO-Link, tyyppi B)
HYDACin vaihto- tai proportionaaliventtiilit (P)4WEC on varustettu digitaalisella, edullisella ja pienoiskokoisella ohjauselektroniikalla ja ne ovat malliltaan erittäin tehokkaita. Venttiilien 4/2- ja 4/3-tie-luistiventtiilimallin ansiosta hyödyt jatkuvasta tilanvalvonnasta ja sen lisäksi saat samaan aikaan arvokasta tietoa koko käyttöiän ajalta. Tutustu digitaalisella ohjauselektroniikalla varustettujen HYDAC-venttiiliemme moniin toimintoihin ja optimoi omat prosessisi – olipa kyse sitten jaksojen vaihtamisesta tai käyttötuntilaskurin sisältävistä sekä huiput ja käyttökatkot tallentavista vaihtoehdoista tai jaksottaisten ja muiden kuin jaksottaisten prosessitietojen tarjoamisesta.
Hyödynnä HYDACin sisäisen ohjelmiston etuja
Käytä keräämiäsi tietoja energian ja kunnon seurannan sekä ennakoivan kunnossapidon perustana. HYDACin sisäisen ohjelmiston käyttäjäystävällinen käyttöliittymä mahdollistaa uuden komponentin parametrisoinnin nopeasti ja helposti. Lisäksi kunnossapitoon ja huoltoon kuluu paljon vähemmän resursseja.
Tämä on kaiken avain Paranna tehokkuutta vaihtamalla HYDACin venttiileihin
Usein kysytyt kysymykset Venttiilit asennon valvonnalla
Mitä ovat asennon valvonnalla varustetut venttiilit?
Asennon valvonnalla varustetut venttiilit sisältävät asentoanturin, joka ilmaisee luistiventtiilin asennon analogisena tai digitaalisena arvona.
Mitä hyötyä on asennon valvonnalla varustetusta venttiilistä?
Asennon valvonnalla varustettujen venttiilien avulla esimerkiksi ohjelmoitava logiikkaohjain voi käsitellä asentoanturin signaalia. Tämä merkitsee sitä, että luistiventtiilin asento on tiedossa. Tämä tieto voi olla hyödyllinen esimerkiksi turvallisuuteen liittyville ohjaimille.
Mitä eri pistokeliittimiä HYDAC tarjoaa? Mitä pinnijärjestystä käytetään?
Tarjoamme kaksi erilaista pistokeliitinversiota:
- Analoginen ja IOL-versio: M12x1, 4-napainen, A-koodattu, DIN EN 61076-2-101
Mikä IP-luokitus anturilla on?
Anturin IP-luokitus on IP65.
Mikä on elektroniikan IP-luokitus?
Elektroniikan IP-luokitus on IP65.
Mikä on anturin syöttöjännite?
Anturin syöttöjännite on 18–36 V.
Mistä PLC:n IODD-tiedosto ja toimintamoduulit löytyvät?
IODD-tiedosto on saatavillaAjurit ja ohjelmistot -sivultaVirtaustekniikka-osiossa.
Mistä löytyy työpöytäohjelmisto yhteyden muodostamiseen IO-Link-laitteiden kanssa?
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – yhteydenottolomake löytyytäältä.
Sisäisen elektroniikan huoltotyökalu
Mikä on HYDACin elektroniikan huoltotyökalu?
Se on työpöytäohjelmisto, jonka avulla voit muodostaa yhteyden venttiilin elektroniikkaan USB-portin kautta.
Mitä hyötyä HYDACin elektroniikan huoltotyökalusta on minulle?
Voit mukauttaa venttiilin toiminnan vastaamaan sovelluksesi tarpeita lukemalla, muokkaamalla ja tallentamalla parametreja. Voit tarkastella mitattuja arvoja, kuten valvontasignaalia, ja venttiiliä voidaan ohjata etänä ilman lisälaitteita, mikä mahdollistaa toiminnan testaamisen. Tästä voi olla hyötyä käyttöönoton ja vianmäärityksen aikana.
Mistä voin ladata HYDACin elektroniikan huoltotyökalun ohjelmiston?
Voit ladata ohjelmistonAjurit ja ohjelmistot -sivultaVirtaustekniikka-osiossa.
Onko elektroniikan huoltotyökalun asentamiseen saatavilla ohjeita?
Lähetämme mielellämme yksityiskohtaiset ohjeet. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttäyhteydenottolomakkeella.
Millaisen järjestelmän työkalu vaatii?
HYDACin huoltotyökalu toimii tällä hetkellä vain Windows-käyttöjärjestelmissä (Windows 7 tai uudempi).
Sisäinen elektroniikka
Mitä pistokeliittimiä on saatavilla? Mitä pinnijärjestystä käytetään?
Analogisissa versioissa on saatavilla seuraavat pistokeliittimet:
- M12x1 – 8-napainen, A-koodattu, DIN EN 61076-2-101
- MIL-C-5015-G – 7-napainen, DIN EN 175201-804
Mitä venttiilien elektroniikan kannessa olevat LED-merkkivalot ilmaisevat?
LED-merkkivalot osoittavat venttiilin toimintatilan. Toimintatiloja voivat olla ”käyttövalmis” ja ”virhe”.
Miten minun tulee toimia, jos venttiilini toimintatila on ”virhe”?
Voit lukea ja nollata virheet elektroniikan huoltotyökalulla. Kaikki mahdolliset virheet on kuvattu venttiilin käyttöohjeessa. Jos virheen nollaus ei onnistu, ota meihin suoraan yhteyttäyhteydenottolomakkeella.
Millaisen USB-portin tarvitsen ja miten yhteys venttiiliin muodostetaan?
Voit muodostaa yhteyden venttiiliin Micro-B-USB-kaapelilla, joka on liitetty digitaalisen elektroniikan kannessa olevaan USB-porttiin. Voit katsoa, miltä tämä näyttää käytännössä, artikkelistamme löytyvästä videosta.
Mistä venttiilin käyttöohjeet löytyvät?
Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttäyhteydenottolomakkeella. Lähetämme mielellämme yksityiskohtaiset ohjeet.
Mikä on sisäisen elektroniikan IP-luokitus?
IP65
Millaisen syöttöjännitteen venttiili tarvitsee?
Venttiili tarvitsee 24 V:n syöttöjännitteen.
Kuinka suuri on jännitteen sallittu vaihtelu?
Jännitteen sallittu vaihtelu on 18–36 V.
Mitä nimellisarvon esiasetusvaihtoehtoja on saatavilla?
Voit tehdä valinnan seuraavista analogisista versioista:
- 4–20 mA
- 0–10 V
- -10 – 10 V