Huoltopalvelut
Hydrauliikkahuollot helposti ja asiantuntevasti kauttamme. Koko maan kattavan HYDAC Service Partner -huoltoverkoston kautta saat asiantuntevan ja nopean palvelun tarvitsit sitten HYDAC-komponentteja tai hydrauliikkahuoltoa. HYDAC Service Partnereiden huolto-osaaminen ja tuotetuntemus perustuu vuosikymmenien kokemukseen, joten he ovat luotettava osa asiakasläheistä palvelutoimintaamme.
Tyypilliset HYDAC huoltopalvelut
- Ennakkohuolto- ja huoltosopimukset
- Tehdas- ja järjestelmäkartoitukset, suodatuksen ja järjestelmien optimointi
- Öljyn kunnon säännöllinen valvonta, raportointi ja toimenpide-ehdotukset
- Öljyn kunnon ja öljyn käyttöiän parantamistoimet (lianpoisto, vedenpoisto, lakanpoisto…)
- Asiakkailla olevien HYDAC-mittalaitteiden kalibroinnit ja vaihtolaitteet
- Paineakkuhuollot, esitäyttöjen säännölliset tarkastukset ja rakkojen vaihdot
- Paineakkujen turvaelementtien tarkastus ja lisääminen
- Akkujen rekisteröinti; käyttäjän velvollisuus
- Akkujen vaihto teknisesti parempiin ja kaikki direktiivien ja paineastialainsäädännön vaatimukset täyttäviin HYDAC-akkuihin
- HYDAC-tuotteiden ja järjestelmien paikan päällä tapahtuva huoltotoiminta
- Käyttöönotot ja asiakaskoulutukset
- HYDAC-järjestelmiin liittyvät kenttäputkitukset, huuhtelut, käyttöönotot ja asiakaskoulutukset Suomessa
- FAM, RF3 yms. suurempien tuotteiden käyttöönotot ja huoltosopimukset
- HYDAC-pumppujen huolto ja korjaus
Funke – lämmönsiirrin huollot
HYDAC Service Partnerina KL-Lämpö Oy tarjoaa huoltopalveluita Funken lämmönsiirtotekniikan tuotteille Suomessa.
Tyypillisiä huoltopalveluita Funken tuotteille ovat:
- puhdistuspalvelut (CIP-pesut)
- huolto- ja kunnostuspalvelut ja tiiviste- ja varaosapalvelut
- sekä projekteissa tarvittaessa asennus ja käyttöönotot.
KL-Lämpö tarjoaa huoltopalveluita Pirkkalan siirrinhuoltokeskuksessaan, joka on toimintamalliltaan, kapasiteetiltaan ja palvelujen laajuudeltaan ainutlaatuinen Suomessa. Yhtiön laboratoriossa analysoidaan järjestelmistä ennen puhdistusta otettuja sakkanäytteitä erilaisilla liuotuskokeilla, joissa käytetään hyväksi yhtiön luomaa ns. sakkakirjastoa. Huolloissa KL-Lämpö Oy käyttää laadukkaita Funken alkuperäisvaraosia, joilla taataan Funke-tuotteiden tehokas lämmönsiirtokyky.
KL-Lämpö Oy tarjoaa puhdistuspalveluita myös HYDAC-prosessisuodatintuotteille, sekä yhteistyötä tehdään myös KL-Lämmön laboratoriopalveluiden osilta.
Kalibrointi
Testaus- ja mittalaitteiden luotettavuus varmistetaan kalibroimalla mittalaite säännöllisesti. Kalibroinneissa käytettävät laitteet ovat jäljitettävissä kansallisiin sekä kansainvälisiin mittanormaaleihin.
Suoritamme kalibrointeja mm. seuraaville tuotteillemme:
- Partikkelilaskurit (FCU, CS)
- Lämpötilalähettimet (ETS)
- Painelähettimet (HDA)
- Painekytkimet (EDS)
- Käsimittalaitteet (HMG)
- Virtausanturit (EVS)
Suositamme kalibrointiväliksi yhtä vuotta (1v.) Kalibrointiväli voi olla lyhyempikin riippuen kohteen kriittisyydestä tai luokituslaitosten vaatimuksista.
Yleensä yritys määrittää kalibrointitarpeen oman laatujärjestelmänsä vaatimusten mukaisesti.
Laitevuokraus
Öljyn puhtaus ja sen valvonta on tärkeää hydrauli- ja voitelujärjestelmien toimivuuden kannalta. Vain mittaamalla voidaan varmistua riittävästä öljynpuhtaudesta. Kun tarvitset mittalaitetta harvemmin, on vuokraus joustava ja kustannustehokas tapa. Vuokraamme tähän tarkoitukseen soveltuvia mittalaitteita ja suodatusyksiköitä.
Kysy lisää myynnistämme!
p. 010 773 7101
Vuokralaitteet
HMG 4000
Kosketusnäytöllä varustettu monipuolinen akkukäyttöinen mittalaite paineen, virtauksen, pyörimisnopeuden ja lämpötilan mittauksiin. Voi tallentaa yhtä aikaa jopa 38 eri anturia ja tuloksia voi tarkastella näytöltä tai tietokoneen kautta. Laitteella voi tutkia myös CAN-antureiden ja verkkojen viestejä.
Mittalaite on helppokäyttöinen ja tukeva käyttää.
MFU-15E9-SM-FE
Kannettava täyttö- ja suodatusyksikkö mineraaliöljyjen helppoon siirtoon ja suodatukseen. Tuotto 15 l/min, paine enintään 3,5 bar. Sallittu viskositeettialue 5-350 mm²/s, DIN 51425 mineraaliöljyille.
FCU 1310
Kannettava imupumpulla varustettu partikkelilaskuri, joka näyttää myös vesipitoisuuden ja öljyn lämpötilan. Voidaan käyttää myös laitteen omalla akulla. Tulokset saa luettua näytöltä tai tallennettua muistiin, josta ne on helppo siirtää joko muistitikulla tai langattomasti tietokoneelle tai Android-pohjaiseen mobiililaitteeseen. Salkkumallisena laite kulkee helposti mukana. Soveltuu 2-350 mm²/s viskositeetin mineraaliöljyille, enintään ISO VG 68. Käyttöpaine -0,5 – 45 bar ja mukana tulevan adapterin avulla 15-345 bar.
FCU 2210-4-M
Raskaaseen ja jatkuvaan käyttöön tarkoitettu kannettava partikkelilaskuri omalla pumpulla ja paperitulostimella. Tulokset voi tallettaa sisäiseen muistiin ja siirtää tietokoneelle. Soveltuu myös korkean viskositeetin omaaville öljyille, painelinjasta otettuna aina 1000 mm²/s asti. Käyttöpaine 1-350 bar.
VEU-F60/1
Hydac lakkautumisenpoistoyksikkö joka sijoitetaan järjestelmässä erilliseen sivukiertoon. VEU-yksikön toiminta perustuu siihen, että ensin lakkautumisen liukenevuutta heikennetään ja sen jälkeen öljy syväsuodatetaan. Yksikkö pystyy poistamaan kiinteitä ja geelimäisiä epäpuhtauksia.
CSM 1220 ja CSM 2000
Pumpulla varustettu hiukkasanalysaattori joka laskee likapartikkelit luotettavasti myös runsaasti ilmaa sisältävästä öljystä sekä näyttää vesipitoisuuden. Laitteen voi asentaa analysoimaan itsenäisesti ison järjestelmän puhtaustasoja. Mittausdatan ja hälytykset voi lukea näytöltä, tietokoneen avulla tai yhdistää suoraan erilliseen koneenohjausjärjestelmään. Soveltuu DIN 51425 mineraaliöljyille, viskositeettialueelle 10-800 mm²/s ja -0,4-80 bar paineille.
Laboratoriopalvelut
Järjestelmän öljyn kunto on ratkaisevan tärkeää optimaaliselle laitteiden suorituskyvylle. HYDAC auttaa sinua tunnistamaan järjestelmässäsi esiintyvien ongelmien syyt laboratorioanalyysin avulla. Saksan ja Iso-Britannian laboratorioissa työskentelevät tiimimme vastaavat kaikkiin analyysia koskeviin kysymyksiin, sekä tarjoavat neuvoja järjestelmien ja nesteiden parhaista huolto- ja hoitomenettelyistä.
HYDAC Lab Portal
HYDAC Lab Portal on ilmainen lisäpalvelu, kun lähetätte öljynäytteenne HYDAC Fluid Care Laboratorioon tutkittavaksi.
- Laboratoriotulokset ja yhteenvedot käytettävissä verkossa kaikilla päätelaitteilla
- Interaktiivinen toimenpidelistaus analyysien jälkeen
- Tiedot hydraulinesteen tilasta, kehityssuunnasta ja järjestelmän suorituskyvystä selkeästi
- HYDAC tarjoaa suositukset hydraulinesteen käyttöiän parantamiseksi
Tutustu tarjontaan tarkemmin:
Kysy lisätiedot myynnistämme tai huollostamme.
Fluid Care näytepullosarja
Pahvilaatikkoon pakattu sarja sisältää
- 12 kpl muovisia näytepulloja
- Suljettavat suojapussit näytepulloille
- Tarrat näytepullojen merkitsemiselle
- Öljynkestävä tussi, näytteiden merkitsemiseen
- 12x esimaksettu öljyanalyysi