Hiukkasten mittaaminen vetyjärjestelmissä Maailman johtavaa teknologiaa hiukkasten mittaamiseen vetyjärjestelmissä

HYDAC – teknisen puhtauden kumppanisi ja asiantuntijasi. Partikkelit voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita herkkiin komponentteihin.

Maailman johtavaa teknologiaa hiukkasten mittaamiseen vetyjärjestelmissäPartikkelit voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita herkkiin komponentteihin.

Vähemmän saastuttavat ja huomattavasti hiljaisemmat sähkökäyttöiset ajoneuvot valtaavat alaa. Tämä tarkoittaa muitakin kuin vain ladattavia ajoneuvoja. Polttokennoajoneuvot ovat vaihtoehto akkukäyttöisille ajoneuvoille laajan toimintasäteensä ja lyhyempien tankkausaikojensa vuoksi.
Ajoneuvojen tankkaus on kuitenkin monessa suhteessa merkittävä haaste. Vedyn puhtaudella ja laadulla on tässä tärkeä rooli. Erityisesti ajoneuvojen vetysäiliöjärjestelmiä koskevat tiukat turvallisuus- ja toimivuusvaatimukset. Mikroskooppisen pienet hiukkaset voivat vaikuttaa merkittävästi komponentteihin, kuten venttiileihin, ja näin ollen usein aiheuttaa vian koko järjestelmään.

Teknisen puhtauden asiantuntijana olemme kehittäneet maailman ensimmäisen analyysilaitteiston, jota voidaan käyttää hiukkasmaisten epäpuhtauksien todentamiseen ja analysointiin normaaleissa SAE-olosuhteissa. Se on HYDACin PSA H70.

Tutki, arvioi ja dokumentoiHYDAC on asiantuntijasi teknisessä puhtaudessa

HYDACin asiantuntijoiden ongelmanratkaisukyvyt näkyvät erään asiakkaamme esimerkissä. Asiakas oli tunnistanut hiukkaset polttokennoajoneuvojen säiliöjärjestelmien toistuvien vikojen syyksi, mutta kukaan ei osannut selittää, mistä ne olivat peräisin.
Teimme yhteistyötä asiakkaan kanssa ja HYDACin tehtävänä oli kehittää ratkaisu, jolla tekninen puhtaus näkyisi tankkausprosessin aikana. Samalla syvällinen analysointi olisi mahdollista. Haasteena oli, että mittaus piti suorittaa yksinkertaisesti ja turvallisesti normaalin tankkauksen aikana 700 baarin vedyn tankkausasemalla. Tämän jälkeen suoritettaisiin mittauksen nopea ja informatiivinen analyysi.

HYDACin tuoteratkaisu PSA-H70

Mikä sai asiakkaan valitsemaan nimenomaan HYDACin? HYDACilla on teknisen puhtauden ammattiosaamisen lisäksi ketterät ja suoraviivaiset kehitysprosessit. Nämä asiat yhdistettynä kiinnostukseen uusia ratkaisuja kohtaan vakuuttivat asiakkaamme. Asiakkaan osoittama luottamus kannatti. PSA-H70 on helppokäyttöinen analyysilaite, joka asennetaan suoraan tankkauspisteeseen teknisen puhtauden mittaamista varten. Tankkausaseman tankkausletku liitetään suoraan mittauskennoon. Ylimääräinen korkeapaineletku liitetään polttokennoajoneuvoon. Kun kaikkien liitosten tiiviys on tarkistettu, suoritetaan ajoneuvon tankkaus. Mittauskennon sisällä oleva suodatinkalvo pidättää hiukkasepäpuhtauksia. Tämän ansiosta koko tankkausprosessi voidaan määritellä. Mittauskenno avataan vasta, kun se on puhtauslaboratoriossa. Tässä prosessissa mittauslaitteisto analysoidaan ja puhtaus arvioidaan.

Lopputulos

PSA-H70:n kehitystyön myötä käyttäjät voivat nyt mitata ja seurata vedyn tankkausasemilla kaasun laatua. Jotta kaasunäytteiden epäpuhtauksista voitaisiin saada yksityiskohtaista tietoa, HYDAC on kehittänyt laboratoriopalvelun, jonka avulla voidaan antaa tarkkoja lausuntoja järjestelmien laadusta.

HYDACilla on yli 15 vuoden kokemus teknisestä puhtaudesta ja se tarjoaa asiakkailleen kaikkialla maailmassa monenlaisia analyysilaitteita ja kattavaa palvelua. Suoritamme analyysit sovellettavien alan standardien (ISO 16232 tai VDA 19), yrityksen sisäisten standardien ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

HYDACin asiantuntijan kommentti:

”PSA H70:stä saatu kokemus on osoittanut, että tehokas ja kestävä kaasunsuodatus, joka kykenee vastaamaan vetytankkauksen tiukkoihin vaatimuksiin, on ehdottoman tärkeä.”

HYDACin ratkaisu tuo seuraavat edut:

Luotettavuus

Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä

Vähennä toimitusta edeltäviä vikoja ja pidennä samalla ajoneuvojen ja testipenkkien polttokennojen käyttöikää.

Dokumentaatio, varoitukset ja suositukset

Tarkka dokumentaatio

Dokumentoi puhtausolosuhteet vedyn tankkausasemaa luovuttaessasi tai vastaanottaessasi. Tämä koskee myös testauspenkkien vedyn johtoverkoston ensimmäistä käyttöönottoa.

Järjestelmän käytettävyys

Järjestelmien käytettävyys

Paranna järjestelmien käytettävyyttä minimoimalla komponenttien kuluminen.

Sähköinen liikenne ja vety

Ammattimainen tutkimus

Tutkituta vedyn laatu riippumattomilla kolmannen osapuolen asiantuntijoilla.

Neuvomme sinua mielellämme!

Ota yhteys HYDAC-asiantuntijatiimiimme ja varaa neuvonta-aika jo tänään.

Lähetä lomake

Tutustu muihin lehtiartikkeleihin

Toiminnallinen turvallisuus

Sähköstaattisten purkausten vähentäminen Stat-X:llä