Nesteiden käsittely

Puhtaat nesteet ovat järjestelmän luotettavan toiminnan perusedellytys. Monet yritykset tietävät tämän ja arvostavat suodatettuna täytettyä öljyä, nesteiden käsittelyä ja öljyanalyysejä. Mutta milloin öljy on todella "puhdas"? Mitkä ovat öljyjenpuhtautta koskevat vaatimukset? Asiantuntijamme laativat sinulle mukautetun strategian kustannusten pienentämiseksi. Tutustu tarkemmin!

HYDACin nesteiden käsittely – järjestelmän suojaus hydrauliikkaan ja voiteluun.

Haaste: järjestelmän käytettävyys ja komponenttien käyttöikäParempi suorituskyky ja toimintavarmuus oikealla strategialla

Kiinteät, nestemäiset, kaasumaiset ja jopa geelimäiset epäpuhtaudet hydrauliikka- ja voitelujärjestelmissä johtavat nesteiden ja komponenttien käyttöiän lyhenemiseen, järjestelmähäiriöihin ja järjestelmän tuottavuuden vähenemiseen.

Tämän vuoksi on entistäkin tärkeämpää käsitellä nestettä perusteellisesti ja seurata samalla öljyn laatua.

Ratkaisumme: nesteen käsittely 4.0Kunnossapitoalan prosessien digitalisointi edellyttää älykkäitä ratkaisuja

Jotta järjestelmä olisi täysin tehokas ja turvallinen, se tarvitsee edistyksellisen voiteluhuollon ja jatkuvaa on-line seurantaa. Vain kokonaisvaltaisella lähestymistavalla voidaan pysyvästi parantaa käytettyjen nesteiden tilaa, lisätä merkittävästi koneiden käyttövarmuutta ja alentaa käyttökustannuksia (jopa 30 %:n kustannussäästöt eivät ole harvinaisia).

Älykkäillä antureilla varustetut HYDAC-yksiköt luovat tarvittavan öljylaadun. Tuotevalikoimamme keskittyy kestävään kehitykseen, ja se sisältää kaikki sen toteuttamiseen tarvittavat komponentit ja kokonaisratkaisut – jokaiseen sovellukseen löytyy oikea tuote.

Kiinteiden hiukkasten poisto

Järjestelmään kiinteästi integroidut offline-yksiköt suorittavat hienosuodatuksen ja varmistavat siten jatkuvasti korkean öljynpuhtaustason. HYDAC-yksiköt tarjoavat erittäin kustannustehokkaan suodatuksen – riippumatta siitä, miten koko järjestelmää käytetään. Jopa mobiilikäytössä, olipa kyse sitten huollosta tai hoidosta ja kunnossapidosta, HYDAC-ratkaisumme tarjoavat sekä järjestelmien offline-suodatuksen että nesteiden suodatetun täytön ja siirron. Hyviksi havaittujen HYDAC-antureiden ansiosta järjestelmäsi on alusta alkaen parhaalla mahdollisella tavalla suojattu.

Tutustu tuotevalikoimaamme hienosuodatuksen offline-yksiköiden osalta

HYDAC-suodatinelementit Dimicron DM

HYDAC Dimicron -sarjallemme on ominaista korkea liankeruukapasiteetti. Elementtien rakenne ja muotoilu mahdollistavat suuren virtausnopeuden - korkeat puhdistusnopeudet ja tasainen puhtaustaso.

HYDAC OffLine -suodatin OLF 5

Kompaktit HYDAC OLF 5 -sarjan OffLine-suodattimemme kattavat suuren määrän erilaisia malleja. Olipa kyseessä sitten moottori-pumppuyksikkö tai ilman sitä, säiliöasennusvaihtoehto tai integroitu puhtausluokan määritys - meillä on juuri oikea ratkaisu jokaiseen sovellukseen.

 

HYDAC OffLine-suodatin OLF 15/30/45/60

OLF 15/30/45/60 -sarjan HYDAC OffLine -suodattimet ovat tehokkaita off-line-suodattimia hydrauliikka- ja voitelujärjestelmien sovelluksiin, joissa on suuret öljymäärä. Lisävarusteena integroitu öljynkunnonvalvonta. Tutustu tarkemmin!

 

HYDAC-huoltoyksikkö MobileFiltration -yksikkö MFU 15

MFU:ta käytetään kannettavana huoltoyksikkönä hydraulijärjestelmien täyttämiseen, pienten hydraulijärjestelmien huuhteluun ja puhdistukseen sivukiertovirtauksessa. Vaihtoehtoisesti integroitu epäpuhtauksien seuranta ISO4406:n mukaisesti.

HYDAC MobileFiltration Unit MFU 30-100 -huoltoyksikkö

MobileFiltration Unit MFU-30–100 -sarjan yksiköt ovat liikuteltavia huoltoyksiköitä 30–100 l/min virtauksille. Kiinteät hiukkasepäpuhtaudet ja vapaa vesi erotellaan suodatinelementtien avulla. Lisävarusteena saatavilla oleva mittausteknologia auttaa seuraamaan nestettä jatkuvasti. Langaton viestintä ja yhteys pilviportaaleihin mahdollistavat integraation nykyaikaisiin teollisuus 4.0:n ympäristöihin.

HYDAC-huoltoyksikkö FiltrationUnit OFX

Kannettava huoltoyksikkö HYDAC FiltrationUnit OFX mahdollistaa hydraulijärjestelmien täyttämisen ja tyhjentämisen. 45 baarin käyttöpaineen ansiosta sitä voidaan käyttää myös hydrostaattisten voimansiirtolaitteiden ja työhydrauliikan syöttöpiirien täyttämiseen ja ilmanpoistoon suljetussa piirissä.

Nesteiden ja kaasujen erottelu

Vedestä kaasuun – vaatimusten mukaan HYDAC-ratkaisuissamme käytetään huippuluokan erottelumenetelmiä. HYDAC-ratkaisumme mahdollistavat vapaan ja liuenneen veden, kaasujen ja ilman tehokkaan erottamisen, olipa kyseessä sitten alipainemenetelmä, koalesenssimenetelmä tai superabsorbointi. Kun niitä käytetään yhdessä tehokkaan offline-suodatuksen kanssa, ne antavat hydraulijärjestelmälle optimaalisen suojan. Kehitämme ratkaisuja, jotka täyttävät järjestelmävalmistajien vaatimukset.

Kolme vinkkiä nesteiden vedenpoistoon. Klikkaa tästä!

HYDAC-ratkaisut koneesi veden- ja kaasunpoistoon

HYDACin vedenpoistoyksiköt

Vapaan ja liuenneen veden sekä kaasujen erottamiseen tarkoitettu FluidAqua Mobil -sarja on todella taloudellinen alipainemenetelmän ja tehokkaan offline-suodatinelementtiteknologian ansiosta. Tehokkaan erottelun ansiosta laitteemme takaa alhaisimman mahdollisen jäännösvesipitoisuuden, kaasupitoisuuden ja hiukkasten aiheuttaman epäpuhtauden käyttönesteissä.

Lisätietoja HYDACin vedenpoistoyksiköistä

HYDAC-koalisaattori

HYDAC-koalisaattoreita käytetään vapaan veden erottamiseen. Ne ovat todella tehokkaita ja lähes huoltovapaita. Ne soveltuvat tiheydeltään alle 950 kg/m3 hydrauliikka- ja voiteluöljyjen käsittelyyn.
Koalisaattorit sopivat myös ihanteellisesti tilanteisiin, joissa järjestelmään päätyy jatkuvasti vettä.

HYDAC-suodatinratkaisut integroidulla vedenerotuksella (superabsorbentit)

Laadukkaat Aquamicron-suodatinelementit soveltuvat erottelemaan tehokkaasti kiinteitä epäpuhtauksia sekä absorboimaan jäännösvettä nesteestä. Voit suojata vain yhdellä elementillä järjestelmää ja nesteitä tehokkaasti järjestelmän epäpuhtauksiin liittyviltä toimintahäiriöiltä sekä korkeilta käyttökustannuksilta.

Öljyn vanhenemistuotteiden erottaminen

Koska nykyaikaisilla öljyillä on erilaiset öljyn perusominaisuudet, geelimäiset tai jopa lakkamaiset kerrostumat ovat yleistyneet. Erityisesti koneissa, joissa on suuri kuormitus nesteille, tämä tarkoittaa lakkautumisen lisääntymistä, mikä muuttaa merkittävästi öljyn laadun heikkenemistä. Tekijä, joka vähentää merkittävästi sekä komponentin käyttöikää että tuottavuutta.

HYDAC voi tukea sinua tehokkailla järjestelmillä öljyn vanhenemistuotteiden poistamiseksi. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää järjestelmäsi täysimääräisesti ja säästää arvokkaita resursseja!

Lue lisää

Hydrauliikka- tai voiteluöljysovelluksiin: HYDAC-tuotevalikoimamme lakkautumistuotteiden poistamiseen

HYDAC lakkautumisenpoistoyksikkö VEU-F

Kiinteiden tai geelimäisten öljyn hajoamistuotteiden poistamiseen: huoltoystävällisiä VEU-yksiköitä käytetään mineraaliöljyjen käsittelyyn. Ne ovat erityisen tehokkaita poistamaan öljyn hajoamistuotteita mineraaliöljyistä.

Lisätietoja HYDAC VEU-F

HYDAC lakkautumisenpoistoyksikkö VEU-I

VEU-I -sarjan helposti huollettavia ioninvaihtoyksiköitä käytetään fosfaattiesteripohjaisten (HFD-R) palamattomien hydrauliikka- ja voitelunesteiden kunnossapitoon.
Ne poistavat tehokkaasti nesteen hydrolyysistä ja/tai hapettumisesta syntyvät happamat hajoamistuotteet sekä metalli-ionit. Käytetyistä hartsielementeistä riippuen HFD-R-öljyn sisältämä vesi voidaan poistaa.

HYDAC on kumppanisi vaativissa nesteiden käsittelyratkaisuissa Millä tavoin HYDAC nesteen käsittely 4.0 voi hyödyttää sinua?

Suodatuksen, vedenpoiston ja kaasunpoiston ansiosta järjestelmän käytettävyys paranee

Parempi järjestelmän käytettävyys

Vähentää järjestelmän seisokkiaikaa älykkäällä suodatuksella, vedenpoistolla ja kaasunpoistolla ja parantaa käyttövalmiutta.

 

Säästä arvokkaita resursseja HYDACilla

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Pidennä nesteiden käyttöikää ja säästä arvokkaita resursseja.

Kustannusten optimointi HYDAC-ratkaisujen ansiosta

Kustannusten optimointi

Vähentyneiden seisokkiaikojen, pidempien öljynvaihtovälien ja pidempien komponenttien käyttöikien ansiosta voit optimoida kustannuksiasi kestävästi.

Tehokkaan suodatuksen ansiosta järjestelmän käytettävyys paranee

Tuottavuuden lisäys

Tehokkaan suodatuksen avulla voit parantaa koneidesi suorituskykyä.

Autamme sinua parantamaan järjestelmän käytettävyyttä alallasiTutustu komponentteihimme ja järjestelmiimme

Energiantuotanto

HYDAC: kumppanisi koneisiin liittyvien prosessien optimoinnissa

Tutustu tarkemmin

Sellu- ja paperiteollisuus

HYDACin tuotteet sujuvaan tuotantoon

Tutustu tarkemmin

Lataukset Lisätietoja HYDACin nesteiden käsittelystä löydät esitteistämme ja tietolehtisistä!

Neuvomme sinua mielellämme!

Ota yhteyttä HYDAC-asiantuntijatiimiimme ja sovi neuvottelutapaaminen!

Sovi konsultaatio