Etäkunnossapitotyökalu koneiden etävalvontaan
Vähennä matkakustannuksia ja käyttökatkosten aiheuttamia kustannuksia etävalvonnan ansiosta
Tiedät varmaan tämän tilanteen: koneen ohjauksessa ilmenee odottamattomia ongelmia ja tarvitset paikan päällä asiantuntijan neuvontaa. Asiantuntija saapuu usein paikalle odotettua myöhemmin sairauden, työntekijäpulan tai säännösten vuoksi. Pahimmassa tapauksessa konetta ei voi käyttää sillä välin. Matkakustannusten lisäksi heikentynyt tuottavuus aiheuttaa taloudellisia tappioita. Tästä syystä HYDAC on kehittänyt erilaisina versioina saatavilla olevan etäkunnossapitoratkaisun, joka säästää sekä aikaa että rahaa. Lue lisää.
Asiantuntijat aina saatavilla: HYDACin huoltotyökalu (RSC+)Etähuoltotyökaluja etäkunnossapitoon
Voit hyödyntää koneiden etäkunnossapitotyökalujamme etävalvonnassa ja -diagnosoinnissa, mukaan lukien korjauksessa, kunnossapidossa ja optimoinnissa. Hyöty: asiantuntijan ei enää tarvitse saapua paikan päälle, sillä koneen kunnossapito onnistuu etänä HYDACin etähuoltotyökalun (RSC / RSC+; RSC – Remote Service Case) avulla. Huoltoteknikko voi analysoida etäyhteyden välityksellä koneen ohjausjärjestelmän välittömästi. Antureihin on jopa mahdollista muodostaa yhteys HYDACin RSC+-huoltotyökalun avulla
Nyt voit tehostaa huoltoa ja vähentää käyttökatkoksiaNopeuta kunnossapitoa ja huoltoa etävalvonnan ja -diagnosoinnin avulla
Ohjelmistopäivitykset, virheiden analysoinnit, pitkän aikavälin diagnoosit sekä koneen korjaus ja huolto edellyttävät usein asiantuntijan apua. Asiantuntijaa ei ole kuitenkaan aina helppoa saada paikalle työvoimapulan vuoksi. Lisäksi pitkät välimatkat vaikeuttavat asiaa. Koneen tuottavuus heikkenee yrittäessäsi saada huoltoa sovittua paikan päälle, mikä johtaa merkittäviin suorituskyvyn menetyksiin ja maksaa sinulle rahaa.
Voit välttää nämä kustannukset käyttämällä HYDACin huoltotyökalua, joka voi analysoida koneen ohjausjärjestelmää etänä ilman paikan päälle matkustamista.
Sen sijaan avuksi lähetetään etähuoltotyökalu. Sen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Se auttaa lyhentämään vasteaikoja, vähentämään matkustuskustannuksia sekä parantamaan järjestelmän käytettävyyttä.
Plug-and-play-tyyppinen etäkunnossapitotyökaluVankka rakenne ja esiohjelmoitu käyttövalmiiksi
Ei enää asiantuntijan odottelua paikan päälle. Etähuoltotyökalumme avulla asiantuntijat voivat auttaa sinua nopeasti ja helposti analysoimalla koneen ohjausjärjestelmää etäyhteyden kautta. Asiantuntijoiden ja koneen ohjausjärjestelmän välinen salattu ja ISO 27001 -standardin mukainen suojattu VPN-yhteys takaa tarvittavan kyberturvallisuuden. Etähuoltotyökalumme on käytettävissä myös ilman toimivaa virtalähdettä lisävarusteena saatavan akun ansiosta. Etädiagnosoinnille ja -kunnossapidolle ei ole siis enää mitään esteitä.
Modulaarinen etähuoltoratkaisumme on saatavilla eri versioina. Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva malli. Neuvomme mielellämme valinnassa USB- ja Ethernet-yhteyden sekä suoran yhteyden välillä.
HYDACin etähuoltotyökalu (RSC)
Tekniset tiedot
- Syöttöjännite: 12–24 V DC +/-20 %
- Virrankulutus: noin 30 W
- Ympäristön lämpötila: -20 – 70 °C
- Ilmankosteus: 10–95 %, ei-kondensoiva
- Suojausluokka (avoin): IP 20
- Suojausluokka (suljettu): IP 65
- Paino: 10 kg
HYDACin etähuoltotyökalu (RSC+)
Tekniset tiedot
- Syöttöjännite: 12–24 V DC +/-20 %
- Virrankulutus: noin 68 W
- Ympäristön lämpötila: -20 – 70 °C
- Ilmankosteus: 10–95 %, ei-kondensoiva
- Suojausluokka (avoin ja suljettu): IP 65
- Paino: 10,5 kg
- Liitännät:
- Anturit: kanava A … H (M12x1); kanava I … J (M12x1)
- Ohjaimet/moduulit: enintään 2 USB-liitäntää, tyyppi A; enintään 2 RJ45-liitäntää
Etusi Koneiden vaivaton etäkunnossapito HYDACin ratkaisun avulla
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Mitä eroa on HYDACin RSC- ja RSC+-etähuoltotyökaluilla?
Etähuoltotyökalu muodostaa yhteyden ohjaimeen Ethernet-yhteyden kautta sekä mittauslaitteeseen USB-yhteyden kautta. RSC+-etähuoltotyökalu tarjoaa samat edut kuin perusversio. Tällä versiolla HYDACin CMX-pilviympäristöön voidaan siirtää enintään kymmenen anturin arvot asiantuntijoiden analysoitavaksi.
Mistä komponenteista HYDACin RSC-huoltotyökalu koostuu?
Mistä komponenteista HYDACin RSC+-huoltotyökalu koostuu?
Onko HYDACin RSC- ja RSC+-etähuoltotyökalujen käyttöönotto helppoa?
Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Työkalumme on valmiina etäkunnossapitoon vainseitsemän vaiheen kuluttua:
- Avaa kotelo
- Yhdistä antenni
- Kytke virtalähde
- Muodosta Ethernet- tai USB-yhteys
- Sijoita antenni parhaaseen mahdolliseen paikkaan
- Odota, että LED-valo syttyy
- Ota yhteyttä järjestelmä- tai ohjelmistoasiantuntijaan. Asiantuntija muodostaa yhteyden laitteeseen ja auttaa ongelma ratkaisemisessa.
Voiko HYDACin RSC- tai RSC+-etähuoltotyökalun vuokrata?
Etähuoltotyökalumme on myös vuokrattavissa. Meiltä löytyy aina laitteita tätä tarkoitusta varten. Ota meihin yhteyttä, niin lähetämme RSC- tai RSC+-etähuoltotyökalun sinulle nopeasti ja helposti.
Suojataanko tiedonsiirto?
Salattu ja ISO 27001 -sertifioitu VPN-yhteys matkapuhelinverkon (4G LTE) kautta Talk2M-palveluportaaliin takaa suojatun tiedonsiirron ohjaimen ja huoltoteknikon tietokoneen välillä. Pääsy asiakkaan verkkoon ei ole välttämätön. Tämä auttaa välttämään kaikki tietoturvaongelmat.