Astetta alemmas
Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja. Se tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä.
Nyt on aika tehdä nopeavaikutteisia energiansäästötoimia.
Kampanjan lyhyen aikavälin tavoite on saada yli 95% Suomen kotitalouksista säästämään energiaa sekä leikkaamaan kulutustaan huippukulutustunneilta 5%:lla.
Pitkän aikavälin tavoite on pysyvästi alhaisempi energiankulutus ja sähkön kulutushuippujen madaltaminen.
Tutustu kampanjaan: Astetta alemmas sivustolle
Varautuminen
Vastuullisena yrityksenä haluamme varautua siihen, että sähköstä voi olla ajoittain pulaa. Sähköpula voi johtaa jakelun keskeytyksiin. Sähkökatkojen riskiä pienennetään kiinnittämällä huomiota omiin sähkönkäyttötapoihin ja -ajankohtaan.
HYDACilla järjestelmällinen energian säästäminen aloitettiin varastohallin valaisimien vaihdolla energiaa säästävin led valaisimiin jo 2017. Aurinkovoimala rakennettiin syksyllä 2021 ja nyt käynnissä oleva hanke tukee energiansäästötavoitteita entisestään. Hankkeen suurimpana osa-alueena on Vantaan kiinteistön siirtäminen kaukolämmöstä maalämpöön. Tämän lisäksi tuotantotiloihin rakennetaan tuloilman jäähdytysjärjestelmä.
Hankkeen pääasialliset toimenpiteet HYDAC Oy:llä
- Siirtyminen kaukolämmöstä energiakaivoihin
- Jäähdytysjärjestelmän rakentaminen tuotantotiloihin ja toimistotilan jäähdytysjärjestelmän uusiminen
- Rakennusautomatiikan uusiminen. Automaation avulla saamme tarkemmin säädettyä lämpötiloja ja säästettyä energiaa.
HYDAC Oy kampanjakohteet
Astetta kestävämpi työmatka
Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus koeajan jälkeen ottaa käyttöön työsuhdepolkupyörä. Tarjoamme myös soveltuvin osin etätyömahdollisuuksia.
Astetta huolletumpi valaistus
Olemme vaihtaneet valaisimet energiatehokkaisiin led lamppuihin, jonka ansiosta olemme parantaneet viihtyvyyttä, työturvallisuutta ja tehokkuutta jo useilla osastoilla.
Astetta parempi ilmanvaihto
Hankkeen myötä toimistotiloihin tulee aiempaa energiatehokkaampi jäähdytysjärjestelmä. Kiinteistön energiatehokas jäähdytys ja lämmitys perustuu omiin energiakaivoihin.
Astetta energiatehokkaampi kiinteistö
Aurinkovoimala rakennettiin syksyllä 2021 ja nyt käynnissä oleva hanke tukee energiansäästötavoitteita entisestään.
Astetta parempi ajoitus
Pyrimme tasaamaan sähkönkäyttöämme etenkin suuritehoisten laitteiden kohdalla. Pyrimme lataamaan tuotannossa akkuja kulutushuippujen ulkopuolella ja sammuttamaan aina kaikki sähkölaitteet, joita emme käytä.