AdSteer - sähköhydraulinen lisäohjaus
Uudentyyppinen sähköhydraulinen lisäohjaus
Lisää ajoneuvokalustosi joustavuutta ADSteer Profilla. Se on sähköhydrauliseen lisäohjaukseen tarkoitettu itsenäinen osajärjestelmä, joka laskee ohjaavien akseleiden kohdekulman ilman kosketusta. Tutustu nyt ainutlaatuiseen ratkaisuumme!
Perävaunuihin ja vedettäviin työkoneisiin liittyy merkittäviä haasteita
Maatalouskoneiden on täytettävä korkeat vaatimukset. Niiden on oltava erityisen helposti ohjattavia, kulutusta kestäviä, tarkkoja sekä hellävaraisia maaperälle. On tosiseikka, että sähköhydrauliset ohjausjärjestelmät kohtaavat huomattavia haasteita vedettävissä laitteissa ja puoliperävaunuissa sekä työkoneissa.
Tämä on erityisen selvää, kun kytketään anturijärjestelmä, joka tunnistaa vetävän ajoneuvon ja perävaunun nivelkulman. Perinteisesti tämä vaatii kytkintangon, joka on vetoaisaan asennetun perävaunutunnistimen ja vetävän ajoneuvon määritetyn kytkentäpisteen välissä. Nämä mekanismit ovat herkkiä vioittumiselle ja lisäksi vetävän ajoneuvon vetokoukku määräytyy niiden mukaan. Vaihtoehtoisesti saatavilla on vetosilmukkaan integroitu anturi, mutta se vaatii vetävältä ajoneuvolta erityisen vastakappaleen. Jos vetävää ajoneuvoa ei ole varustettu asianmukaisella ennalta määrätyllä vetokoukulla, ajoneuvoja ei voida yhdistää joustavasti. Vetävän ajoneuvon vaihtaminen vaikuttaa yleensä kulmalaskelman laatuun, koska jäykän akselin ja kytkentäpisteen välinen etäisyys voi vaihdella koneittain.
Tavoitteenamme HYDACilla oli kehittää ilman näitä rajoituksia toimiva osajärjestelmä.
AdSteer - optimaalinen ratkaisu konekalustollesi
ADSteer Profi on sähköhydraulinen pakotettu ohjausjärjestelmä, joka ohjaa jäykän akselin ympäri ilman sivuttaisvoimia. Tämä vähentää renkaiden kulumista ja akseleihin kohdistuvia voimia sekä parantaa ohjattavuutta.
Merkitsevä ero
Innovatiivinen anturitekniikkamme laskee ohjausakselien nimelliskulman ilman kosketusta ja kulumista. Taustalla olevat alustan geometriset tiedot voitiin vähentää jäykän akselin ja ohjaavien akseleiden välisestä etäisyydestä. Tämä tarkoittaa, että nivelpisteen ja kytkentäpisteen välisen etäisyyden vaikutus poistuu sekä vetävästä ajoneuvosta että perävaunusta. ADSteer Profi toimii tässä itsenäisesti vetävään ajoneuvoon nähden. Ainoastaan hydrauliikan ja sähkön syöttö tulee vetävästä ajoneuvosta. Sen vuoksi vetokoukulle tai anturijärjestelmän kytkennälle ei ole rajoituksia. Tämä konsepti ei pienennä ohjauskulmaa, maavaraa tai voimanoton akselin välystä.
ADSteer Profi tarjoaa luonnollisesti myös vaaditun suorituskykytason EN ISO 13849 -standardin sekä AgPLd:n (ISO 25119) mukaan täyttääkseen sovelluksen lakisääteiset vaatimukset.
Cat3-kallistusanturi, joka tallentaa ylimääräisen kääntönopeuden nimelliskulman laskentaa varten, voidaan kiinnittää mihin tahansa kohtaan ajoneuvon rungossa. Tämä mahdollistaa ulkoisilta voimilta suojatun sijoittamisen. Samalla mekaaniset kytkennät jäävät pois anturin ja vetävän ajoneuvon väliltä.
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää ADSteer Profista!ADSteer Profi edustaa tehokkuuden ja joustavuuden täydellistä yhteispeliä. Katso lisätietoja järjestelmäesitteestämme.
HYDAC ADSteer -komponenttimme Modulaarista joustavuutta
HYDACin modulaarinen ohjausventtiili
HYDACin ohjausventtiili sähköhydraulisesta ohjaussarjastamme täyttää sovellusten erityisaatimukset. Yhdistelmä syöttölevyä, joka on suunniteltu maataloustekniikan tavanomaiseen hydrauliikan syöttöön, sekä yksin- tai kaksinkertaisia ohjaus-/vapautusmoduuleja, jotka tarjoavat tarvittavat hydraulitoiminnot. Luonnollisesti myös LS-paineenrajoitus, shokkiventtiilit ulkoisten voimatekijöiden aiheuttamaa ylikuormitusta vastaan ja painelähetin järjestelmän valvontaan ovat niin ikään integroituja.
HYDAC HIT -kallistusanturi kääntönopeuden mittaukseen
Tavoiteohjauskulma lasketaan oletusarvoisesti kääntönopeuden tunnistuksen avulla. Ainoastaan CANopen Safetylla varustettua HYDAC HIT 1500 Cat3 -kallistusanturia voidaan käyttää. Ohjelmisto tarkistaa HIT 1500:n ohjelmisto- ja laitteistoversiot. Vaihtoehtona tavoiteohjauskulman havaitsemiselle kääntönopeuden avulla vetoaisassa voidaan käyttää kulma- tai asentoantureita.
HYDACin ohjauslaite TTC32s käyttöliittymällä
Järjestelmämme aivot eli HYDAC TTC32S -ohjauslaite ADS-sovellusohjelmistolla voidaan yhdistää erilaisiin ohjausyksiköihin. Se toimii HYDACin eVision2 7" -näytöllä, lisävarusteena saatavalla ISOBUS-yhdyskäytävällä, joka mahdollistaa käytön hinauskoneen ISOBUS-näytön tai koneen ohjaimen ja koneen valmistajan käyttöpäätteen kautta. Tavanomaisten käyttötoimintojen ja tilanäytön lisäksi kaikissa versioissa on laaja huolto- ja diagnoosivalikko.