Tecnología de válvulas para su control pilotado
Confíe en HYDAC para la configuración de su sistema de control pilotado
Confíe en la tecnología de válvulas innovadora de HYDAC. Nuestros componentes y sistemas impresionan por su conversión dinámica de las señales electrónicas en funciones hidráulicas. Por lo tanto, el control exacto permite una respuesta precisa de la máquina, incluso en el caso de los cambios más sutiles de la señal.
Soluciones de válvulas dinámicas, robustas y compactas para su sistema de control piloto
Optimización del espacio Los sistemas de control piloto requieren soluciones hidráulicas que ahorren espacio
Las limitaciones de peso y el espacio restringido son factores que influyen en la integración de los sistemas de control piloto. Sobre todo en las miniexcavadoras compactas hay una gran falta de espacio constructivo. Esto quiere decir que se prefieren las soluciones hidráulicas que ahorran espacio, y que las soluciones de válvulas con diseños compactos tienen mucha demanda.
Eficiencia y dinamismo Soluciones de válvulas para aplicaciones exigentes
Para lograr una alta disponibilidad de la máquina es imprescindible que las válvulas sean robustas y duraderas, incluso bajo condiciones ambientales cambiantes. Es importante reducir las pérdidas por fugas para asegurar el suministro en operaciones de emergencia por el acumulador y el dimensionamiento efectivo del sistema. Y hay otro factor importante: para realizar los cambios rápidos de dirección se necesitan válvulas dinámicas.
Automatización Una innovadora tecnología proporcional es la base de las soluciones de automatización
La aceptación de la maquinaria automática solo puede lograrse si el usuario puede cambiar al modo de funcionamiento manual y experimenta que el nivel de control no es peor que en la solución convencional. La tendencia hacia la automatización parcial y la introducción de sistemas de asistencia obligan a que la hidráulica de trabajo cambie a sistemas electrohidráulicos de control remoto. Las válvulas proporcionales empleadas deben cumplir con estrictas exigencias.
Reducción de costes Los complejos bloques de control de pilotaje provocan un aumento de los costes
Si el sistema de control piloto se alimenta directamente del sistema hidráulico de trabajo, se requiere una válvula reductora de presión. Se aplica a la conexión primaria de esta válvula una presión de servicio máxima de hasta 420 bares. Esto significa que el bloque de control de pilotaje tiene que ser de acero. Sobre todo en los bloques complejos, esto supone un aumento de los costes en comparación con los componentes fabricados en aluminio. Para reducir costes: los diseños innovadores permiten utilizar bloques más ligeros y menos costosos.
Soluciones de válvulas optimizadas para sus necesidadesHYDAC tiene la solución para hacer frente a su desafío
Los desafíos mencionados nos han inspirado para desarrollar continuamente nuestras soluciones de válvulas – especialmente en relación con la tecnología proporcional. Sobre la base de esta gama de productos, HYDAC ofrece no solo el uso de componentes individuales, sino que también posibilita la combinación de diferentes componentes, como acumuladores hidráulicos, filtros integrados y sensores, para formar sistemas de control integrados.
Nuestra solución: válvulas proporcionales y de conmutación de HYDAC
Benefíciese de las características particulares de nuestras electroválvulas
Nuestra gama de válvulas reductoras de presión proporcionales y válvulas direccionales para sistemas de control piloto proporciona componentes que permiten alcanzar altas densidades de potencia en los espacios constructivos más reducidos. Las válvulas de conmutación y proporcionales de HYDAC se basan en solenoides de primera calidad con una configuración que se adapta a las condiciones ambientales brutas de su maquinaria móvil. Numerosas pruebas ambientales de los sistemas de solenoides han confirmado la robustez de los componentes para este campo de aplicación. Reducen la cantidad de pruebas necesarias y, por tanto, facilitan la aprobación del uso de las válvulas en su máquina. Con su baja inductancia, los solenoides compactos garantizan unas características de conmutación que son a la vez sensibles y potentes.
Válvulas reguladoras de presión proporcionales para el control piloto electrohidráulico
Las válvulas reguladoras de presión proporcionales de HYDAC para sistemas de control piloto se caracterizan por sus mínimas fugas gracias a la aplicación consecuente de los principios de construcción de acción directa. Esta característica es especialmente ventajosa en caso de la operación de emergencia con alimentación por acumulador de los sistemas de control piloto. La gran variedad de posibles parámetros de dither eléctrico para el control remoto de las válvulas proporcionales permite crear un nivel específico de ruido en la presión de pilotaje. Esta vibración hidráulica reduce la fricción en la bobina principal y crea así una histéresis en las curvas de rendimiento. Esto se traduce directamente en un control preciso de la máquina y constituye la base para la implementación sencilla de sistemas de asistencia y automatización. Los altos niveles de dinamismo de las válvulas de pilotaje con su baja inductancia, junto con un amplio espectro de rangos de volúmenes nominales disponibles, hacen que el sistema hidráulico de trabajo en general tenga una respuesta mas directa.
Descubra nuestra amplia gama de válvulas para su control piloto
Válvulas reguladoras de presión proporcionales de HYDAC para campos de aplicación que van desde las miniexcavadoras hasta las grandes excavadoras mineras
Válvula reguladora de presión proporcional HYDAC PDRC04T30D-01
Esta válvula crea caudales de pilotaje de hasta 4 l/min y puede utilizarse en excavadoras de hasta unas 20 t.
Válvula reguladora de presión proporcional HYDAC PDRC05S30A-14
La válvula reductora de presión de HYDAC es adecuada para caudales de pilotaje de hasta 12 l/min y excavadoras de aproximadamente 20 t a 100 t. Impresiona en esta gama de prestaciones por su tamaño único.
Válvula reguladora de presión proporcional HYDAC PDR08-02
Con la opción de accionamiento de emergencia: la válvula de HYDAC para caudales de pilotaje de hasta
17 l/min se utiliza en excavadoras de 20 t a 100 t.
Válvula reguladora de presión proporcional HYDAC PDR10830
Para excavadoras mineras de 100 t o más: la válvula se puede usar para caudales de pilotaje de 40 l/min e incluye una opción de actuación de emergencia.
Válvulas de conmutación de HYDAC para circuitos de seguridad
Válvula de conmutación HYDAC WK08C-55 o WK08L-55
Para un caudal de 17 l/min o de 22 l/min: una bobina compacta permite reducir las dimensiones de los módulos en los colectores de control.
Válvula de conmutación HYDAC WK06J
Sistema de válvula y de solenoide ultracompacto: la válvula de conmutación HYDAC WK06J impresiona por su diseño compacto y sus cortos tiempos de conmutación gracias a la inductancia optimizada del solenoide.
Válvulas reductoras de presión HYDAC con elevada resistencia a la contaminación para la alimentación de los sistemas de control piloto a partir de la hidráulica de alta presión
Válvula reductora de presión HYDAC DR06-01
La válvula reductora de presión HYDAC DR06-01 de dimensiones extremadamente reducidas se puede usar para caudales de hasta 15 l/min.
Válvula reductora de presión HYDAC
DR08P-01
La válvula reguladora piloto es apropiada para caudales de hasta 60 l/min y es especialmente resistente a la contaminación debido al uso de materiales especiales.
Válvula reductora de presión HYDAC DR10X-01
Para caudales de hasta 30 l/min: la relocalización de la conexión de alta presión en un racor montado en el contorno exterior permite el uso de bloques de aluminio más ligeros y menos costosos.