Requisitos de las máquinas de manipulación de materiales Factores en que nos centramos al desarrollar nuestros sistemas

Optimización del espacio de instalación

Funcionar en entornos estrechos y espacios confinados es uno de los retos más importantes para las máquinas de elevación y manipulación de materiales. Por lo tanto, optimizar el espacio de instalación necesario es la clave para aumentar la eficiencia y la seguridad. Solo así se puede mejorar la maniobrabilidad y expandir la zona de trabajo. Además de ofrecer un manejo más eficiente y una mayor seguridad, el diseño optimizado y compacto contribuye a reducir el desgaste, mejorar la ergonomía y aumentar la capacidad de carga.

Precisión y control fino

Tanto si se trata de colocar cargas pesadas con precisión milimétrica como de manipular objetos sensibles con delicadeza, el control preciso es un factor decisivo para garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad. Los movimientos precisos permiten colocar la carga con exactitud, minimizan el riesgo de daños y generan unos resultados de gran calidad en el trabajo. Los elementos operativos, que se pueden controlar con precisión, aseguran un manejo intuitivo y amplían el ámbito de aplicación, incluyendo tareas delicadas que requieren la máxima precisión.

Seguridad funcional

Las plataformas elevadoras y las máquinas de manipulación de materiales están sujetas a normativas de seguridad estrictas en todo el mundo. El cumplimiento de estas normas no solo es obligatorio por ley, sino que también es fundamental para proteger a las personas y las máquinas. Para garantizar la seguridad de todos los implicados, las máquinas de manipulación de materiales deben cumplir los más altos estándares de seguridad. Al mismo tiempo, los sistemas de seguridad funcional garantizan que las cargas se muevan de forma segura y eficiente.

Una extensa gama de soluciones relacionadas con la tecnología de elevación y manipulación de materiales, adaptadas a sus necesidadesComo proveedor de desarrollo, conocemos sus retos y le ofrecemos las soluciones adecuadas

Soluciones de sistemas para un rendimiento óptimo y orientado al futuro: como especialistas en elevación y manipulación de materiales, le ayudamos a desarrollar unas máquinas de última generación y adaptadas a sus necesidades. Siga leyendo sobre los temas clave de HYDAC y descubra otras soluciones innovadoras en los siguientes ámbitos, por ejemplo:

Soluciones de HYDAC para aumentar la seguridad funcional de las máquinas móviles.

Seguridad funcional

Electrifique sus máquinas móviles con las soluciones de HYDAC.

Electromovilidad

Encuentre una solución de gestión térmica adaptada a las necesidades de sus máquinas de manipulación de materiales.

Gestión térmica

Unidades de potencia compactas

Optimice sus plataformas elevadoras con HYDAC: nuestras unidades de potencia compactas ofrecen muchas más funciones que la elevación y el descenso. Esto es debido a que las funciones de seguridad integradas, como el control de temperatura, ayudan a aumentar la fiabilidad de las máquinas de manipulación de materiales de manera específica. Además, el mantenimiento sencillo y el manejo intuitivo aseguran la máxima productividad gracias a los componentes de fácil acceso. La innovadora tecnología de válvulas redundantes facilita la precisión en el movimiento, la máxima seguridad y un manejo cómodo.

Disponibilidad permanente para su plataforma elevadora. Obtenga más información

Control principal

El control principal es el cerebro de una máquina de manipulación de materiales, porque se encarga de coordinar todos los movimientos y funciones, ya sea locomoción, elevación, descenso o funciones de trabajo complejas. Nuestras innovadoras válvulas de control principal le ofrecen la flexibilidad que necesita para los sistemas con tecnología de elevación y manipulación de materiales. Gracias al diseño modular, podemos personalizar cada sistema según sus requisitos exactos, asegurando que se optimicen el rendimiento y la eficiencia. Además, la solución cuenta con funciones integradas de diagnóstico y de apagado para cumplir con todas las normas de seguridad relevantes. Nuestros especialistas le brindarán un asesoramiento integral en relación con la optimización específica de cada función.

Experimente las ventajas del control inteligente. Más información

Válvulas de retención de carga

La seguridad es lo primero: en el mundo de la tecnología de elevación y manipulación de materiales, no es raro que haya imprevistos. Puede confiar en nuestras válvulas de seguridad para proteger tanto al personal como las máquinas. Ya sean válvulas de retención de carga, válvulas de frenado de descenso o válvulas antirrotura de mangueras, nuestros componentes compactos garantizan la máxima seguridad y estabilidad a la hora de manipular cargas pesadas. Proteja su inversión y minimice el riesgo de accidentes.

Cumpla con los más altos estándares de seguridad. Más información

Descenso por gravedad

Confíe en la gravedad para la electrificación y utilice el descenso por gravedad para ahorrar energía valiosa: con las válvulas de mariposa proporcionales de HYDAC, ya no necesitará potencia hidráulica para bajar cargas. Mientras que las válvulas de frenado de descenso convencionales requieren un alto consumo de energía en la bomba, los sistemas de descenso por gravedad aprovechan la gravedad de manera específica. Las válvulas de mariposa proporcionales de nuestra serie PWS le ofrecen la máxima flexibilidad. Gracias a la función de cambio suave integrada, se puede utilizar las válvulas tanto para conseguir un control de caudal preciso como para realizar operaciones de cambio con fluidez. No se requiere un control proporcional complejo.

Flexibles, robustas y eficientes: descubra nuestras soluciones de válvulas

Optimización de depósitos

Para lograr un alto rendimiento y eficiencia con las máquinas de manipulación de materiales, es especialmente necesario disponer de una arquitectura de sistemas compacta y optimizada para el espacio de instalación. Aquí entramos nosotros: con nuestra dilatada experiencia en simulación y más de 800 proyectos implementados con éxito, utilizamos un diseño de depósito virtual para determinar el potencial de ahorro de su depósito hidráulico. A menudo, se puede lograr una reducción del tamaño del depósito de hasta el 80 %. Esto le da una libertad considerable a la hora de diseñar las máquinas, reduce el uso de material y el volumen de aceite, y permite un acceso fácil y cómodo al servicio técnico.

Descubra ahora el potencial de su depósito hidráulico. Obtenga más información

Asistencia técnica de ingeniería: unimos su visión con nuestra experiencia para alcanzar el éxito

Le ayudamos a superar sus retos concretos relacionados con la tecnología de elevación y manipulación de materiales. Descubra nuestra extensa gama de servicios de simulación e ingeniería.

Obtenga más información

Descargas