Amplia experiencia en la industria del petróleo, el gas y el offshorePresencia en todo el mundo con instalaciones de fabricación internacionales
HYDAC le ayuda a encontrar las soluciones más eficaces para sus problemas, ya sea Upstream, Midstream o Downstream. Suministramos una gran variedad de productos para sus aplicaciones terrestres, marítimas y submarinas. Desde el componente hasta el sistema completo.
Eficiencia energética
Se necesitan soluciones pioneras para reducir las emisiones de CO2 en la industria del petróleo y el gas. El óptimo almacenamiento y recuperación de la energía en sus sistemas, contribuyen de forma significativa y a largo plazo a la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo reducen sus costes de ciclo de vida. HYDAC le apoya en este camino con sistemas y componentes optimizados.
Eficiencia energética en la industria del petróleo y el gas:
nuestras soluciones de producto
Acumuladores HYDAC y QHP
Desarrollados para aplicaciones con sellado mecánico, en superficie y submarinas: los acumuladores de vejiga y de pistón HYDAC y QHP almacenan su energía de forma fiable. Ya se trate de elastómeros, materiales de acero o conexiones especiales, nos adaptamos a su aplicación. Conozca nuestra gama de tecnología en acumuladores.
Filtración hidráulica de HYDAC
Nuestras soluciones de filtración hidráulica de bajo consumo y con optimizada tecnología de elementos filtrantes son la elección ideal para un uso eficiente de los recursos. Con su manejo sencillo y su alto rendimiento de filtración, son los más adecuados para su uso en aplicaciones onshore y offshore.
Cilindros hidráulicos de HYDAC
¡Apueste por la máxima seguridad y el mínimo consumo de recursos! Nuestros cilindros hidráulicos de alta eficacia para un control de bucle abierto o cerrado cumplen con los requisitos más estrictos gracias a su alto nivel de eficiencia. Podemos hacer modificaciones a medida en cualquier momento: póngase en contacto con nosotros.
Central hidráulica HYCOM
Incremente la eficiencia con nuestros muchos años de experiencia en hidráulica: la central hidráulica HYCOM es ideal para su uso en plataformas marinas (compensación del oleaje) o cimentaciones de centrales eólicas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras centrales hidráulicas.
Microbombas BIERI
Las herramientas de perforación para la extracción de petróleo están sometidas a condiciones meteorológicas extremas. Las fiables microbombas de BIERI le ayudarán a garantizar un funcionamiento óptimo de sus herramientas de perforación. Descubra nuestra amplia gama de microbombas BIERI.
Sensores HYDAC
Tanto si se trata de presostatos, transmisores de presión diferencial o sensores de presión en diseños estándar o redundantes, nuestros sensores certificados son perfectos para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Aproveche las ventajas de nuestras soluciones duraderas y robustas para sus aplicaciones onshore, offshore y submarinas.
Sostenibilidad
Un reto mundial al que debemos enfrentarnos en todas las industrias: la sostenibilidad desempeña un papel importante especialmente en el sector del petróleo y el gas. Desde la filtración y la refrigeración hasta conceptos de accionamiento eficientes: con nuestros productos, podrá conservar los recursos a largo plazo. Trabajamos en colaboración con usted para descubrir el potencial de su aplicación marítima, terrestre o submarina. ¡Para un funcionamiento sostenible del sistema!
Sostenibilidad en la industria del petróleo y el gas:
nuestras soluciones de producto
Filtro automático de lavado a contracorriente AutoFilt® RF3
Proteja sus bombas de alta presión y sistemas de membrana: nuestro RF3 ha demostrado su eficacia en la filtración gruesa del agua de inyección. Una filtración óptima reduce el desgaste de la maquinaria y los sistemas Downstream. Calidad probada de los filtros automáticos de lavado a contracorriente de HYDAC.
Más información sobre HYDAC AutoFilt®
Filtro de proceso en línea HYDAC PLF1
Compacto, duradero y de uso sencillo: nuestro filtro en línea para procesos se adapta individualmente a sus aplicaciones. Así, obtendrá una excelente eficacia de filtración y unas bajas emisiones de CO2. Ideal para la filtración fina en sistemas de inyección de agua superficial.
Tecnología de refrigeración HYDAC
Una gestión térmica adaptada puede reducir el consumo de recursos en aplicaciones terrestres y marítimas. Con HYDAC a su lado, podrá optimizar la refrigeración de su sistema híbrido o de baterías. Descubra nuestra variada gama de soluciones de refrigeración y control de la temperatura.
Más información sobre la tecnología de refrigeración de HYDAC
Sistema de accionamiento de velocidad variable HYDAC KineSys
Más eficacia y menor complejidad gracias a un diseño en función de las necesidades. Sea la refrigeración de convertidores o el suministro de aceite lubricante a los cojinetes de reductores y motores, nuestra tecnología de accionamiento le proporciona la energía que necesita.
Válvula de bola subacuática de HYDAC
Nuestra válvula subacuática compacta con bola flotante y asiento bidireccional es perfecta para su uso en aplicaciones temporales. Podemos ofrecer una operación de palanca ROV de uno o dos lados con bajos requisitos de par. Diseño óptimo para el control eléctrico con reducido par y fabricado en el material NORSOK M630/ ASTM. Nuestras válvulas de bola subacuáticas están certificadas por el DNV-GL de acuerdo con la norma ISO 10423 - requisito de rendimiento 1 (PR1).
Sistema de aceite lubricante HYDAC
Estandarizados, modulares y de tamaños variables: los sistemas de aceite lubricante de HYDAC con tecnología de desgasificación patentada están preparados para cualquier reto. Póngase en contacto con nuestros expertos para descubrir formas sostenibles de ahorrar costes y reducir las emisiones de CO2.
Disponibilidad del sistema
¿Quiere saber cómo puede optimizar sus resultados operativos? Con nuestros muchos años de experiencia, podemos indicarle el camino. Ya se trate de unidades de acondicionamiento de fluidos, software inteligente o servicios de laboratorio, HYDAC es capaz de ofrecer una amplia oferta de productos para sus aplicaciones Upstream, Midstream y Downstream. Mejoramos la productividad de sus sistemas con tiempos de servicio y mantenimiento coordinados.
Disponibilidad del sistema en la industria del petróleo y el gas:
nuestras soluciones de producto
Unidad de deshidratación al vacío HYDAC FAM Ex
Operación segura en zonas de atmósfera explosiva por gas 1 y 2: la versión Ex del HYDAC FluidAqua Mobil garantiza una deshidratación, desgasificación y filtración seguras de sus fluidos hidráulicos y de lubricación. La variedad de tamaños y versiones le permitirá encontrar la unidad que mejor se adapte a su aplicación.
Suite HYDAC CMX
El hardware y el software que impulsan su transformación digital: nuestra suite CMX es una herramienta que recopila, estructura y visualiza datos de sensores. Los datos se proporcionan en la nube o en su servidor local y permiten supervisar el estado de sus sistemas.
Paquete de monitorización de estado de HYDAC para atmósferas potencialmente explosivas
Mediante el sistema de medición en línea, puede supervisar la contaminación por partículas sólidas y el estado de los fluidos en atmósferas potencialmente explosivas (zonas 1 y 2).
Las modernas estrategias de mantenimiento son fáciles de implementar gracias al registrador de datos integrado y a la interfaz de red HYDAC CSI-C-11.
Filtro OffLine OLF 15-60 Ex
Nuestros filtros OffLine de HYDAC de la serie OLF 15/30/45/60 ATEX cumplen su tarea en atmósferas potencialmente explosivas como robustos filtros fuera de línea para aplicaciones estacionarias en sistemas hidráulicos y de lubricación con grandes volúmenes de aceite. ¡Descubra más ahora!
Elementos filtrantes HYDAC Stat-Free® / Stat-X®
¡Proteja sus filtros de chispas y explosiones! Nuestra tecnología de elementos filtrantes de alta calidad evita las descargas electrostáticas, garantizando así una operación segura. Además, se puede aumentar la vida útil del aceite y los elementos filtrantes y reducir los intervalos de cambio de aceite.
HYDAC Fluid Care Center
¿Necesita un análisis profesional de fluidos? Nuestros especialistas están a su disposición para atenderle. En nuestro Centro de Cuidado de Fluidos, el Fluid Care Center, realizamos pruebas expertas de sus muestras y sugerimos soluciones para restablecer la salud de su sistema. Trabajamos con usted para optimizar el estado de sus fluidos hidráulicos.