Suministro de mediosEstaciones de bombeo e hidráulica para la explotación por tajo largo

La preparación y el cuidado compactos de los fluidos se realizan en estaciones de bombeo estacionarias o móviles. Además, HYDAC suministra productos para la hidráulica de tajo largo, la filtración, la amortiguación de pulsaciones y la monitorización del estado (condition monitoring) para sus aplicaciones específicas.

ExplotaciónExtracción de materias primas

La extracción de materias primas en la minería de tajo largo o de cámaras requiere el cuidado y la preparación de los medios tales como el agua, los fluidos HFA y los sistemas hidráulicos. Para la explotación, HYDAC ofrece sistemas completos y conceptos de filtración en la línea de presión, de retorno y de flujo secundario. Pero también los componentes individuales, por ejemplo las válvulas, los cilindros y los elementos filtrantes (estables hasta una presión diferencial de 300 bar) forman parte de la gama.

Trabajos preliminaresDesarrollo y ampliaciones del campo minero

Ya se trate de excavación con corte completo, corte parcial o excavación convencional de tramo, los productos de HYDAC garantizan un funcionamiento fluido bajo tierra:

  • Filtros para medios hidráulicos y agua
  • Acumuladores hidráulicos
  • Tecnología de medición electrónica para aplicaciones bajo tierra
  • Imanes
  • Válvulas hidráulicas
  • Válvulas de bola e indicadores de nivel de líquidos
  • Fijaciones de tubos, mangueras, cables y sujeciones de componentes
  • Soportes para bombas y acoplamientos
  • Cilindros con recubrimientos especiales para las exigentes condiciones  bajo tierra

LogísticaTransporte de materiales y personas

Las cintas transportadoras, los transportadores suspendidos y las carretillas industriales son los medios de transporte bajo tierra. Para que el tráfico fluya, HYDAC suministra entre otras cosas filtros para agua y aceites hidráulicos y de lubricación, cilindros, p. ej., para sistemas de carros y transportadores, acumuladores hidráulicos, p. ej., para  transportadores suspendidos, y tecnología de fijación.

Descargas