Su socio experimentado en componentes y sistemas para la industria de papel y celulosa

Fabricación de papel

La fabricación de papel de alta calidad requiere la máxima disponibilidad de la máquina. Lo conseguimos con la eficiente filtración y refrigeración de los fluidos con la ayuda de nuestros sistemas hidráulicos, de lubricación y de agua. Al mismo tiempo usted ahorra costes durante la operación y el mantenimiento de su máquina. Además, compartimos nuestra experiencia para ayudarle a avanzar en los temas de la conservación de recursos, sostenibilidad y fiabilidad de procesos con las soluciones innovadoras de HYDAC.

Fabricación de la celulosa

La celulosa, pulpa o pasta, es el ingrediente principal en la producción de papel, y se obtiene en un proceso complejo: cualquier fallo en una de las fases de la fabricación puede paralizar todo el proceso. HYDAC ofrece una amplia gama de sistemas hidráulicos y de lubricación, componentes para la preparación del agua, sensores de medición o cuidado del aceite, para aumentar y mantener la disponibilidad de su planta.

Sostenibilidad y conservación de recursos

La producción de 1 kg de papel a partir de madera sigue requiriendo unos 500 l de agua. El ahorro de recursos y la sostenibilidad de la producción son cuestiones cruciales para el futuro de la industria papelera. HYDAC le ofrece tecnologías inteligentes en componentes con los que podrá ahorrar agua dulce de forma sostenible y cerrar eficazmente los circuitos de agua.

Sostenibilidad en la producción de papel y celulosa: nuestras soluciones de producto

Tecnología de filtración Air-X de HYDAC

Innovación de HYDAC para la filtración de aceites hidráulicos y lubricantes en las máquinas de papel: el filtro Air-X reduce el volumen de los depósitos hasta un 40%. Además de ahorrar espacio constructivo, también puede ahorrar CO2 de forma eficiente.

Filtro de flujo reversible AutoFilt® RF3 de HYDAC

El filtro automático y autolimpiante AutoFilt® RF3 con elementos filtrantes cónicos garantiza la máxima eficiencia durante la filtración, así como la máxima eficacia durante el lavado de flujo reversible. Benefíciese de las numerosas ventajas de nuestra tecnología de filtración sostenible.

AutoFilt® TwistFlow Strainer de HYDAC

Eficaz y de fácil mantenimiento: nuestro TwistFlow Strainer es ideal para fuertes variaciones en la calidad del agua de suministro. La calidad constante del filtrado garantiza su funcionamiento continuo de filtración. Infórmese sobre nuestras soluciones sostenibles.

Solución de depósito OxiStop de HYDAC

La solución OXiStop de HYDAC para depósitos suele reducir el volumen de aceite a una décima parte, así como la entrada de suciedad y el contenido de gas en el depósito. Prolongue la vida de su aceite a largo plazo con nuestra avanzada tecnología.

Indicador de contaminación VFL de HYDAC

Para aprovechar al máximo la vida útil de un elemento filtrante, nuestro Virtual Fluid Lab determina la vida útil restante de sus elementos. Nuestra experiencia de décadas en la filtración lo hacen posible. Reduzca sus Life Cycle Costs a largo plazo gracias a nuestro algoritmo inteligente.

Más información sobre el indicador de contaminación HYDAC

Eficiencia energética

La optimización de los tiempos de parada y de inactividad y el enfriamiento eficiente de los agregados tienen un gran potencial de ahorro de energía en la industria papelera, lo que resulta rentable, tanto desde el punto de vista económico como ecológico. Sistemas de accionamiento eficientes con funciones de seguridad integradas proporcionan la seguridad necesaria. Además de las tecnologías adecuadas, HYDAC cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para adaptar perfectamente nuestras aplicaciones a sus necesidades.

Eficiencia energética en la producción de papel y celulosa: nuestras soluciones de producto

HYDAC - elemento filtrante Optimicron® Pulp & Paper

HYDAC ha desarrollado la serie Optimicron® Pulp & Paper para la filtración de los aceites usuales de las máquinas de papel. Se instalan en las aplicaciones de lubricación de la partida húmeda, de secado y en la calandra, entre otras. Prolongamos su vida útil gracias a la capacidad de retención de suciedad mejorada.

Sistema de refrigeración fluido-agua FWKS de HYDAC

Nuestro FWKS es un sistema compacto de refrigeración pasiva para circuitos de refrigeración y lubricación. HYDAC le ofrece un amplio portafolio de sistemas de refrigeración eficientes: unidades de refrigeración por líquidos, por aire y refrigeradores activos.

Más información sobre el sistema de refrigeración fluido-agua HYDAC

Estaciones de acumuladores de pistón de HYDAC

Desde el componente hasta el sistema completo: nuestra cartera modular de acumuladores de pistón permite la implementación a medida según sus deseos y requisitos específicos. Juntos encontraremos la solución óptima para su aplicación.

Más información sobre los estaciones de acumuladores de pistón HYDAC

Solución de accionamiento de velocidad variable de HYDAC

Para los accionamientos hidráulicos de velocidad variable de alta eficiencia, nuestro portafolio de KineSys ofrece componentes individuales y sistemas para aumentar su eficiencia energética. Infórmese sobre nuestros innovadores accionamientos.

Fiabilidad de procesos

Nuestras soluciones en materia de la fiabilidad de procesos tienen como objetivo reducir los tiempos de inactividad imprevistos y proteger los componentes de la planta en la producción de celulosa y papel a largo plazo. Diseñadas e implementadas de acuerdo con sus necesidades, con calidad certificada internacionalmente, nuestras soluciones de sistema y de filtración le apoyan en su objetivo: el funcionamiento fiable y seguro de la planta.

 

Fiabilidad de procesos en la producción de papel y celulosa: nuestras soluciones de producto

Unidades de aceite hidráulico y lubricante de HYDAC

Desde el componente hasta la solución completa llave en mano, HYDAC desarrolla en colaboración con usted soluciones a medida a base de nuestro profundo conocimiento de la industria papelera. Optimice sus sistemas de suministro de aceite.

Sensores con interfaz IO-Link de HYDAC

Su camino hacia la Industria 4.0: nuestros sensores IO-Link lo hacen posible. Sirven de interfaz digital para los actuadores y sensores y, gracias a su parametrización remota, permiten realizar ajustes durante la puesta en servicio o durante el funcionamiento de la instalación.

Más información sobre sensores HYDAC

Filtración de aceite de HYDAC

Como expertos en aplicaciones de la tecnología de fluidos, le ofrecemos nuestra serie de filtros NF n+1, que ahorra espacio constructivo y es de fácil mantenimiento, para lograr la pureza necesaria de sus fluidos de servicio. Confíe en nuestros sistemas modulares.

Más información sobre la filtración de aceite HYDAC

Disponibilidad de las instalaciones

Con el servicio integral y único de HYDAC, podrá conseguir la máxima disponibilidad de planta: gracias a los contactos competentes para las piezas de repuesto, a nuestro servicio fiable y mundial, así como a los sistemas digitales para el monitoreo del estado y el mantenimiento preventivo. Nuestras soluciones le allanan el camino hacia la digitalización. ¡Puede confiar en nosotros!

Disponibilidad de las instalaciones en la producción de papel y celulosa: nuestras soluciones de producto

Suite CMX de HYDAC

Aumentamos la disponibilidad de su planta mediante el monitoreo interconectado. Nuestra plataforma CMX analiza y visualiza los datos de sus procesos y máquinas. Seguridad garantizada: en su servidor local o en la nube.

Grupo de extracción de agua FAM de HYDAC

Cuanto más bajo es el contenido de agua residual y la contaminación por partículas de sus fluidos de servicio, más alto es la vida útil de sus componentes y la disponibilidad de sus máquinas. Conozca el FluidAqua Mobil (FAM), nuestra fiable protección contra el agua y la suciedad.

HYDAC Varnish Elimination Units

Para el tratamiento de los aceites minerales sirven nuestras VarnishElimination Units. Son de fácil mantenimiento y están disponibles como unidades completas para el reequipamiento de plantas existentes e instalaciones nuevas. Aumente su productividad con la eliminación eficaz del barniz.

HYDAC Condition Monitoring Package

Nuestro CMP se utiliza para el monitoreo continuo de la contaminación sólida y la saturación de agua de sus fluidos hidráulicos y lubricantes. Deje que le convenzamos de nuestro sistema de monitoreo de estado en línea: nuestra solución completa para el mantenimiento preventivo basado en el estado actual.

Descargas