Amplios conocimientos en tecnología hidroeléctrica
Estructuras hidráulicas de acero
Para las estructuras hidráulicas de acero se requieren sistemas duraderos y de alta calidad para las compuertas, los diques y las compuertas de captación de agua. A partir de componentes estándar, se los suministramos a un coste optimizado y en la calidad probada de HYDAC. Como uno de los pocos proveedores en el mundo, podemos ofrecerle -además de cilindros según la norma DIN ISO 19704- también cilindros de gran tamaño con carreras de hasta 20 m. Aproveche los beneficios de nuestra amplia gama de productos.
Dispositivos de cierre
Los dispositivos de cierre proporcionan un funcionamiento seguro en su central hidroeléctrica. Los dispositivos de regulación mecánica-hidráulica manejan la alta presión de las enormes cantidades de agua y permiten tiempos de cierre cortos y seguros. HYDAC puede proporcionarle cilindros altamente funcionales según AD2000 y DIN ISO 19704. Nuestros muchos años de experiencia en la hidráulica, la filtración de proceso y la tecnología de acumuladores nos convierten en el socio perfecto.
Turbina hidráulica
Tanto si se trata de turbinas Kaplan, Francis, Pelton o de bombeo, HYDAC fabrica soluciones de sistema a medida para sus turbinas hidráulicas, con componentes estandarizados. Además de los controladores hidráulicos de turbinas, que son esenciales para poder controlar los dispositivos de ajuste de una turbina, proporcionamos soluciones de acumuladores de una eficacia impresionante y experiencia en la filtración de agua de proceso (por ejemplo, para el sellado de ejes). Nuestro servicio está disponible a nivel internacional, por lo que podemos asesorarle dondequiera que esté.
Generador
El convertidor de la energía en la central hidroeléctrica: accionado por turbinas, el generador utiliza la energía cinética del agua y la convierte en energía eléctrica. Esta funcionalidad debe estar garantizada en todo momento. El suministro óptimo de aceite para la lubricación y su refrigeración contribuyen en gran medida al funcionamiento seguro del sistema. HYDAC ofrece un asesoramiento integral sobre soluciones para los sistemas de elevación, frenado y refrigeración, así como para los sistemas de aceite lubricante.
Balance de la planta
Las funciones auxiliares tienen un impacto considerable en la productividad de su central hidroeléctrica. No solo la supervisión de los parámetros clave a través de la monitorización de estado desempeña un gran papel, sino también la observación, el tratamiento y la filtración a fondo de los medios de servicio. Confíe en nuestra experiencia como experto en hidráulica y potencia de fluidos, desde 1963.
Sostenibilidad
Ahorrar costes de forma sostenible, a pesar del constante aumento de los precios de la energía y las materias primas: HYDAC lo consigue gracias a componentes y sistemas estandarizados y compactos. Utilizamos sistemas de filtración y de accionamiento optimizados para ayudarle a conservar los recursos de manera eficiente. Reduzca sus emisiones de CO2 y los gastos de su central hidroeléctrica a largo plazo.
Sostenibilidad en centrales hidroeléctricas: nuestras soluciones de producto
Solución de accionamiento de velocidad variable HYDAC KineSys
¿Quiere saber cómo reducir el consumo de energía, las emisiones acústicas, el tamaño del depósito y los intervalos de mantenimiento de su central hidroeléctrica? La hidráulica de velocidad variable permite que la central funcione con un uso eficiente de recursos. Gracias a los cilindros electromecánicos, ya no es necesario utilizar aceite como medio de servicio, lo que disminuye el potencial de contaminación.
Tecnología de filtrado HYDAC Air-X
Ahorre espacio constructivo con nuestra desgasificación optimizada de sus sistemas de lubricación, gracias a la innovadora tecnología Air-X de HYDAC. Reduzca el tamaño de su depósito hasta un 40 % y optimice así de forma sostenible el uso de recursos de su central hidroeléctrica.
Unidad de deshidratación HYDAC FAM
Con nuestra serie FAM, podrá deshidratar, desgasificar y filtrar sus fluidos hidráulicos y de lubricación. Este cuidado eficiente se traduce en que usted se beneficia de unos intervalos de cambio de aceite más largos, una reducción de los costes del ciclo de vida y una mayor fiabilidad y seguridad del sistema.
Varnish Elimination Unit de HYDAC
¿Hay depósitos sólidos o gelatinosos bloqueando su central? En ese caso, el problema se halla en los productos que degradan aceites, también conocidos como barniz. La solución la encontrará en nuestras unidades de eliminación de barniz de fácil mantenimiento, capaces de eliminar de forma fiable el barniz de sus aceites minerales.
Disponibilidad del sistema
La tendencia a la digitalización está en auge y no parece que vaya a detenerse, ni siquiera en el ámbito de la energía hidráulica. HYDAC puede ayudarle en su camino mediante sensores inteligentes e innovadores dispositivos de supervisión para sus sistemas y centrales. A través de la monitorización del estado, combinada con el mantenimiento predictivo, podemos reducir sus intervalos de servicio y mantenimiento. Juntos podemos aumentar la productividad de su central hidroeléctrica, ya sea grande o pequeña.
Disponibilidad del sistema en las centrales hidroeléctricas: nuestras soluciones de producto
Sensor de contaminación de HYDAC
Para aumentar la disponibilidad de su sistema, utilice nuestro impresionante módulo de monitorización de estado en línea, que es además compacto y rentable. Confíe en nuestra tecnología probada para medir la contaminación por partículas sólidas y la saturación por agua en los sistemas oleohidráulicos de su tecnología hidroeléctrica.
Metallic Contamination Sensor de HYDAC
El MCS de HYDAC mide continuamente la contaminación por partículas en sus fluidos. El sensor detecta estados críticos de la máquina con antelación para que usted pueda planificar el mantenimiento en consecuencia. Opcionalmente, el MCS puede conmutarse entre ISO 4406:1999/SAE AS 4059 e ISO 4406:1987/NAS 1638.
Sensores HYDAC IO-Link
Con la Industria 4.0 en mente, hemos añadido IO-Link y sensores inteligentes a nuestra gama, que hacen mucho más que medir. Con ellos podrá beneficiarse de información muy detallada, como la situación de sobrecarga, estadísticas de valores de proceso, perfiles de temperatura y horas de servicio. Para supervisar de manera fiable el estado de sus centrales hidroeléctricas.
Más información sobre los sensores con interfaz IO-Link de HYDAC
Presostato HYDAC p₀-Guard
Nuestro seguro p0-guard controla la presión de precarga de sus acumuladores hidráulicos, con lo que aumenta la seguridad de sus centrales hidroeléctricas, y permite descubrir fugas de gas más rápido. De esta forma no solo se ahorra tiempo, sino también costes. Minimice los costes por errores con el HYDAC p0-guard.
Seguridad funcional
Las centrales hidroeléctricas son respetuosas con el clima, rentables y, sobre todo, muy fiables, y sus muchos años de funcionamiento fiable lo confirman. Con HYDAC no tendrá de qué preocuparse: sus componentes fiables y sistemas de monitorización desarrollados para los requerimientos específicos de su país llevan muchos años funcionando con éxito. Juntos podemos garantizar la seguridad funcional de su central hidroeléctrica.
Seguridad funcional en las centrales hidroeléctricas: nuestras soluciones de producto
Válvula direccional proporcional HYDAC 4/3
La serie C4WERE 6 de HYDAC son válvulas direccionales de acción directa y accionamiento eléctrico. Manténgase siempre en el lado seguro con la función a prueba de fallos de nuestras válvulas reguladoras accionadas por solenoide. También le ofrecemos válvulas pilotadas para caudales más altos.
Válvulas de control HYDAC 4/3 con placa intermedia ESD
Nuestras válvulas direccionales operadas eléctricamente y por piloto están diseñadas para grandes caudales en centrales hidroeléctricas. Opcionalmente está disponible una placa intermedia que se puede operar electrónica o hidráulicamente, incluida la función ESD. Elija entre versiones con o sin monitoreo de posición del interruptor.
Válvulas direccionales con control de la posición del interruptor de HYDAC
No importa si se trata de una válvula de pistón o de de asiento: nuestros WSER de accionamiento por solenoide y de acción directa procesan las señales de su sistema de control de seguridad de forma fiable. Infórmese sobre nuestras válvulas WSER con su diseño sin fugas y su sensor de control integrado.
Sensores HYDAC
Para uso en aplicaciones de seguridad crítica, además de nuestra gama estándar, suministramos sensores hasta SIL 3 (IEC 61508) y PL d (ISO 13849). Disponen de dos canales (cat. 3) e incluyen una función de autodiagnóstico opcional (cat. 2).
Sistema de medición de posición lineal por láser de HYDAC
Nuestro sistema de medición se utiliza para el control visual de la posición del pistón y desempeña una importante tarea de seguridad en su central hidroeléctrica. Descubra las ventajas de nuestro sistema sin contacto y sin fugas.
Soluciones de sistema para pequeñas centrales hidroeléctricas
Las centrales hidroeléctricas pequeñas garantizan un suministro eléctrico local estable. Aparte de su alto nivel de eficacia, su rápida implementación las hace especialmente atractivas. Con nuestros profundos conocimientos del sector, podemos desarrollar y optimizar de forma sistemática soluciones de sistema innovadoras y modulares para su pequeña central hidroeléctrica. Confíe en nuestra tecnología probada en control de turbinas, lubricación, filtración y mucho más.
Pequeñas centrales hidroeléctricas: nuestras soluciones de sistema
Sistema de control HYDAC Hydrobox
Perfeccionado específicamente para la tecnología hidroeléctrica, el controlador modular e hidráulico se basa en el probado sistema central HYBOX. El objetivo de este sistema es la modularización total de la central hidráulica. Configure el sistema hydrobox de HYDAC según sus necesidades individuales.
Circuitos de agua-glicol de HYDAC
Las aplicaciones WGK de HYDAC han sido desarrolladas para su uso en circuitos cerrados de refrigeración, teniendo como objetivo garantizar el funcionamiento fiable de estas centrales refrigeradas por fluidos. Integre nuestro eficaz y probado WGK para conseguir una temperatura constante del refrigerante en su pequeña central hidroeléctrica.
Filtro automático AutoFilt® ATF de HYDAC
Al utilizar nuestros filtros automáticos de la serie HYDAC AutoFilt®, tanto usted como el medio ambiente se benefician, gracias a una mayor vida útil y un consumo de energía reducido. Descubra nuestra combinación de ciclón y elemento filtrante.
Unidad de lubricación compacta HYDAC HYLU
Una interrupción de la película lubricante puede provocar daños muy graves en una pequeña central hidroeléctrica. Nuestra unidad de lubricación es una solución para optimizar sus sistemas de lubricación gracias a su diseño compacto y modular.
Soluciones de sistemas para grandes centrales hidroeléctricas
Cuando se trata de cubrir la carga base y los picos de carga en la generación de electricidad y de almacenar la energía de manera eficiente, las grandes centrales eléctricas son el aliado perfecto en la transición hacia la energía limpia gracias a su alta eficiencia de conversión. Gracias a nuestra experiencia en el control de bucle cerrado, la lubricación, la filtración y el tratamiento de sus medios de servicio, podrá evitar un fallo inesperado en sus centrales. HYDAC puede ayudarle en la optimización de sus grandes centrales hidroeléctricas gracias a nuestro servicio global.
Grandes centrales hidroeléctricas: nuestras soluciones de sistema
Estaciones acumuladoras de pistón de HYDAC
Desde el componente hasta el sistema completo: la gama de nuestros acumuladores de pistón modulares, con innovadoras posibilidades de supervisión, permite su aplicación precisa según sus requisitos específicos. Juntos encontraremos la solución óptima para su aplicación concreta.
Reguladores de turbinas de HYDAC
Gracias a nuestros muchos años de experiencia, estamos en condiciones de diseñar reguladores de turbinas hidráulicas de primera calidad que se adaptan perfectamente a sus retos individuales. Póngase en contacto con nosotros para conseguir una solución que se adapte perfectamente a sus necesidades.
Filtración de agua de proceso de HYDAC
Juntos podemos optimizar la filtración del agua de proceso para la refrigeración y el sellado de ejes de su central hidroeléctrica grande. HYDAC cuenta con una amplia gama de patines de filtración. Infórmese sobre nuestros sistemas y componentes.
Más información sobre la filtración de agua de proceso de HYDAC
Sistema de lubricación de rodamientos de HYDAC
HYDAC cuenta con un amplio surtido de sistemas de lubricación de alta eficiencia que se adaptan a la perfección a sus retos. Nuestra estrategia de desgasificación reduce rápido la cantidad de aire en el aceite, por lo que el tiempo de permanencia que es estándar para la aplicación se reduce drásticamente. Póngase en contacto con nosotros para conseguir una solución que se adapte perfectamente a sus necesidades.
Central auxiliar de generadores HYDAC
HYDAC lleva muchos años trabajando en la tecnología hidroeléctrica. Esta experiencia nos sirve para diseñar sistemas auxiliares de generadores de alta calidad, como sistemas de refrigeración, sistemas de aceite lubricante y plantas de alta presión. Nos esforzamos por configurar su sistema de forma que se adapte a la perfección a sus necesidades in situ.
Separador de neblina de aceite HYDAC STENO
HYDAC se ha acreditado como experto en tecnología de fluidos y filtración durante décadas. Sobre esta base, hemos desarrollado nuestro separador de neblina de aceite, cuyo fundamento es la tecnología del elemento filtrante Optimicron® Drain.
Cilindros de elevación y frenado de HYDAC
Cilindros de elevación y frenado modulares y hechos a medida, así como los sistemas auxiliares: confíe en nuestras décadas de excelencia en tecnología de centrales eléctricas. HYDAC es el interlocutor competente para optimizar su central hidroeléctrica grande.
Más información sobre los cilindros de elevación y frenado de HYDAC