Unidades de potencia compactas para plataformas elevadoras
Sistemas a medida para sus aplicaciones
Le ofrecemos la respuesta para sus elevados requerimientos: nuestros expertos de HYDAC diseñan unidades de potencia compactas a medida para sus plataformas elevadoras. Contamos con unidades de potencia en una amplia variedad de diseños, que se adaptan a su aplicación. Su ventaja: nuestras acreditadas funciones de control, tecnología de válvulas y filtración están directamente integradas. De este modo, garantizamos un espacio de instalación optimizado y una mayor vida útil para su aplicación.
Unidades de potencia compactas eficientes para plataformas elevadoras, gracias a los compensadores de presión y las bombas dobles opcionales
Tiempo de servicio prolongado Una unidad perfectamente diseñada para cada aplicación
Las cargas pesadas conducen rápidamente al sobrecalentamiento. Para evitar períodos de inactividad imprevistos, los componentes también deben soportar ciclos de trabajo elevados. Las unidades de potencia compactas de HYDAC pueden funcionar hasta con una carga completa de la batería. Esto es posible gracias a los eficientes motores ventilados con un elevado tiempo de servicio.
Diseño eficiente Reducción de costes gracias a la disminución de tamaño
Con foco en la eficiencia: los sistemas de diseño ideal con control de velocidad, compensadores de presión y válvulas proporcionales garantizan un funcionamiento eficaz y movimientos suaves. Al mismo tiempo, nos centramos en unidades de potencia compactas: en función de la aplicación, la bomba doble integrada puede permitir la disminución del tamaño del motor. Esto ahorra costes y aumenta la eficiencia de su máquina.
Mayor disponibilidad de la máquina Capacidad operativa permanente para su plataforma elevadora
Con HYDAC, su aplicación será segura para el futuro: pruebas exhaustivas a lo largo de ciclos verificados garantizan máquinas valiosas incluso después de varios años. Nos centramos en determinar los requerimientos de la vida útil para que ahorre costes y recursos a largo plazo.
Más comodidad Soluciones para un funcionamiento delicado de la máquina y un arranque suave
Las máquinas confortables aumentan la eficiencia, en especial, durante las jornadas laborales largas. Asimismo, también se incrementa la seguridad: el compensador de presión integrado en las unidades de potencia compactas de HYDAC garantiza un arranque suave. Las válvulas proporcionales de HYDAC con inclusión de la filtración a presión integrada también incrementan la sensibilidad de sus máquinas.
Nuestra solución: Unidades de potencia compactas de HYDAC para plataformas elevadorasPara la máxima productividad, seguridad y comodidad
Aumente la productividad de su plataforma elevadora con HYDAC: además de elevar, bajar y nivelar la plataforma, las unidades de potencia compactas de HYDAC abarcan una amplia gama de funciones. Para una mayor fiabilidad de la máquina, implementamos funciones de seguridad como el control de temperatura. Los sistemas de fácil acceso también aumentan la facilidad de mantenimiento de su máquina.
Asimismo, la tecnología de válvulas integrada ofrece un mayor confort durante la elevación y el descenso: el circuito de seguridad con dos válvulas redundantes consigue un control activo del caudal, lo que permite el máximo nivel de seguridad, un funcionamiento sencillo y una fácil capacidad de maniobra.
Usted también puede confiar en las soluciones de HYDAC para las plataformas elevadoras, para lograr movimientos proporcionales, precisos y suaves.