Unidades de potencia compactas e inteligentes para máquinas herramientas

Industria 4.0 con la unidad de potencia start-stop CO1S de HYDAC

La industria de las máquinas herramientas busca siempre nuevas soluciones inteligentes para impulsar la implementación de tecnologías digitales en colaboración con socios de desarrollo. Una tendencia es la digitalización de las unidades de potencia hidráulicas. En este contexto, las unidades de potencia start-stop requieren mayormente parámetros operativos definidos, por ejemplo, con respecto al tiempo de proceso, la contaminación del aceite y la temperatura. La unidad de potencia compacta CO1S de HYDAC le permite maximizar la disponibilidad de sus máquinas herramientas. Aquí puede obtener más información.

Mayor productividad con las unidades de potencia hidráulica digitalizadas

Nuestras unidades de potencia hidráulica supervisan por sí mismas e informan al control de la máquina en caso de irregularidades. Esto es una ventaja para usted, ya que el mantenimiento se vuelve más fácil de planificar y se incrementa la disponibilidad de la máquina. Obtenga más información sobre las ventajas de la unidad de potencia CO1S.

Descargar folletos de productos

Desafíos en la industria de máquinas herramientasUnidades de potencia compactas e inteligentes para más eficiencia

Todo aquel que opere una máquina busca evitar los tiempos de inactividad imprevistos. Esto es precisamente lo que ocurre al operar unidades de potencia hidráulica fuera de los parámetros de operación válidos durante un tiempo prolongado. Como resultado, las máquinas se detienen, lo que cuesta tiempo y dinero.
La solución es simple: una unidad de potencia inteligente que supervise por sí misma e informe al control de la máquina en caso de irregularidades. Con este enfoque, es posible reconocer cuando será necesario un servicio de manera anticipada y planificar el mantenimiento con antelación. Esto aumenta la productividad de sus máquinas herramientas. Asimismo, también se reducen los costes del ciclo de vida gracias al empleo cuidadoso de los recursos.

La solución inteligente para funciones hidráulicas optimizadasUnidad de potencia compacta CO1S de HYDAC con control del estado

Nuestras series CO1 han sido comprobadas a través del uso en todo el mundo durante un largo tiempo. Como parte de la Industria 4.0, nuestras soluciones se vuelven cada vez más inteligentes, digitales y eficientes. La unidad CO1S no es una excepción – Equipada con diagnósticos de estado fiables y recopilación permanente de datos, detecta rápidamente las conclusiones sobre posibles fugas o componentes defectuosos antes de que se produzcan tiempos de inactividad. Cuando los parámetros operativos se excedan, se le enviarán mensajes de forma proactiva. Esto garantizará el buen funcionamiento de sus máquinas.

Datos técnicos

  • Medición automatizable de la presión de cierre del acumulador para la valoración p0.
  • Control de la temperatura hidráulica y el tiempo de funcionamiento de la unidad de potencia.
  • Control de los picos de presión con inclusión del registro.
  • Medición de la presión diferencial del filtro de presión
  • Pmáx.= hasta 250 bares; Qmáx.= hasta 12 l/min

Descargar el folleto de productos

 

Ventajas de la unidad de potencia compacta CO1S de HYDAC

Siempre listas para funcionar, sin consumir energía – Las unidades de potencia CO1S de HYDAC suministran energía según se demande

Conservación de los recursos

Siempre listas para funcionar, sin consumir energía – Nuestras unidades de potencia suministran energía según se demande. Esto reducirá su consumo aceite. También ahorrará espacio de instalación gracias a su diseño compacto.

Unidad CO1S de HYDAC con control del estado para prensas estables

Conectividad

La CO1S de HYDAC establece una comunicación fiable con el control de la máquina y envía mensajes activamente. Los procesos estables y rápidos incrementarán la disponibilidad de sus máquinas.

La unidad CO1S de HYDAC destaca por su puesta en marcha sencilla y rápida

Servicio rápido

Ahorre tiempo al realizar el servicio de su unidad de potencia compacta. Nuestra unidad CO1S destaca por su puesta en marcha sencilla y rápida.

 

HYDAC es su socio internacional

Lista para el uso en cualquier lugar del mundo

HYDAC es su socio internacional: nuestras unidades de potencia hidráulicas sorprenden por su rapidez de entrega.

Nuestra unidad de potencia compacta envía mensajes de forma proactiva cuando se exceden los parámetros operativos

Control del estado

La unidad CO1S de HYDAC le notifica de forma fiable si se superan los parámetros de funcionamiento permitidos.

¿Cómo se compone la unidad de potencia compacta CO1S de HYDAC?

Sensores de presión con interfaz IO-Link

El control fiable de la presión es esencial para el funcionamiento de su máquina herramienta y la calidad de su componente. Por eso apostamos por una tecnología de medición probada, robusta y sin desgaste para nuestra unidad de potencia compacta.

Ventajas de los sensores de presión de HYDAC

  • Mayor disponibilidad de la máquina
  • Precisión estable durante toda la vida útil
  • Ahorro de tiempo gracias a la tecnología plug and play
  • Control optimizado del inventario
  • Mayor seguridad de la máquina
  • Establecimiento automatizado de parámetros
  • Diagnóstico remoto + mantenimiento remoto

Más información sobre los sensores de presión de HYDAC

 

Sensores de temperatura con interfaz IO-Link

Solo es posible lograr una alta calidad constante del producto si las máquinas herramientas se mantienen a una temperatura constante. Por este motivo, es importante realizar un control fiable del refrigerante y de los fluidos hidráulicos.

Ventajas de los sensores de temperatura de HYDAC

  • Mayor disponibilidad de la máquina
  • Precisión estable durante toda la vida útil
  • Alta calidad constante de la máquina
  • Ahorro de tiempo gracias a la tecnología plug and play
  • Control optimizado del inventario
  • Reducción al mínimo de los errores operativos
  • Simplificación u optimización de la arquitectura/el cableado de la máquina

Más información sobre los sensores de temperatura de HYDAC

Interfaz de red con maestro IO-Link

Nuestro módulo de interfaz de red maestro IO-Link combina los dispositivos de campo IO-Link con los sistemas de automatización/PLC, y está equipado con cuatro a ocho puertos de clase A o B.

Ventajas de la interfaz de red de HYDAC

  • Simplificación del servicio y la puesta en marcha
  • Diagnósticos remotos, mantenimiento a distancia y mantenimiento predictivo
  • Medición y análisis
  • Cableado más sencillo, rápido y económico de todo el sistema a través del maestro IO-Link

Tecnología de elementos filtrantes para prevenir cargas electroestáticas en el sistema

Los fluidos hidráulicos sin cenizas, los sistemas más compactos y la filtración más fina provocan cada vez más cargas y descargas electrostáticas en los sistemas hidráulicos y de lubricación. Nuestra tecnología de elementos filtrantes Stat-X®ha demostrado su capacidad de reducir las descargas electroestáticas y las altas cargas de aceite, incluso en sistemas extremadamente críticos con excelente filtración ultrafina.

Ventajas de la tecnología de elementos filtrantes Stat-X®de HYDAC

  • Máxima seguridad gracias a la reducción comprobada de las chispas
  • Intervalos de cambio de aceite más prolongados debido a la reducción de los signos de degradación del aceite
  • Reducción de los tiempos de inactividad
  • Reducción de los costes de mantenimiento y de los intervalos de mantenimiento prolongados

Más información sobre las tecnologías de elementos filtrantes Stat-X® de HYDAC

Opcional: controles modulares para los sistemas hidráulicos

Obtenga una unidad de suministro de aceite a presión lista para conectar combinando de forma inteligente la serie CO1 con nuestros sistemas de concatenación horizontal. La cadena de válvulas modular y compacta es una unidad de control para sistemas oleohidráulicos que se utiliza principalmente para controlar consumidores de pequeño volumen y para tareas de mantenimiento de presión/potencia.

Ventajas del sistema de concatenación horizontal ML de HYDAC

  • Pequeñas dimensiones en combinación con un alto rendimiento
  • Válvulas direccionales de asiento sin fugas para un posicionamiento seguro del consumidor y una estabilidad de la presión a largo plazo sin necesidad de suministrar aceite repetidamente
  • Conexión opcional directa con la unidad de potencia CO1
  • Posibilidad de ampliación modular

Más información sobre el sistema de concatenación de válvulas de HYDAC

Descargar Información detallada sobre el producto, incluido un esquema eléctrico de ejemplo de un vistazo: en nuestro folleto podrá descubrir cómo utilizar la unidad de potencia compacta CO1S para facilitar la planificación del mantenimiento y aumentar así la produ

Solicite asesoramiento a nuestros expertos en sistemas hidráulicos compactos

Juntos descubriremos cómo aumentar la disponibilidad de sus máquinas herramientas con la unidad de potencia compacta adecuada. Estaremos encantados de conversar con usted.

Contacte con nosotros ahora