Tres consejos para la deshidratación de sus fluidos Siga leyendo para obtener tres consejos para deshidratar sus fluidos: porque el agua en el aceite daña los sistemas incluso antes de que se agote su capacidad de disolución, haciendo que el fluido se vuelva lechoso.
Los contaminantes de los fluidos suelen ser imperceptibles a simple vista, al igual que el peligro que suponen. Lo cierto es que la contaminación suele ser la causa de los fallos de las máquinas. Por lo general, no provoca ningún daño al principio, pero no tarda en destruir las propiedades lubricantes y protectoras de los fluidos. El resultado es el aumento del consumo de aceite, la corrosión, la cavitación y un mayor desgaste de los componentes, lo que genera intervenciones de servicio técnico innecesarias y el incremento de la huella de carbono. Un círculo vicioso que hay que romper. Siga leyendo para obtener tres consejos para deshidratar sus fluidos: porque el agua en el aceite daña los sistemas incluso antes de que se agote su capacidad de disolución, haciendo que el fluido se vuelva lechoso.
Unos intrusos letales para el rendimiento de su sistemaContaminantes en el aceite
Los contaminantes en el aceite provocan tiempos de inactividadPorque acaban con las propiedades protectoras y lubricantes de los fluidos
Los contaminantes líquidos y gaseosos hacen que los líquidos envejezcan más rápidamente. Esto implica que el aceite pierda las propiedades protectoras y lubricantes necesarias para que el sistema funcione sin problemas. La corrosión y la cavitación resultantes perjudican los componentes utilizados. Como se desgastan más rápidamente, hay que sustituirlos con más frecuencia, lo que supone una carga para el medioambiente y el bolsillo. La disponibilidad del sistema también se reduce debido a unas intervenciones de servicio que podrían evitarse.
La vida útil de los aceites y, por tanto, la de los componentes solo se pueden prolongar separando el agua y los gases de forma selectiva. Esto ahorra costes y preserva los recursos.
Cómo acondicionar adecuadamente los líquidosAlcanzar los objetivos de limpieza con la tecnología adecuada
Elegir la solución adecuada depende de muchos factores, como el tipo de sistema, las propiedades del fluido, el caudal y la cantidad de agua o gas introducido. Consultar a un profesional merece la pena, ya que le ayudará a mantener los líquidos en las mejores condiciones posibles. Utilizamos unos procesos de separación de última generación que separan el aire, los gases y el agua libre y disuelta. Nuestra gama de productos se centra en la sostenibilidad y en diferentes tecnologías: la solución de acondicionamiento de fluidos adecuada para cada sistema.
Tres consejos para la deshidratación de sus fluidos
Primer consejo: coalescentesLos coalescentes actúan de manera eficaz en caso de agua libre y emulsionada
Cuando se trata de eliminar el agua libre y emulsionada de los aceites hidráulicos, nuestros coalescentes están a su disposición.
Cómo funciona
Las pequeñas gotas de agua de la emulsión se adhieren a las fibras del elemento coalescente. La coalescencia con otras gotas en las fibras o en los nodos de las fibras hace que se combinen para formar unas gotas más grandes. Estas se separan en la carcasa solo por gravedad, o bien por la gravedad sumada al uso de un elemento separador especial. El agua se acumula en el fondo de la carcasa y se drena abriendo una válvula.
Coalescente OLS de HYDAC
El OffLine Separator OLS está disponible como unidad o, simplemente, como carcasa de filtro coalescente. Resulta adecuado para aceites hidráulicos y de lubricación con densidades inferiores a 950 kg/m³. Se utilizan elementos coalescentes y separadores, diseñados para caudales inferiores a 320 mm²/seg (5...15 l/min).
Coalescente HYDAC MVH-C
Puede utilizar nuestro MediumViscosity Housings Coalescer MVH-C con la tecnología de elementos AquaX para sus aceites hidráulicos y lubricantes. El sistema separa las emulsiones sin añadir ningún elemento separador adicional. El coalescente está diseñado para densidades inferiores a 950 kg/m3 y caudales inferiores a 46 mm/s (40...720 l/min) e inferiores a 320 mm²/s (10...320 l/min).
Segundo consejo: deshidratar y desgasificarMétodo de vacío: eliminar el agua y los gases sin dañar el aceite
Nuestras unidades FAM son todoterreno cuando se trata de deshidratar y desgasificar. Eliminan la contaminación sólida, el gas y el agua libre y disuelta del aceite hidráulico. Se han utilizado con éxito en muchos sistemas distintos durante más de 30 años y se caracterizan por su fiabilidad y su durabilidad.
Cómo funciona
Una corriente de aire seco se topa con el aceite húmedo en la columna de vacío. Esto transfiere el agua del aceite hidráulico al aire y seca el aceite. El vacío separa el aire o los gases libres y disueltos. Antes de que el aceite hidráulico salga de la unidad, un filtro se encarga de eliminar las partículas.
Unidades de deshidratación FAM 5 de HYDAC
Flexible y portátil: gracias a su diseño compacto, el FluidAqua Mobil 5 de HYDAC, para 5 l/min, es una herramienta ideal para trabajos de mantenimiento.
Unidades de deshidratación FAM 10/15 de HYDAC
La serie FluidAqua Mobil 10, para hasta 15 l/min, es ideal para fluidos de aviación como Skydrol o Hyjet.
Unidades de deshidratación FAM 25-95 y Economy de HYDAC
Las unidades de las series FAM 25-95 y Economy, para hasta 95 l/min, ofrecen el máximo porcentaje de separación y una deshidratación y desgasificación rápidas en situaciones con un alto aporte de agua.
Tercer consejo: superabsorbentesMayores niveles de limpieza: elementos filtrantes que retienen el agua
Los elementos filtrantes Aquamicron son la solución ideal para eliminar el agua residual en depósitos pequeños (por ejemplo, después de un cambio de aceite).
Cómo funciona
Los elementos filtrantes Aquamicron convierten el agua libre en un gel altamente viscoso (superabsorbente). La capa de filtrado en el lado de aguas abajo evita que el gel se introduzca en el aceite. El agua ligada no puede volver a diluirse, ni siquiera con un aumento de la presión. El superabsorbente es insoluble en aceites minerales y ésteres sintéticos.
Soluciones de filtración HYDAC con separación de agua integrada (superabsorbentes)
Confíe en la gran calidad de los sistemas de filtración de HYDAC. Ofrecemos soluciones específicas para separar el agua libre. Gracias a la filtración profesional de los fluidos, podrá minimizar el desgaste de los componentes hidráulicos.