El tratamiento del agua se necesita en todas partes
1/7 Centrales eléctricas
¿Dónde se utilizan nuestros filtros de agua en la industria? • Servicio de tratamiento del agua para la refrigeración de generadores • Filtración del agua de sellado para aumentar la vida útil de las juntas mecánicas de los ejes de turbina
2/7 Industria papelera
¿Dónde se utilizan nuestros filtros de agua en la industria? • Protección de todo tipo de boquillas en máquinas de papel • Tratamiento de agua dulce (por ejemplo, agua de río) para refrigeración
3/7 Petróleo y gas
¿Dónde se utilizan nuestros filtros de agua en la industria? • Filtración de agua de inyección • Filtración de agua de refrigeración y agua de servicio • Filtración de agua de lavado (para el lavado de tuberías)
4/7 Metalurgia
¿Dónde se utilizan nuestros filtros de agua en la industria? • Filtración del agua de proceso para proteger boquillas y bombas en la descalcificación de alta presión • Tratamiento del agua para la refrigeración de altos hornos y laminadores • Filtración de emulsiones en laminadores en frío
5/7 Industria química
¿Dónde se utilizan nuestros filtros de agua en la industria? • Filtración del agua de refrigeración y de servicio • Filtración de diferentes sustancias químicas
6/7 Tratamiento del agua / aguas residuales
¿Dónde se utilizan nuestros filtros de agua en la industria? • Filtros de protección para sistemas de membranas • Servicio de tratamiento del agua en plantas de tratamiento de aguas residuales • Aumento de la vida útil • Filtración previa de sistemas de ozono • Filtración previa de sistemas UV
7/7 Acuicultura (en tierra)
¿Dónde se utilizan nuestros filtros de agua en la industria? • Protección de sistemas UV • Protección de intercambiadores de calor