Tratamiento del agua: su camino hacia una mayor sostenibilidad

Proteja los sistemas con agua de proceso previamente filtrada

Obtenida de ríos, lagos, pozos, mares y suelos, el agua se utiliza en la industria como suministro en una amplia gama de procesos. El tratamiento cuidadoso del agua cruda a través de la filtración es la clave para el funcionamiento eficiente del sistema. El agua procesada se puede utilizar como agua refrigerante, agua de alimentación de membrana, agua de spray o agua de proceso, por ejemplo. Si el agua cruda ingresa en el sistema sin ser filtrada, habrá consecuencias graves. Consecuencias que pueden evitarse, dado que los filtros automáticos de flujo reversible, los filtros de línea y los filtros de cesta de malla pueden ofrecer una valiosa asistencia en este sentido. Aquí le explicamos cómo y dónde se pueden utilizar los filtros y qué función cumplen los mejillones en este escenario.

La filtración previa es un paso crucial en el tratamiento del agua¿Qué filtro verdaderamente necesita?

Ya sean filtros automáticos de flujo reversible, filtros de línea o filtros de cesta de malla, utilice nuestro control de filtros para encontrar el filtro adecuado para su aplicación. Un agua de proceso limpia beneficiará a todo su sistema.

Contacte con nosotros ahora
 

Logre circuitos de proceso sostenibles mediante el reciclaje de agua Esto reduce el consumo de agua dulce y la descarga de aguas residuales

Agua de refrigeración

Al utilizar agua de refrigeración, se suelen formar sedimentos en las superficies de transmisión de calor, lo que afecta la transmisión de calor y acelera la corrosión y la abrasión. La acumulación de depósitos a lo largo del tiempo puede dañar los componentes del sistema como los dispositivos de medición y las conexiones de tuberías, y el sistema puede sufrir mayores niveles de pérdida de presión. Todo esto aumenta la carga de trabajo de mantenimiento y hace que el sistema sea menos rentable. Para evitar esto en el agua dulce y el agua de circulación, nuestros filtros automáticos, de cesta de malla y de línea se utilizan para la filtración del caudal total y la filtración fuera de línea.

Agua de proceso

El agua de proceso se utiliza en la producción en muchos sectores de la industria, por ejemplo, como agua de refrigeración, agua de lavado, agua de alimentación de calderas o agua ultrapura. El agua extraída de ríos, lagos, del mar o del suelo está contaminada inicialmente con partículas, sustancias disueltas y microorganismos. Esta contaminación debe filtrarse con cuidado: nuestros filtros de línea y de flujo reversible le asistirán en el tratamiento del agua, mejorando la rentabilidad de su sistema.

Aguas residuales

En las depuradoras municipales e industriales de aguas residuales, la valiosa agua potable se utiliza a menudo para trabajos generales de limpieza y mantenimiento. Sin embargo, merece la pena tratar el agua después del decantador secundario, dado que así se evita derrochar agua potable. El agua descargada es casi transparente tanto en tiempo seco como lluvioso y contiene muy pocas partículas en suspensión. Sin embargo, no es directamente apta para su uso como agua de servicio. Nuestros filtros de agua para la industria se encargan de las sustancias orgánicas e inorgánicas no disueltas que obstruyen el sistema.

Friedrich Wilhelm, Gerente de proyectos de ventas técnicas en Tecnología de procesos de HYDAC

Tan diversos como los tipos de contaminación por partículas en los procesos son también los métodos para su remoción. Su selección requiere conocer la carga de partículas sólidas y los datos del proceso. Asimismo, se debe definir un objetivo de filtración. A pesar de toda la información y experiencia en tecnología de separación, siempre hay nuevos retos que requieren nuevas tecnologías y soluciones, porque no hay dos aplicaciones iguales.

Los mejillones bloquean los circuitos de agua de refrigeración¿Cómo combatir la infección de mejillones con la filtración predictiva?

En los últimos años, las especies invasoras de mejillones se han extendido en aguas dulces, saladas y salobres. Dos de estas especies son particulares: el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y su insidioso pariente, el mejillón quagga (Dreissena rostriformis bugensis). Originarios del Mar Negro, fueron transportados involuntariamente a casi todo el mundo por el agua de lastre y ahora llegan a las centrales a través de los ciclos naturales del agua. Y más mejillones, implican más problemas. Limpiar los sistemas infestados lleva mucho tiempo y a menudo es necesario detener todo el sistema.

Los mejillones y las larvas se suelen matar con productos químicos (cloruro potásico / peróxido de hidrógeno). Mortales para la vida marina, pero no inocuos en lo que respecta a los materiales, residuos no deseados y riesgos para la salud. En resumen, aunque el uso de productos químicos funciona, es muy controvertido y también caro. Es más barato y, sobre todo, más predecible tomar medidas preventivas. La clave del éxito: la filtración.

Proteja su sistema: encuentre el filtro de procesos adecuado

Gran protección contra los pequeños invasores del océano Agua de proceso limpia gracias al tratamiento óptimo del agua

Protección gruesa para sistemas vulnerables

Nuestro filtro automático de flujo reversible AutoFilt® RF3 se encarga de los grandes grupos de mejillones o de algunas larvas. Cubre un caudal nominal continuo de hasta 7500 m3/h. El caudal pasa a través de los elementos filtrantes de los tubos de intersticios con una eficiencia de filtrado de 50 µm del interior al exterior durante la filtración. Esto proporciona a su sistema una protección óptima contra grandes acumulaciones de mejillones.

Protección de cesta contra larvas de mejillones

Para evitar la propagación de los mejillones, las larvas de mejillones se deben filtrar fuera del sistema. El AutoFilt® RF14 ofrece una filtración significativamente alta de las larvas de mejillones. El filtro de cesta autolimpiante alcanza una eficiencia de filtrado más fina. Con los grados de filtración estándares de 20 µm y 40 µm, se separa aproximadamente el 95 % de las larvas de mejillón.

Solución combinada con casi 100 % de destrucción de larvas de mejillones

La combinación de filtros automáticos y desinfección UV extermina prácticamente todas las larvas de mejillones, ya que los microbios se destruyen en fracciones de segundo si la dosis es suficiente. Nuestra solución combinada reduce de forma permanente la invasión de mejillones, los tiempos de inactividad del sistema, el mantenimiento y los elevados costes. No es necesario utilizar productos químicos en la filtración del agua.

Nuestras soluciones para el tratamiento del agua

Filtro automático de flujo reversible AutoFilt®

Nuestros filtros automáticos de flujo reversible se encuentran establecidos en el mercado desde hace muchos años, entre otras cosas por su alta eficiencia. Deberá hacer una inversión única, sin gastos operativos. Asimismo, también ahorrará en costes de cambio de elementos y tamices, ya que la función de autolimpieza de nuestros filtros elimina automáticamente la necesidad de estas visitas de mantenimiento.

Más información sobre los filtros automáticos de flujo reversible

Filtros de línea y filtros de cesta de malla

Nuestros filtros de línea y filtros de cesta de malla permiten remover con eficacia todo tipo de partículas sólidas. Una amplia variedad de modelos y materiales de filtro permite el ajuste ideal para adaptarse a la tarea de filtración concreta y a las condiciones del proceso.

Sus ventajas

  • Temperaturas de hasta 400 °C
  • Presiones de hasta 1000 bares
  • Materiales filtrantes de alta calidad fabricados con fibra metálica o malla metálica Chemicron®, así como con fibra de plástico o fibra de vidrio Processmicron®
  • Grados de filtración de 1 µm absoluto a 10 000 µm
  • Caudales de hasta 3600 m3/h
  • Soluciones de plataformas/sistemas y soluciones especiales a medida

Más información sobre los filtros de línea de HYDAC

Soluciones de plataformas y productos a medida

Le ofrecemos las soluciones de sistema a medida, ya sea para gestionar altos caudales, combinar filtración gruesa y fina o utilizar los filtros junto con intercambiadores de calor. Para una filtración óptima del agua, adaptamos perfectamente las soluciones a sus necesidades.
 
Sus ventajas

  • Filtros e intercambiadores de calor de un mismo proveedor
  • Diseño personalizado
  • Ideales para el reequipamiento en sistemas existentes
     

Tratamiento del agua en un gran proyecto suizo: CirculagoPioneros en generación de energía geotérmica y tecnología de la construcción

En la generación moderna de calor mediante la geotermia profunda, la energía proveniente de lagos y el aprovechamiento del calor residual industrial, se utilizan habitualmente intercambiadores de calor y grandes bombas de calor (bombas de calor agua-agua). Estos se deben proteger contra la contaminación y el desgaste prematuro.
HYDAC apoya proyectos pioneros a gran escala, como «Circulago». En este proyecto, las pequeñas ciudades de Zug y Baar en Suiza utilizan agua del lago de Zug para generar energía y controlar la temperatura de los hogares. El objetivo es aumentar el porcentaje de energía renovable. Para garantizar una transmisión ideal de la temperatura y un buen funcionamiento del sistema, se utilizan intercambiadores de calor con una protección óptima. Esto incluye cuatro filtros automáticos de flujo reversible de HYDAC que filtran la arena y el material biológico fuera del agua. Gracias a su amplia superficie de filtrado, soportan grandes volúmenes de agua con facilidad y se limpian a sí mismos de manera 100 % automática.

Proteja su sistema: encuentre el filtro de procesos adecuado
 

Sus ventajas con HYDAC

Icono: manos sosteniendo dinero – Reducción de costes gracias a la tecnología de filtración de alta calidad.

Reducción de costes

Con una filtración de alta calidad, podrá mejorar la calidad de su medio de servicio. De este modo, se utilizan menos sustancias químicas y se producen menos aguas residuales. Esto significa que sus procesos posteriores serán más eficientes y rentables.
 

Icono: sistema – Servicio continuo del sistema gracias a los filtros automáticos autolimpiantes de HYDAC.

Alta disponibilidad del sistema

Nuestros filtros automáticos de flujo reversible se limpian solos, lo que permite el servicio continuo del sistema, menos visitas de mantenimiento y una mayor disponibilidad.

Icono: huella de carbono – Menor cantidad de emisiones gracias a la mínima pérdida de presión de nuestros filtros.

Menos emisiones de CO2

El uso de filtros con una presión diferencial muy baja reduce las pérdidas de presión. De este modo, ahorrará costes energéticos y reducirá de forma sostenible el CO2.
 

Icono: Reciclaje – En los filtros de HYDAC se utilizan materiales y fibras filtrantes que se pueden lavar.

Elementos filtrantes sostenibles

En nuestros filtros automáticos de flujo reversible se utilizan únicamente materiales filtrantes que se pueden limpiar. Además, también contamos con una amplia selección de mallas y materiales de fibra metálica lavables para nuestros filtros de línea.
 

Icono: engranaje con candado – La contaminación se filtra de modo que los procesos pueden funcionar sin problemas.

Procesos fiables

Gracias a un proceso de filtración fiable, podrá garantizar que la contaminación se filtre de manera efectiva. Como resultado, los procesos pueden funcionar sin inconvenientes y se garantiza una calidad impecable.
 

Icono: técnico de servicio – Se evitan las visitas de mantenimiento innecesarias mediante los filtros automáticos de flujo reversible.

Reducción de costes de personal

Reduzca las visitas de mantenimiento innecesarias de su sistema de tratamiento del agua. Nuestros filtros automáticos de flujo reversible evitan eficazmente obstrucciones en el sistema, permitiendo a su sistema funcionar de forma fiable y sin fallos.
 

Descargas Encuentre aquí nuestros folletos sobre el tratamiento del agua

Su experto en tratamiento del agua

Responderemos todas sus dudas sobre la filtración del agua de proceso.

Ahora a la comprobación del filtro

Explorar más artículos de revistas

Temas y productos
| 4 minutos

Además de fuertes vientos y corrientes, el mar ofrece sobre todo una cosa: espacio. Un espacio que los parques eólicos marinos pueden aprovechar de forma óptima, en especial, de cara a la transición energética. Las plataformas de conversión son un eslabón importante en la transmisión de energía del mar a la costa. Para evitar que se sobrecalienten, es necesario refrigerarlas continuamente con agua de mar. Esto solo funciona de manera ideal si se cuenta con una filtración fiable. HYDAC le ofrece ambas cosas: una solución de filtración comprobada en combinación con sólidos intercambiadores de calor de placas de titanio. Lea más.