Optimización del consumo de energía de vehículos comerciales con válvulas coaxiales robustas

HYDAC – Su socio para válvulas coaxiales a medida

Optimización del consumo de energía de vehículos comerciales con válvulas coaxiales robustasGarantía de buen funcionamiento y ahorro de tiempo al manejar semirremolques con caja basculante

HYDAC ofrece soluciones de válvulas robustas que mejoran la seguridad y productividad de sus máquinas móviles de forma sostenible. Trabajamos en colaboración con usted y desarrollamos los componentes y sistemas óptimos, perfectamente adaptados a sus necesidades. Obtenga más información sobre nuestra competencia como experto en solución de problemas en la fabricación de vehículos comerciales con el siguiente ejemplo de uno de nuestros clientes.

¡Optimizar la tecnología de control en los vehículos comerciales es una prioridad fundamental!

Se debe asegurar la eficacia y la seguridad de las máquinas móviles para todo tipo de condiciones. En este sentido, el foco de atención está en el funcionamiento y los parámetros.
Desde la entrada en vigor de directrices de CO2más estrictas, los fabricantes de máquinas deben reducir las emisiones de gases de escape. Por otro lado, desde el punto de vista del operador, lo importante es la máxima fiabilidad de la funcionalidad. Los costes de operación suelen ser cruciales en este caso. Aquellos que optimizan la funcionalidad de sus máquinas en términos de fiabilidad, velocidad y necesidades energéticas contribuyen a reducir de forma sostenible los costes y a aumentar la productividad de los operadores. Es de especial importancia continuar desarrollando y optimizando la tecnología de los componentes clave de las funciones principales.
Al observar los semirremolques con caja basculante se hace evidente de inmediato que la tecnología de las válvulas convencionales a menudo ocasiona dificultades técnicas, ya que no están diseñadas para cargas de presión más elevadas y el estrés adicional debido a la suciedad. El control de la secuencia de presión resultante puede llevar a la superposición de varias funciones, lo que a la larga puede resultar en una variedad de fallos.
HYDAC ofrece soluciones de válvulas robustas que optimizan la función de volcado en los volquetes de forma sostenible – Esta historia de éxito demuestra nuestra competencia como un innovador experto en solución de problemas.

HYDAC - Su experto en solución de problemas con experiencia en aplicacionesLa tecnología óptima de válvulas coaxiales para la función de volcado en semirremolques con caja basculante

Nuestro cliente, un fabricante alemán de remolques y cajas de vehículos comerciales, descubrió un potencial de optimización en las válvulas de volcado de sus semirremolques con caja basculante.
La solución de las válvulas existentes ocasionaba fallos recurrentes debido a la superposición de varias funciones provocada por el control de la secuencia de presión. La pérdida de presión y ∆p con la solución de válvula existente no cumplía con las especificaciones del cliente. Además, las válvulas originales eran propensas a ensuciarse y no eran lo suficientemente robustas para la aplicación. Esta situación provocaba fallos recurrentes y tiempos prolongados en las funciones de volcado.
Por este motivo, el fabricante buscó un experto en solución de problemas con experiencia y amplios conocimientos de aplicación. Todos requisitos con los cuales HYDAC cumplía – Así, nuestros expertos desarrollaron una solución innovadora basada en las soluciones de nuestras válvulas CX probadas, con funciones adicionales específicas para el cliente.

Nuestra solución: válvula coaxial direccional 2/2 de HYDACPara una función de volcado más rápida en un diseño compacto y robusto

En colaboración con nuestro cliente, los expertos de HYDAC analizaron el problema e identificaron varias soluciones posibles. Sobre esta base, desarrollaron la serie de válvulas CX existente para convertirla en una solución individual, nueva, robusta y, sobre todo, considerablemente más fiable para el cliente. Las válvulas CX están disponibles en varios tamaños. El criterio decisivo en este caso fue la caída de presión, ya que la válvula debía soportar una presión de 250 bares. Las propiedades del material y la calidad de nuestra válvula CX ya había demostrado su eficacia en términos de impermeabilidad a los fluidos en el rango de presión requerido para este caso de aplicación. Al mismo tiempo, el fabricante, pero sobre todo los operadores, se beneficiaron del ahorro de tiempo que supone el descenso más rápido de la caja del camión. Gracias a su diseño compacto, la válvula CX ahorra espacio al integrarse en el sistema.

El resultado

La caída de presión de la solución con la válvula CX cumple con las especificaciones del cliente. Las válvulas destacan por su diseño compacto y robusto, su baja Δp y su resistencia a la suciedad. Nuestras válvulas CX reducen la cantidad de fallos para los clientes finales.
La optimización de la velocidad de la función beneficia a los operadores al poder realizar más viajes al día. Se ahorra tiempo durante el volcado, lo que reduce automáticamente los costes de explotación. De este modo, los vehículos se utilizan de forma más eficiente.
Una ventaja de costes que realmente nos diferencia del resto del mercado. Las ventajas convencieron a nuestro cliente y, actualmente, nuestra solución se puede encontrar como solución de serie en todos sus productos.

Cita de un experto de HYDAC:
«Nuestro éxito se deriva del hecho de que con este producto cumplimos con los requisitos pertinentes del cliente, facilitando la vida diaria del cliente final y mejorando las condiciones de trabajo del operador».

 

Sus ventajas con las soluciones de válvulas coaxiales de HYDAC a medida

Reducción de costes

Costes operativos optimizados

Gracias a la reducción de los tiempos de vuelco de los remolques y a la aceleración del reinicio de los movimientos.

Aumento de la productividad

Aumento de la productividad

Al poder realizar más viajes gracias al ahorro de tiempo en el descenso del volquete y a una descarga más rápida.

 

Periodo de amortización rápido

Periodo de amortización más rápido

La reducción de los tiempos de operación acorta el periodo de recuperación de la inversión.

 

Fallo de la máquina

Reducción de los fallos de las máquinas

Se redujeron los tiempos de inactividad de las válvulas de volcado y los costes asociados.

 

Personalización

Adaptación a las necesidades individuales

Gracias a las posibilidades flexibles de conexión para bloques de válvulas adicionales del cliente.

 

Fiabilidad

Aumento de la calidad

Gracias al funcionamiento correcto asegurado y a la baja caída de presión (Δp), así como a las válvulas robustas y resistentes a la suciedad.

 

Compacto

Optimización del espacio de instalación

Gracias al diseño compacto que ahorra espacio.

 

DescargarHistoria de éxito: Optimización de vehículos comerciales con válvulas coaxiales robustas

¡Descargue ahora la historia de éxito en formato PDF!

¡Siempre estamos encantados de asesorarle!

¡Contacte con nuestro equipo experto de HYDAC y concierte su cita de consulta hoy mismo!

Envíenos un correo electrónico