Nuestro kit HY-ROS H<sub>2</sub> Mount para el montaje seguro de tanques de hidrógeno
1/5 Soporte de cuello HYDAC
• Solución optimizada para el espacio de instalación para tanques con resalte • Para el montaje de contenedores de todos los tamaños y diámetros (200-750 mm) • Solución de montaje que no se ve afectada por la respiración del tanque • Solución patentada con validación en serie • Sistema modular • Solución combinada opcional con una abrazadera • Compatible con modificaciones posteriores
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
Nuestra abrazadera inteligente le proporciona información constante sobre el montaje del tanque (mantenimiento predictivo), es decir, cualquier desviación puede detectarse en una fase temprana. Los datos que suministra el sensor pueden evaluarse de forma analógica o digital. De este modo, es posible controlar en tiempo real el estado del soporte del tanque durante toda su vida útil.
3/5 HY-ROS H2 Mount Spring
• Montaje de recipientes de todos los tamaños y diámetros (200-750 mm) • Forma de banda variable en cuanto a longitud/anchura/grosor • Compensación de dilatación gracias a soluciones innovadoras • Para todos los tipos de montaje (vertical u horizontal con respecto al sentido de la marcha, es decir, suspendido, de lado o de pie) y ubicaciones de montaje (p. ej. detrás de la cabina del conductor, en el techo, en el lateral del vehículo, etc.) • Compatible con modificaciones posteriores
4/5 Abrazadera HY-ROS con TPRD y soporte para tubo
El kit HYDAC H2 Mount cuenta con la opción de posicionar con precisión o acoplar de manera flexible un sensor TPRD adicional y/o su tubería, de manera adicional al soporte existente (solución de soporte de cuello o abrazadera). También está disponible como modificación posterior.
5/5 Abrazadera HY-ROS con capa de elastómero
• Montaje de recipientes de todos los tamaños y diámetros (200-750 mm) • Forma de banda variable en cuanto a longitud/anchura/grosor • Compensación de dilatación gracias a soluciones innovadoras • Para todos los tipos de montaje (vertical u horizontal con respecto al sentido de la marcha, es decir, suspendido, de lado o de pie) y ubicaciones de montaje (p. ej. detrás de la cabina del conductor, en el techo, en el lateral del vehículo, etc.) • Compatible con modificaciones posteriores