Medición de partículas en sistemas de hidrógeno Tecnología líder mundial para la medición de partículas en sistemas de hidrógeno

HYDAC – Su socio y experto en limpieza técnica. Las partículas pueden dañar componentes sensibles de forma duradera.

4 minutos

Temas y productos Hidrógeno

Tecnología líder mundial para la medición de partículas en sistemas de hidrógenoLas partículas pueden dañar componentes sensibles de forma duradera.

Menos emisiones y mucho más silenciosos: los vehículos de propulsión eléctrica están en auge. Y ya no hablamos solamente de vehículos que se alimentan de la electricidad del enchufe. Los vehículos de pila de combustible destacan como alternativa a los vehículos eléctricos de batería por su elevada autonomía y su reducido tiempo de repostaje.
Sin embargo, el repostaje de los vehículos plantea un reto especial en muchos aspectos. En particular, la limpieza y la calidad del hidrógeno desempeñan un papel importante. Los sistemas de repostaje de H2 de los vehículos están sujetos a elevados requisitos de seguridad y funcionalidad. Las partículas microscópicas pueden tener un impacto masivo en componentes como las válvulas, y a menudo pueden provocar el fallo de todo el sistema.

Como expertos en la limpieza técnica, hemos desarrollado el primer equipo de análisis del mundo capaz de detectar y analizar partículas contaminantes bajo condiciones de norma SAE: el HYDAC PSA H70.

Investigar, evaluar, documentarHYDAC es su experto en limpieza técnica

La competencia profesional de nuestros especialistas de HYDAC se demuestra por el caso de un cliente: nuestro cliente identificó partículas cuyo origen no podía explicarse como la causa de múltiples fallos en los sistemas de los vehículos de pila de combustible.
En estrecha colaboración con nuestro cliente, HYDAC tuvo que desarrollar una solución que hiciera patente la limpieza técnica durante el proceso de repostaje y permitiera realizar otros análisis. El reto consistía en realizar una medición sencilla y segura durante un repostaje estándar en una estación de servicio de hidrógeno de 700 bares y, a continuación, en analizar la medición de forma rápida y significativa.

La solución de producto PSA-H70 de HYDAC

¿Por qué el cliente eligió explícitamente a HYDAC? A parte de la amplia experiencia en la limpieza técnica, HYDAC se caracteriza por procesos de desarrollo ágiles y sencillos, lo que, unido al interés por abrir nuevos caminos, ha convencido a nuestro cliente. Su confianza dio resultados. El PSA-H70 es un equipo de análisis fácil de implementar que mide la limpieza técnica directamente en el punto de repostaje. Para ello, la manguera de llenado de la estación de repostaje se conecta directamente a la célula de medición. Otra manguera de alta presión se acopla al vehículo de pila de combustible. Una vez comprobada la estanqueidad de todas las conexiones, se inicia el repostaje del vehículo. En el proceso, las partículas contaminantes están retenidas por una membrana filtrante dentro de la célula de medición, lo que permite caracterizar el ciclo de repostaje completo. La célula de medición se abre luego en un laboratorio de limpieza. Allí se lleva a cabo el análisis del equipo de medición y la evaluación de la limpieza.

El resultado

Con el desarrollo del PSA-H70, los operadores de las estaciones de repostaje de hidrógeno pueden por primera vez medir y visualizar la calidad del gas extraído. Para obtener información detallada sobre la contaminación de las muestras de gas, HYDAC ha desarrollado un servicio de laboratorio que permite hacer especificaciones precisas sobre la calidad de los sistemas.

Con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la limpieza técnica, HYDAC ofrece a sus clientes de todo el mundo una amplia gama de equipos analíticos y un servicio integral. Realizamos los análisis de acuerdo con las normas pertinentes (ISO 16232 o VDA 19), las normas internas y las especificaciones del cliente.

Cita del experto de HYDAC:

"La experiencia con el PSA H70 demuestra que una filtración del gas eficaz y robusta es fundamental para cumplir los exigentes requisitos del repostaje con hidrógeno."

Los siguientes beneficios son el resultado de la solución de HYDAC:

Fiabilidad

A prueba de futuro

Reduzca sus fallos de 0 km y, al mismo tiempo, aumente la vida útil de las pilas de combustible de los vehículos y de los bancos de pruebas.

Documentar, advertir y recomendar

Documentación exacta

Documente el estado de la limpieza a la entrega o los ensayos de la estación de servicio de hidrógeno. Esto también se aplica a la puesta en servicio de la red de conductos de hidrógeno para los bancos de pruebas.

Disponibilidad del sistema

Disponibilidad del sistema

Minimice el desgaste de sus componentes y aumente así la disponibilidad de su sistema.

Movilidad eléctrica e hidrógeno

Análisis por expertos

Deje que independientes terceros experimentados comprueben la calidad de su hidrógeno.

Estaremos a su disposición para aconsejarle.

¡Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos de HYDAC y concierte una cita de consulta ahora mismo!

Enviar formulario

Descubrir más artículos de las revistas

Mantener la cabeza fría - gracias al reequipamiento

Caso de éxito de un cliente
| 4 minutos

Con varios sistemas de refrigeración fluido-agua para la eficiente refrigeración de las taladrinas y husillos en los centros de mecanizado.