HYDAC Rotary Drive Control Sistema hidráulico probado y eficaz unido a una tecnología de control inteligente
Rotary Drive Control es un control de velocidad inteligente para su máquina móvil. Porque los sistemas electrohidráulicos exigen mucha precisión, por el bien del medio ambiente o, sobre todo, cuando hay nuevas normativas. Cuando se necesitan funciones de control de velocidad combinadas con altas densidades de potencia, el Rotary Drive Control opera con extrema precisión y rendimiento dinámico gracias al control electrónico. Para el mejor rendimiento de su máquina móvil, incluso en el caso de fluctuaciones de presión.
Rotary Drive Control – control de velocidad altamente dinámico para su aplicación móvil
Precisión y estabilidad
Precisión a pesar de fluctuaciones de presión y de dispositivos consumidores paralelos
Las máquinas modernas son un reflejo del desarrollo tecnológico de la industria. Combinan cada vez más una elevada eficacia con precisión y dinamismo. En particular las máquinas hidráulicas proporcionan una alta densidad de potencia que debe ser controlada de forma óptima para lograr los mejores resultados. Estos desarrollos técnicos hacen que la alta precisión y la estabilidad adquieran cada vez más importancia, a pesar de influencias como las fluctuaciones de presión y la presencia de dispositivos consumidores paralelos.
Legislación cada vez más rigurosa y protección del medio ambiente
Ahorro de recursos en el uso de fertilizantes o gravilla
Los requisitos legales, cada vez más estrictos, en materia de la conservación del medio ambiente, la protección del consumidor y el ahorro de recursos en el uso de fertilizantes y gravilla, están extendiendo el perfil de especificaciones de las máquinas móviles. Para hacer frente a estas crecientes demandas, cada vez resultan más importantes las funciones individuales diseñadas para ser lo más dinámicas y adaptadas a las necesidades. Todo ello requiere una tecnología de control moderna.
Aumento de los costes energéticos y de las materias primas
Reducción de desgaste, energía y los costes de material
Nuestra solución: control dinámico y preciso de la velocidad
El sistema HYDAC Rotary Drive Control de un vistazo
El HYDAC Rotary Drive Control recurre a componentes hidráulicos que permiten un control de la velocidad extremadamente dinámico y preciso. Nuestro concepto combina las ventajas de probados y eficaces componentes hidráulicos y electrónicos con las de modernos controles de máquinas. De este modo, las máquinas hidráulicas pueden desarrollar todo su potencial. El resultado: un accionamiento de máquinas que proporciona unas fuerzas elevadas y las adapta a las necesidades específicas con un alto rendimiento dinámico y una enorme precisión. El subsistema es compatible con todos los sistemas comunes de presión constante y de detección de carga. Además, ofrece un protocolo estandarizado para la comunicación basada en CAN con el control de la máquina y el HYDAC Machine Service Tool (MST).
El Rotary Drive Control se compone esencialmente de los siguientes componentes:
- Motor hidráulico
- Tecnología de válvulas
- Sensor de velocidad
- Controlador con software de aplicación
Su ventaja: un subsistema autónomo
Su subsistema autónomo para alcanzar los mejores resultados
El Rotary Drive Control compensa el impacto de influencias como las fluctuaciones de presión o otros consumidores paralelos para el funcionamiento de la máquina. Como subsistema autónomo, la solución de HYDAC se integra perfectamente en el tren de transmisión hidromecánica, permitiendo obtener los mejores resultados. Por lo tanto, el RDC es particularmente idóneo para el desarrollo de sus máquinas móviles con funciones individuales descentralizadas
Su ventaja: la calibración automática
Una calibración automática como clave del éxito
Un elemento esencial del Rotary Drive Control es la calibración automática del sistema. A tal efecto, el accionamiento giratorio efectúa una secuencia y detecta el comportamiento individual del tren de accionamiento hidromecánico. Las características del sistema resultantes se almacenan en el sistema de control y se aplican para la optimización del comportamiento del control. De este modo, ya no hace falta coordinar el funcionamiento de la máquina durante la puesta en servicio o en el mantenimiento.
Su ventaja: interfaz de usuario individualizada
Todos los datos de un vistazo con la interfaz de usuario de HYDAC
Para la optimización de las funciones y el mantenimiento, es útil disponer de todos los datos relevantes del sistema de un vistazo. Con el Machine Service Tool (MST), HYDAC le ofrece una interfaz de usuario precisamente para este fin. A través del MST se pueden modificar los parámetros y leer los valores medidos. También se pueden diagnosticar errores y probar las funciones del sistema.
Ejemplos de aplicación
Optimice su máquina móvil en cooperación con HYDAC
Benefíciese de los profundos conocimientos de nuestros expertos en HYDAC: le asesoramos sobre el diseño óptimo del sistema adoptando un enfoque holístico de su máquina móvil. Aprovechamos nuestra amplia experiencia práctica sobre el terreno y la aplicamos a las funciones de su sistema y a su optimización. El resultado es un subsistema ya probado en la producción en serie que puede contribuir significativamente a mejorar las funciones de su máquina en diversas aplicaciones:
- Accionamientos de placas de esparcimiento (esparcidores municipales y de fertilizantes)
- Accionamientos de rodillos y de husillos dosificadores (esparcidores neumáticos de fertilizantes, equipos de siembra y sembradoras)
- Accionamientos de bombas (pulverizadores de campo, esparcidores de estiércol líquido)
- Accionamientos de transmisión (accionamientos auxiliares hidráulicos y adicionales)
- Accionamientos por correa y por tornillo sin fin (cintas transportadoras, cosechadoras)
Benefíciese de la experiencia de nuestro equipo técnico en ingeniería hidráulica, software y diseño de sistemas de simulación. Hable con nuestros expertos y obtenga más información sobre el Rotary Drive Control. Póngase en contacto con nosotros.