Optimice el control de sus máquinas con los bloques de control de detección de carga de HYDAC
Así es como los sistemas móviles funcionan de forma más precisa y eficiente
Componentes finamente ajustados, combinados en un diseño seccional que ofrece la máxima flexibilidad: las válvulas de detección de carga de HYDAC aseguran la ejecución precisa y repetible de las funciones de trabajo. Descubra más sobre nuestros bloques de control de detección de carga modulares.
Aumente su productividad con nuestras válvulas de detección de carga
Movimiento preciso y ejecución repetible de las funciones de trabajo: en nuestro folleto, encontrará más información sobre las soluciones de válvula de carga compensada de HYDAC para controladores principales.
Precisión y exactitud Fácil manejo de la máquina, combinado con el aumento de la productividad
En las máquinas móviles en particular, hay muchos actuadores distintos funcionando en paralelo. Además de la dificultad de ajustar las velocidades de movimiento, a menudo se producen variaciones de velocidad no deseadas. Como resultado, la precisión y la exactitud del trabajo se ven afectadas. Con nuestras válvulas de control principal de detección de carga, garantizamos un manejo más sencillo de la máquina y, al mismo tiempo, un aumento de la productividad.
Flexibilidad y modularidad Las soluciones a medida reducen los tiempos de desarrollo
Las máquinas móviles son muy versátiles, por lo que los distintos tipos de máquinas y posibilidades de configuración requieren una gran variedad de variantes de válvulas. Por eso, la demanda de unos sistemas de válvulas modulares estandarizados, que puedan adaptarse fácilmente a las necesidades de un amplio abanico de máquinas, no deja de aumentar. Con los bloques de control de detección de carga de HYDAC, nuestros especialistas le ofrecerán una plataforma personalizada y soluciones modulares que le permitirán reducir los tiempos de desarrollo.
Ahorro de espacio y eficiencia energética El diseño compacto ahorra espacio de instalación y recursos
Las nuevas normativas aumentan la necesidad de contar con soluciones ligeras y que ocupen poco espacio, pero también que ahorren energía. Con HYDAC, conseguirá una alta densidad de potencia sin comprometer la eficiencia energética: el diseño compacto de nuestros bloques de válvulas ahorra espacio de instalación y, por tanto, reduce el consumo de recursos.
Nuestra solución: válvulas de detección de carga HYDAC para el control de sus máquinasDescubra los bloques de control de detección de carga de las series de válvulas LX-3, LX-6 y LCX-6 de HYDAC
LX-3 (caudal nominal de 80 l/min en la conexión) y LX-6 (caudal nominal de 160 l/min en la conexión) son unas válvulas de compensación de carga con compensadores de presión de entrada para sistemas con bombas de caudal fijo o variable. Se pueden controlar hasta diez funciones de forma independiente, siempre que el caudal requerido no supere el caudal máximo de la bomba. Los sistemas de válvulas de detección de carga se han desarrollado con un enfoque en la alta precisión, el comando preciso y la eficiencia energética. Tanto si se trata de grúas, cosechadoras, máquinas con orugas u otras máquinas móviles, la estructura flexible y el diseño compacto de las válvulas las hacen ideales para una amplia gama de sistemas.
LCX-6, una versión más compacta y rentable de la válvula LX-6, amplía nuestra gama y se centra en las funciones principales de las válvulas de detección de carga. La primera y la última sección de trabajo combinan las funciones de las placas de entrada y de salida en un diseño optimizado en términos de peso y espacio. El monobloque LCX-6 ofrece una solución flexible para añadir otras funciones a las máquinas móviles, como excavadoras o cargadoras de ruedas.
El término «detección de carga» se explica por sí mismo, y esta es la función que llevan a cabo las válvulas: detectar las presiones de carga de los actuadores de las máquinas móviles. Los compensadores de presión utilizan la información y aseguran que se proporcione el caudal volumétrico deseado. De este modo, cada actuador recibe exactamente el caudal requerido para realizar las funciones de trabajo sin restricciones. El objetivo es lograr la ejecución precisa y repetible de las funciones de trabajo para obtener los mejores resultados.
Preparado para automatizar las máquinas móviles con la unidad de control inteligente (ICU)
Con la unidad de control ICU, desarrollada especialmente para las válvulas de detección de carga, HYDAC ofrece una solución completa y orientada al futuro para los vehículos todoterreno y las máquinas móviles automatizadas o electrificadas. Esta combinación ofrece la máxima precisión, seguridad y fiabilidad certificadas por TÜV, incluso en condiciones extremas, y es la base ideal para los sistemas de automatización y asistencia.
Con la ayuda de una comunicación eficiente por bus CAN, preparamos sus máquinas móviles para el futuro.
Resumen de las ventajas para el control de máquinas
Control extraordinariamente precisoMovimientos precisos y ejecución fácil de las funciones de trabajo
Como ejemplo, una grúa de carga
Las grúas de carga deben cumplir con unos requisitos muy estrictos. Además del posicionamiento preciso de las cargas, la repetibilidad del control también es de gran importancia debido a la alta fluctuación de las cargas. En comparación con las soluciones convencionales, la resolución casi doble de los componentes de HYDAC permite un control bien diferenciado en el rango del comando fino. Esto se traduce en la suavidad de movimiento de los cilindros y motores, lo que, a su vez, permite que la máquina se mueva de manera mucho más precisa y simplifica la ejecución de las funciones.
Funcionamiento en paraleloLa operación simultánea de varias funciones de la máquina
Como ejemplo, una grúa de carga
Sigamos con el ejemplo de la grúa de carga: los trabajos complejos exigen el funcionamiento de diferentes actuadores al mismo tiempo. El compensador de presión seccional de caudal optimizado utiliza la respectiva presión de carga para regular de forma fiable el caudal volumétrico de los actuadores individuales en funcionamiento paralelo. Se puede ver claramente en el siguiente ejemplo: independientemente de que el actuador 2 esté conectado, el caudal hacia el actuador 1 se mantiene preciso y constante en el valor ajustado de 1 l/min, a pesar de que el actuador 2 requiere una presión de bombeo significativamente más alta. Este aspecto aumenta mucho la productividad de los procesos de trabajo.
Otros productos relacionados con este tema
Software para controles electrohidráulicos de HYDAC
Para el control de válvulas móviles de los controladores de HYDAC: EHC (electro-hydraulic control) es un software de aplicación de máquina para controlar válvulas hidráulicas móviles, que pueden ser controladas de forma conmutada o proporcional.
Sistemas de control de grúas HYDAC para aplicaciones forestales
Especialmente para las grúas forestales, ofrecemos un kit de control que logra una interacción humano-máquina más intuitiva. xCrane se caracteriza por sus rápidos tiempos de respuesta y por un control individual fluido para cada operador.