HYDAC EHC - El subsistema para controles electrohidráulicos
El control fiable para máquinas móviles
El control electrohidráulico HYDAC EHC le ofrece el subsistema perfecto para el control manual de válvulas hidráulicas móviles con funcionamiento proporcional u on/off. Diseñe fácilmente un sistema para el control de su máquina: establezca los parámetros del software de la aplicación y configure las funcionalidades según el comportamiento de su sistema.
Funciones de trabajo precisas y dinámicas gracias al control de máquinas electrohidráulico de HYDAC
Optimice su máquina móvil: con HYDAC EHC, podrá configurar fácilmente un sistema para el control de las máquinas móviles. Déjese asesorar por nuestros expertos ahora.
Actualización de la automatización Control de máquinas sin necesidad de programación individual
Las necesidades de maquinaria móvil aumentan y con ellas la demanda de automatización. Pero modernizar las máquinas suele ser difícil: además de amplio conocimiento, la automatización requiere mucho tiempo para la programación. Con el control electrohidráulico HYDAC EHC obtendrá un control de máquinas de última generación para los primeros pasos hacia la automatización de sus vehículos. El subsistema ofrece una solución rápida, que no le requerirá tiempo para su programación.
Comodidad de uso y alivio de cargas para el usuario Funciones de asistencia para mayor confort
Los operadores de las máquinas suelen trabajar durante muchos días en espacios estrechos o en condiciones ambientales adversas. Por este motivo, es importante una operación cómoda que garantice una alta fiabilidad en diversas condiciones. El subsistema para el control piloto electrohidráulico de HYDAC alivia la carga del usuario y le ofrece un manejo cómodo, incluso con cargas elevadas.
Reducción de la complejidad Su solución rápida para la modernización de las máquinas
Desarrollo de software, programación y puesta en marcha – La implementación de los sistemas de control de asistencia requiere un elevado nivel de experiencia y suele llevar tiempo. Factores de especial importancia a la hora del lanzamiento al mercado. Con el software HYDAC EHC, podrá configurar fácilmente un sistema para el control de las máquinas móviles. La solución de control lista para ser utilizada garantiza una rápida configuración y ofrece herramientas integrales para la puesta en marcha y el servicio.
Nuestra solución: Control electrohidráulico HYDAC EHS El control de máquinas de HYDAC para válvulas electrohidráulicas
HYDAC EHC es la solución de control para válvulas electrohidráulicas con las correspondientes opciones de ajuste para una flexibilidad ideal. A través de nuestro subsistema, podrá diseñar fácilmente un sistema para el control de su máquina: conecte los joysticks analógicos, las teclas de función o los interruptores al controlador, acople las salidas de corriente de a pares con las válvulas piloto de los ejes de las válvulas móviles y configure las funcionalidades del software en función del comportamiento de su sistema. Es posible controlar hasta tres ejes de válvulas proporcionales y uno digital por controlador. La entrega incluye la herramienta de configuración de subsistemas HYDAC SCT para establecer fácilmente los parámetros de su solución de control a medida.
Además de la versión básica de EHC, también se encuentran disponibles las siguientes variantes que se pueden montar entre sí:
HYDAC EHC plus
El control electrohidráulico HYDAC EHC plus permite el control de una función continua, como una barredora o una máquina fresadora con cantidad de aceite ajustable. También le ofrecemos un reparto controlado del flujo eléctrico. La ventaja: puede asignar prioridades a los consumidores.
HYDAC EHC Assist
El paquete HYDAC EHC Assist le permite controlar la limitación de presión con detección de carga. De este modo, podemos ofrecerle funciones adicionales: con la integración de nuestros sensores HYDAC de recorrido o de ángulo, podemos, por ejemplo, lograr una limitación de la altura. ¿Quiere controlar dos cilindros o actuadores en una relación definida? EHC Assist lo hace posible.
Esto marca la diferencia Ventajas para clientes con el subsistema de HYDAC para controles electrohidráulicos
Adecuado para cualquier máquina y escalable Sistema modular de HYDAC para más flexibilidad
Ya sea de forma independiente o al conectarlo al CAN de un motor diésel: con HYDAC EHC obtendrá la flexibilidad necesaria para actuar sin importar las condiciones. Si se añaden nuevas funciones y las capacidades del controlador alcanzan su límite, el sistema se puede expandir según se requiera.
Fácil de integrar y establecimiento sencillo de parámetros Establecimiento sencillo de parámetros en lugar de una compleja programación
Para una rápida puesta en marcha: conecte su controlador y configure los parámetros fácilmente según los requisitos de funcionamiento. Usted define qué entrada del operador controla cada salida y con qué potencia. Gracias a la amplia variedad de opciones de ajuste, también podrá dar a su sistema los toques finales deseados. El software necesario para establecer los parámetros se ofrece sin cargo.
Modular y expandible Adaptable a sus exigencias
Aproveche una variedad de funciones para el control de su máquina: gracias a la posibilidad de ajuste de las opciones y capacidades, con HYDAC EHC no dependerá de la señal de entrada de los joysticks y podrá asignar las primeras funcionalidades lógicas claras gracias a la lógica de habilitación.
Componentes para su control electrohidráulico de HYDACDescubra las expansiones modulares de nuestro software de aplicación
Además de nuestro controlador con software actualizado, nuestra gama de productos estándar también incluye la herramienta de configuración de subsistemas HYDAC SCT para establecer fácilmente los parámetros de la unidad de control de su máquina. Así tendrá todo lo que necesita para su aplicación, sin costes ocultos.
Controlador HYDAC TTC32S
Nuestro controlador TTC32S con software actualizado se incluye en nuestra entrega estándar. Le ofrecemos soporte integral durante la configuración y el establecimiento de parámetros iniciales.
Herramienta de configuración de subsistemas HYDAC SCT
Con la herramienta de configuración de subsistemas de HYDAC es posible adaptar el comportamiento del sistema a través del ajuste de los parámetros. También se pueden leer los errores y los valores actuales de los pines.
Adaptada a sus necesidades, nuestra amplia cartera de productos también ofrece ampliaciones opcionales.
Control piloto HYDAC a través de válvulas piloto y válvulas móviles
Con nuestra amplia gama de válvulas electrohidráulicas y de detección de carga HYDAC, podrá ejecutar sus funciones de trabajo con precisión y exactitud de repetición.
Arneses de cables HYDAC
Con los arneses de cables HYDAC, puede poner en funcionamiento su primer prototipo de forma rápida y flexible. Ofrecemos arneses de cables estándares y específicos que puede diseñar para adaptarlos perfectamente a sus necesidades tras la puesta en marcha.
Joysticks y elementos de mando de HYDAC
Aproveche nuestra amplia variedad de productos: junto a nuestro socio Technion, ofrecemos joysticks, elementos de mando y cajas de suministro para cumplir con lo que necesite.
Ejemplos de aplicaciónOptimice su máquina móvil en colaboración con HYDAC
Aproveche el vasto conocimiento de nuestros expertos de HYDAC: con base en un enfoque integrado para su máquina, le indicaremos cuál es el diseño de sistema ideal para su control electrohidráulico y su control piloto.
El ejemplo de un cargador frontal demuestra que con el subsistema para controles electrohidráulicos (EHC de HYDAC), es posible accionar también proporcionalmente una tercera función, además de las dos funciones principales (inclinación del brazo de elevación y de la pala). Además de la mayor precisión de funcionamiento, también se garantizan un aumento de la sensibilidad y una mejor dosificación. Tanto si se trata de garras para pacas, garras para silos u otras funciones de garra o control, también podrá beneficiarse del sistema de control preciso de HYDAC adecuado para todo tipo de máquinas. Contacte ahora con nuestros expertos. Estaremos encantados de ayudarle.