Válvulas de caudal

Elegir selector
1
2
3
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Función
Seleccionar todo Restablecer selección
Q familia de productos [l/min]
Seleccionar todo Restablecer selección
Tipo de construcción
Seleccionar todo Restablecer selección
Q familia de productos [l/min]
Seleccionar todo Restablecer selección
Pmáx [bares]
Seleccionar todo Restablecer selección
Instalación
Seleccionar todo Restablecer selección
Tamaño nom.
Seleccionar todo Restablecer selección
Tipo de instalación
Seleccionar todo Restablecer selección
Tipo de ajuste
Seleccionar todo Restablecer selección
Mostrar más filtros
  • Válvula estranguladora
  • De control directo
  • Válvula de rosca
  • p. ej. DV5E
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 30 0 - 30 De rosca DV5E
420 60 0 - 60 De rosca SD08
350 50 0 - 50 De rosca DVE08
420 160 0 - 160 De rosca SD10
350 80 0 - 80 De rosca SD10120
350 80 0 - 80 De rosca DVE10
350 160 0 - 160 De rosca DVE12
350 160 0 - 160 De rosca DVE16
  • Válvula estranguladora
  • De control directo
  • Válvula de tubería
  • p. ej. DV-08
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 20 0 - 20 Tubería DV-06
350 50 0 - 50 Tubería DV-08
350 60 0, 0 - 60 Tubería DV-10
350 90 0 - 90 Tubería DV-12
350 180 0 - 180 Tubería DV-16
350 300 0 - 300 Tubería DV-20
350 300 0 - 300 Tubería DV-25
350 300 0 - 300 Tubería DV-30
350 300 0 - 300 Tubería DV-40
  • Válvula estranguladora
  • De control directo
  • Montaje sobre placa
  • P. ej. DVP-16
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 20 0 - 20 Montaje sobre placa DVP-06
350 50 0 - 50 Montaje sobre placa DVP-08
350 60 0 - 60 Montaje sobre placa DVP-10
350 90 0 - 90 Montaje sobre placa DVP-12
350 180 0 - 180 Montaje sobre placa DVP-16
350 300 0 - 300 Montaje sobre placa DVP-20
350 300 0 - 300 Montaje sobre placa DVP-25
350 300 0 - 300 Montaje sobre placa DVP-30
  • Válvula estranguladora de retención
  • Válvula de rosca
  • Función de control fino (-11)
  • Válvula de rosca
  • p. ej. SDR10A
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 100 - 160 0 - 160 De rosca SDR10A, SDR10A-11
  • Válvula estranguladora de retención
  • De control directo
  • Válvula de tubería
  • p. ej. DRV-10
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 20 0 - 20 Tubería DRV-06
350 50 0 - 50 Tubería DRV-08
350 60 0 - 60 Tubería DRV-10
350 90 0 - 90 Tubería DRV-12
350 180 0 - 180 Tubería DRV-16
350 300 0 - 300 Tubería DRV-20
350 300 0 - 300 Tubería DRV-25
350 300 0 - 300 Tubería DRV-30
350 300 0 - 300 Tubería DRV-40
  • Válvula estranguladora de retención
  • De control directo
  • Montaje sobre placa
  • p. ej. DRVP-08
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 20 0 - 20 Montaje sobre placa DRVP-06
350 50 0 - 50 Montaje sobre placa DRVP-08
350 60 0 - 60 Montaje sobre placa DRVP-10
350 90 0 - 90 Montaje sobre placa DRVP-12
350 180 0 - 180 Montaje sobre placa DRVP-16
350 300 0 - 300 Montaje sobre placa DRVP-20
350 300 0 - 300 Montaje sobre placa DRVP-25
350 300 0 - 300 Montaje sobre placa DRVP-30
350 300 0 - 300 Montaje sobre placa DRVP-40
  • Válvula estranguladora de retención
  • Pilotado
  • Montaje entre placas
  • p. ej. ZW-SDR16
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 50 0 - 50 Entre placas ZW-SDR06
350 120 0 - 120 Entre placas ZW-SDR10
350 300 0 - 300 Entre placas ZW-SDR16
350 500 0 - 500 Entre placas ZW-SDR25
  • Válvula reguladora de caudal
  • 2 vías
  • Válvula de rosca
  • p. ej. SR08
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 15 0.25 - 15 De rosca SRE1
350 23 0.95 - 23 De rosca SRE2
350 48 1.7 - 48 De rosca SRE3
350 106 2 - 106 De rosca SRE4
350 15 0.25 - 15 De rosca SR06
350 20 0.3 - 20 De rosca SR5E
350 30 0.95 - 27 De rosca SR08
350 38 4 - 38 De rosca SR10
  • Válvula de control de caudal
  • 2/2 vías
  • Ajuste fijo - no ajustable
  • Válvula tipo cartucho
  • Por ejemplo, SRE1… 12X
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 10 0.25 - 10 De rosca SRE1-12X
350 20 8 - 15 De rosca SRE2-13X
  • Válvula reguladora de caudal
  • 2 vías
  • De control directo
  • Válvula de tubería
  • p. ej. SRVR-20
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
210 12 0 - 12 Tubería SRVR-08
210 22 0 - 22 Tubería SRVR-10
210 55 0 - 55 Tubería SRVR-12
210 90 0 - 90 Tubería SRVR-16
210 160 0 - 160 Tubería SRVR-20
  • Válvula reguladora de caudal
  • 2 vías
  • De control directo
  • Montaje sobre placa
  • p. ej. SRVRP-10
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
210 12 0 - 12 Montaje sobre placa SRVRP-08
210 22 0 - 22 Montaje sobre placa SRVRP-10
210 55 0 - 55 Montaje sobre placa SRVRP-12
210 90 0 - 90 Montaje sobre placa SRVRP-16
250 30 0 - 30 Montaje sobre placa VP-2SR6
320 70 0 - 70 Montaje sobre placa VP-2SR10
  • Válvula reguladora de caudal
  • 2 vías
  • Montaje entre placas
  • p. ej. ZW-2SR06
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
250 30 0 - 30 Entre placas ZW-2SR06
250 30 0 - 30 Entre placas ZW-2SR10
  • Válvula reguladora de caudal
  • Regulador de caudal prioritario de 3 vías
  • De control directo
  • Válvula de rosca
  • p. ej. SRP12
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 50 1.3 - 30 De rosca SRP08
350 120 20 - 105 De rosca SRP12
315 100 0 - 80 De rosca SRPM
  • Divisores/unificadores de caudal
  • Válvula de rosca
  • p. ej. ST10
Pmáx [bar] Qmáx válvulas [l/min] Q familia de productos [l/min] Tipo de construcción Familia de productos
350 45 2.66 - 45.6 De rosca ST10
350 60 7 - 60 De rosca ST12230
350 150 31.5 - 150 De rosca ST16