ASPlight

Determine con tan solo unos clics los parámetros clave para la selección del acumulador hidráulico óptimo para su campo de aplicación. Nuestra herramienta en línea ASPlight calcula las variables necesarias, como el volumen del acumulador, la relación de presión y las presiones operativas máximas y mínimas, teniendo en cuenta el comportamiento real del gas.

 

Con ASPlight encontrará en pocos pasos el acumulador hidráulico que necesita de forma rápida y fiable. En unos sencillos pasos, podrá disponer de toda la información necesaria para la interpretación (volumen de gas necesario, volumen de fluido intercambiado y presión operativa superior e inferior).

  1. Seleccione los preajustes adecuados e introduzca las condiciones generales de su cálculo. 
  2. Haga clic en el valor de salida que desea calcular.
  3. Introduzca sus valores – utilizando el campo de entrada o el control deslizante.
  4. En la pestaña "Valores de referencia", puede calcular la p0 automáticamente o introducirla de forma manual. La temperatura de referencia es T0 = 20 °C.
  5. En función de los datos introducidos, el resultado será el volumen del acumulador / volumen de intercambio o las presiones operativas superiores e inferiores.  

Además recibirá información sobre la relación de volumen, la relación de presión y la presión de prellenado en los momentos Tmín y Tmáx
En función de estos valores, podrá determinar si un acumulador de vejiga, de pistón o de membrana es el acumulador hidráulico más adecuado para su campo de aplicación.


Nota: Para el cálculo de los valores se requieren conocimientos básicos de las características operativas de acumuladores hidráulicos.

¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre la herramienta? Entonces, ¡contacte con nosotros!