Generador hidráulico

Para generar energía eléctrica en máquinas agrícolas

Utilizar la energía hidráulica de forma eficiente: con el generador hidráulico de HYDAC, puede convertir la energía hidráulica sobrante en energía eléctrica. Esto le permite generar una fuente de alimentación autónoma y ampliar el limitado alcance de potencia eléctrica de su máquina agrícola.

Cuente con nuestro generador hidráulico para convertir la energía hidráulica en energía eléctrica

Agricultura de precisión Aumento de la potencia eléctrica para más precisión

Quienes conservan los recursos no solo actúan en interés de la protección del medio ambiente. La gestión selectiva de los campos y las tierras de cultivo ahorra dinero y tiempo valioso. Los agricultores modernos confían cada vez más en la agricultura de precisión para conservar semillas y productos de pulverización y para distribuirlos con gran eficacia. Pero la precisión requiere una cosa por encima de todo: una alta densidad de energía.

Electrificación Costes elevados y mucho tiempo y esfuerzo para la energía eléctrica

La electrificación de la maquinaria agrícola está cobrando impulso. Es una razón más por la que la demanda de energía eléctrica está aumentando masivamente. Los consumidores eléctricos de la maquinaria agrícola suelen alimentarse a través del alternador y la batería del tractor. Si quiere transferir la energía eléctrica a un remolque, tendrá que contar con unos costes elevados, así como con mucho más tiempo y esfuerzo.

Nuestra solución unica: el generador hidráulico de HYDACUtilice la energía hidráulica de forma eficiente

Soluciones convencionales

En las máquinas agrícolas modernas, la potencia máxima del tractor está completamente explotada. En algunos casos particulares, los clientes se han conformado con costosas construcciones internas. Pero no tiene por qué ser así: HYDAC ha desarrollado la solución óptima para este fin.

Aumente la limitada potencia eléctrica de su máquina agrícola con nuestra solución HYDAC

Accionado por un motor hidráulico, nuestro generador HYDAC convierte la energía hidráulica en energía eléctrica. El controlador de potencia integrado ajusta la potencia a la carga eléctrica en función de las necesidades. El aceite es suministrado por el tractor con una bomba de desplazamiento variable o fijo. El bloque de control hidráulico antepuesto regula la velocidad de rotación con la ayuda de un circuito de detección de carga opcional.

De esta forma se aprovecha el sobrante de la energía hidráulica de forma eficiente y se crea un suministro de energía eléctrica estable en su máquina agrícola.

Esto marca la diferenciaSus ventajas con el generador hidráulico de HYDAC

Sistema de acoplamiento sin mantenimientoAhorre tiempo y esfuerzo y aumente la disponibilidad de su máquina

Tanto si se trata de una transmisión por correa como de eje: las soluciones existentes son de mantenimiento complejo y vulnerable. Nuestro nuevo diseño de accionamiento directo ofrece una solución: con el acoplamiento de garras elástico conseguimos la máxima fiabilidad. Los trabajos de mantenimiento son cosa del pasado.

Regulador de carga integrado Utilice la energía hidráulica de forma eficiente para los picos de carga

Utilice la energía de forma eficaz para los picos de carga: el generador regula la corriente de carga de la batería de forma automática. El regulador de carga integrado garantiza que el excedente de energía se almacene temporalmente de forma eficiente. El tamaño de la batería también puede ajustarse a la aplicación de forma específica.

Instalado listo para conectar Aproveche las ventajas de nuestro concepto de instalación Plug & Play inteligente

El concepto de instalación inteligente y el diseño extremadamente compacto permiten acoplar los componentes del sistema a su máquina de diferentes maneras. Esto significa que el generador, la batería y los fusibles eléctricos pueden colocarse de forma totalmente independiente.

Descargas

¡Siempre estamos encantados de asesorarle!

Contacte con nuestro equipo experto de HYDAC y concierte su cita de consulta hoy mismo!

Concertar cita