Control de prensas HYDAC de diseño híbrido
Insuperable: sistema hidráulico de velocidad variable en tecnología de prensas
En la tecnología de prensas, el funcionamiento es la principal prioridad: las máquinas deben tener un consumo energético eficiente, trabajar de forma segura y ser fiables. Los bloques de control de prensas son un componente importante del control de prensas. Al combinarlos con construcciones de accionamiento hidráulico de velocidad variable, se obtiene un excelente potencial para una operación más productiva y rentable. Los bloques de control únicos de HYDAC de diseño híbrido no solo destacan por la seguridad de las prensas. También cuentan con un diseño compacto único para la máxima reducción del espacio de instalación, con inclusión del diseño según la norma DIN EN ISO 16092-3.
¿Qué hace tan especial al control de prensas de HYDAC?
Descubra usted mismo cómo nuestro equipo interdisciplinar de expertos examina toda la arquitectura de su sistema para garantizar una elevada rentabilidad. Empiece hoy mismo su colaboración con HYDAC.
¿Cuáles son sus requerimientos respecto a su control de prensas?
Seguro y fiable, pero también rentable Su enfoque: seguridad de las prensas
DIN EN ISO 16092-3, DIN EN ISO 13849 y «Performance Level» - Para garantizar la seguridad de las personas y de la máquina, se deben cumplir los más altos estándares de seguridad. El aumento del nivel de rendimiento a menudo implica modificaciones importantes que conllevan costes elevados.
¿Pero son realmente necesarias? Según nuestra experiencia, no lo son. Basta simplemente con insertar una válvula diferente y se logra un mayor nivel de rendimiento («performance level»), sin esfuerzos o costes adicionales. Este es el caso, en especial, al adaptar sistemas antiguos a las normas actuales de seguridad de las prensas. Con los bloques de control de prensas de HYDAC esto es sumamente sencillo.
Eficiencia energética sin pérdida de rendimiento Sistema hidráulico y electromecánico de velocidad variable en prensas
Exceso permanente de energía debido a las pérdidas por estrangulamiento de las válvulas, componentes sobredimensionados y control de válvulas propenso a fallos - Este exceso provoca un aumento de las necesidades de refrigeración y se necesita aún más energía. Todo esto supone una disminución de recursos que, en ocasiones, puede afectar la productividad de sus prensas y generar costes adicionales.
Al combinar el diseño híbrido de los bloques de control HYDAC con nuestro concepto de bombas de velocidad variable, ahorrará una gran cantidad de energía, lo que supone un ahorro de2CO2. Otra ventaja: ya no se requiere la refrigeración y la tecnología se vuelve más sencilla, ligera y compacta. Esto nos permite ofrecerle una instalación y un mantenimiento más sencillos. Además de eso, podemos integrar funciones adicionales en el bloque de control al mismo tiempo.
Más que un simple componente - Bloques de control de prensas de HYDACEnfoque en la funcionalidad en lugar de los componentes estándar de un catálogo
De seguro la siguiente situación le resultará familiar: está disconforme con el rendimiento de su máquina y busca una solución más económica en la que pueda confiar a largo plazo. Sin embargo, pedir componentes individuales tiene sus trampas: por eso nos comprometemos a ofrecerle un servicio completo que va mucho más allá de la elección de un componente individual.
Escoja un proyecto con HYDAC y estará acompañado por nuestro equipo interdisciplinario de ingenieros hidráulicos, mecánicos eléctricos y programadores. Jamás ponemos en riesgo la calidad: nuestros diseños se basan en componentes que han demostrado su eficacia durante muchos años.
Nuestros bloques de control de prensas de diseño híbrido realmente valen la penaPrecursores. Rentables. Seguros.
Las grandes dimensiones de las unidades y las válvulas que sobresalen complican el manejo de su prensa, en especial, la libertad de movimiento en el cabezal de la prensa que debe resultar accesible para los trabajos de mantenimiento. Esto significa que la instalación y el mantenimiento se convierten en un reto importante y costoso debido a los elevados costes adicionales de los materiales.
Para que su trabajo y la planificación de sus proyectos resulten más sencillos, hemos diseñado la nueva generación de bloques de control de prensas. Es un hecho: hasta 30 % menos de espacio de instalación y peso. Para usted, esto significa ahorro de material, ahorro de peso, ahorro de espacio y una manipulación más sencilla a nivel general. Todo esto conduce a una optimización de la huella de carbono. Y estas aún no son todas las ventajas de su diseño híbrido. Estaremos encantados de presentarle nuestro control de prensas en detalle en una reunión individual.
Nuestra gama de productos de control de prensas
Bloque de control de prensas PSB/PSBH de HYDAC Para prensas de pistón superior de hasta 315 bares y un caudal máximo de hasta 1000 l/min
- Modelo aprobado según la norma DIN EN ISO 16092-3
- Diseñado conforme a las disposiciones de seguridad de los sistemas de control hidráulico según la norma DIN EN ISO 16092-3
- Control hidráulico PLe según la norma DIN EN ISO 13849
- Garantiza una protección redundante y supervisada contra la acumulación de presión no deseada en el lado del pistón del cilindro de la prensa según la norma DIN EN ISO 16092-3
Bloque de moldes para embutir ZSB/ZSBH de HYDAC Para sistemas de moldes para embutir de hasta 300 l/min y 315 bares
- Movimiento seguro del molde para embutir en ambas direcciones
- El control hidráulico corresponde a la categoría PLe 4 según la norma DIN EN ISO 13849 en todos los modos de viaje
- Ambas direcciones de movimiento están protegidas y supervisadas de forma redundante con tecnología de válvulas
Bloque de reequipamiento PSN/PSNH de HYDAC Para prensas existentes de hasta 600 l/min y 315 bares
- Para cumplir los requisitos de seguridad exigidos actualmente PLe Categoría 4 según la norma DIN EN ISO 13849 en un reequipamiento sin cambiar el control existente
- Ajuste seguro con PLd según la norma DIN EN ISO 16092-3
- Reequipamiento del sistema hidráulico de las prensas existentes según la norma DIN EN ISO 16092-3
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es necesario un costoso diseño personalizado?
En absoluto: durante el diseño, para nosotros es importante, en especial, recurrir acomponentes estándarque se puedan adaptar fácilmente a los requisitos individuales de los clientes tras una aclaración técnica. Esto significa que no esnecesaria una gran cantidad de variantes. Tan solo dos variantes de bloques básicas garantizan un gran número de opciones de diseño personalizadas, sin comprometer la seguridad de la prensa. Esto se debe a que nuestro control de prensas ha sido diseñado según la norma DIN EN ISO 16092-3.
¿Qué tan costoso y complejo es instalar funciones auxiliares adicionales?
Ya sabe cómo es: reequipar bloques de control de prensas con funciones adicionales cuesta tiempo y dinero. Los sistemas de apilado de válvulas independientes se deben reequipar y se deben tender los conductos.
¡Pero nuestro control de prensas es diferente! Hemosintegrado las funciones adicionales en el bloque de control,–de modo que no se requiere ninguna tecnología de válvulas adicional,por ejemplo, al controlar una válvula de llenado de cilindro de prensa o un freno de detención.
¿Cuánto demora el envío?
Utilizamos componentes estándar, algo que también compensa en términos de entrega. Debido a laalta disponibilidad de existencias,recibirá sus bloques de control de prensas HYDAC en tan solo unpar de semanas.
¿Es posible integrar fácilmente los cambios o las mejoras funcionales?
Los espacios idénticos de instalación de válvulaspermitenreemplazar las válvulas sin cambiar las placas intermediasu otros componentes. Esto ahorra una gran cantidad de esfuerzo y gastos adicionales en términos de placas intermedias, válvulas y tuberías adicionales. Esto distingue a nuestros bloques de control de los convencionales: debido a las limitaciones de espacio de instalación, con los bloques convencionales no suele ser posible una mejora sencilla.
¿Basta con una nueva servobomba para modernizar mi sistema?
En lo que respecta a la modernización de sistemas, la servobomba funciona como una pieza de tecnología pionera y de consumo eficiente. Pero es solo un elemento de una cadena de componentes y pasos del sistema que se influyen mutuamente.Una servobomba resulta excelente si se utiliza de manera correcta.¡Le mostramos cómo!
¿Vale la pena invertir en un diseño de bomba de velocidad variable?
Nuestros bloques de control de prensas comienzan a destacar realmente al combinarlos con un sistema hidráulico de velocidad variable. Esto se debe a que todo se hacede manera más simple y con mayor eficiencia energética:
- Suministro energético ideal, en función de las necesidades
- Bombas simples, válvulas simples, filtración simple
- La refrigeración ya no es necesaria
- Reducción del volumen del depósito
- Aumento del rango de funciones
¿Aún no está convencido? Busque otros beneficios en nuestro folleto de productos detallado o contacte con nuestro equipo de expertos. No tenemos dudas de que estasimbiosis perfectavale la pena desde el punto de vista económico.