Los requerimientos de la maquinaria forestal y agrícola preparada para el futuro HYDAC le ofrece sistemas perfectamente ajustados a sus necesidades
Conservación de los recursos
Ya sea por el cambio climático, la escasez de recursos o la inflación, la conservación de los recursos desempeña un papel fundamental tanto en la tecnología agrícola como en la tecnología forestal. Dado que las medidas de protección ambiental de la empresa no solo cumplen con las directivas y regulaciones, sino que además dan lugar a la reducción de los costes. Ya se trate de sistemas de dirección ágiles, de un sólido control de los elementos auxiliares o de controles precisos de la máquina, confíe en las sofisticadas soluciones de HYDAC para conservar sus recursos.
Agricultura de precisión
Agricultura 4.0: las soluciones operativas sofisticadas aumentan las cosechas y garantizan que los pesticidas se utilicen con moderación. Para esto, puede confiar en nuestras innovaciones en los campos de la tecnología de sensores, las tecnologías de control y de regulación y la industria del software. Nuestras soluciones de sistema permiten una gestión focalizada y orientada a sus necesidades de sus campos y tierras de cultivo.
Eficiencia energética
La población mundial va en aumento y, con ella, la demanda de recursos. Sin embargo, mientras que las cosechas deben aumentar, las emisiones deben disminuir. No escoja entre sostenibilidad y productividad: descubra su potencial de eficiencia energética de la mano de HYDAC. Le ofrecemos componentes y sistemas innovadores que reducen sus emisiones de dióxido de carbono sin comprometer su rendimiento. Déjese asesorar por nuestros expertos ahora.
Una amplia gama de soluciones que se adaptan a sus necesidadesComo socio de desarrollo, nos enfocamos en sus retos
Soluciones de sistema que resisten al paso del tiempo: como especialistas en maquinaria agrícola y forestal, podemos ayudarle a desarrollar máquinas de última generación que se adapten a los requerimientos locales.
Subsistemas electrohidráulicos
Ya sea ante condiciones de lluvia, nieve o en terrenos irregulares: solo con la técnica de sistemas inteligente es posible controlar correctamente la maquinaria agrícola y forestal incluso en las circunstancias más desfavorables sin dañar el suelo. Gracias a nuestros conocimientos sobre las arquitecturas de los vehículos móviles, podemos ayudarle a desarrollar una máquina que ahorre recursos y que sea confortable y precisa. Mediante nuestra combinación de modelos de simulación sofisticados y las pruebas intensivas de su máquina, obtendrá componentes de sistema perfectamente armonizados.
Lanzamiento más rápido al mercado con subsistemas previamente desarrollados: descubra ahora nuestra gama de sistemas
Control del brazo saliente, HYDAC Ground Control
Ahorre fertilizantes y pesticidas: HYDAC proporciona la solución perfecta que le permitirá utilizar solo la cantidad necesaria de pesticidas. Nuestro subsistema para el control activo del brazo saliente, HYDAC Ground Control, guía el brazo a la altura e inclinación óptimas sobre el cultivo incluso en los entornos ambientales más difíciles. ¿Desea aumentar su velocidad de trabajo y lograr una aplicación más precisa? Entonces póngase en contacto con nuestros expertos en sistemas hidráulicos móviles.
Más información sobre HYDAC Ground Control
Regulación de velocidad HYDAC Rotary Drive Control
Tecnología hidráulica de eficacia comprobada y técnica de sistemas inteligente: el aumento de la protección ambiental y las nuevas directivas requieren más precisión en los sistemas electrohidráulicos. Un requerimiento que cumple HYDAC Rotary Drive Control, dado que el ingenioso sistema HYDAC ofrece la solución óptima donde sea que necesite funciones de velocidad controlada con la máxima densidad de potencia. Mediante su circuito electrónico de regulación de velocidad, Rotary Drive Control reacciona con extrema precisión y una excelente respuesta dinámica.
Detección electrónica de la carga HYDAC
Utilice la maquinaria agrícola y los accesorios de manera flexible y aproveche al mismo tiempo toda la potencia hidráulica: donde las distintas funciones requieren diferentes presiones y cantidades de aceite, nuestra solución de detección electrónica de la carga se adapta de forma óptima a sus necesidades. Con el sistema electrónico independiente de la presión de la carga puede aumentar no solo su comodidad como usuario de la máquina sino también la eficiencia.
Suspensión
La velocidad de manejo, la velocidad de trabajo y la carga de transporte aumentan de forma constante con el incremento de las exigencias impuestas a la maquinaria forestal y agrícola. ¿Qué es lo más importante aquí? Una mayor seguridad y más comodidad. Podemos ofrecerle una solución precisa para esto, adaptada a sus retos y necesidades: combinamos los componentes del sistema entre sí de la mejor manera posible y desarrollamos su suspensión personalizada. Estaremos encantados de poder asesorarle acerca de las opciones disponibles para sus necesidades específicas y asistirle con la implementación.
Encuentre su sistema de suspensión a medida. Descubra nuestras innovadoras soluciones.
Suspensión de los ejes HYDAC
La suspensión óptima de los ejes solo puede implementarse teniendo en cuenta la máquina. Esto se debe a que, en función del tipo de vehículo, puede resultar mejor una suspensión de eje frontal, una suspensión de eje trasero o una suspensión completa. Más de 50 años de experiencia les permiten a nuestros expertos adaptar nuestros sistemas de manera ideal a sus condiciones de trabajo. Mediante los componentes HYDAC de eficacia comprobada, podemos implementar suspensiones de ejes a medida.
Suspensión de la cabina HYDAC
Alivie la tensión del operador de la máquina durante las largas jornadas laborales y reduzca la carga de las vibraciones en la cabina del vehículo. Nuestra suspensión de cabina compacta e hidroneumática aumenta el confort de la conducción y garantiza la seguridad operativa de la máquina. Las fuerzas de amortiguación se pueden ajustar de manera independiente. Descubra la solución confortable.
Suspensión del brazo saliente HYDAC
La suspensión del brazo saliente HYDAC ofrece una mayor maniobrabilidad y una dirección más estable: nuestras suspensiones de brazo saliente disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños reducen las vibraciones del cabeceo de manera eficiente. Gracias a nuestros largos años de experiencia, podemos desarrollar un sistema a medida para usted que se adapte de manera ideal a su máquina. Reduzca ahora el desgaste y los tiempos perdidos, póngase en contacto con nosotros.
Dirección electrohidráulica auxiliar ADSteer
Especialmente fáciles de maniobrar, de bajo desgaste, precisas y delicadas con el suelo: las máquinas agrícolas deben cumplir estándares elevados. Un factor que plantea grandes retos a los sistemas de dirección electrohidráulica de remolques y máquinas. Aumente la flexibilidad de su flota de vehículos con ADSteer Profi, el subsistema autónomo para direcciones electrohidráulicas auxiliares que determina el ángulo de ajuste de los ejes de dirección sin contacto.
Descubra nuestro subsistema autónomo: más información sobre ADSteer
Válvulas de control principal
Los requerimientos respecto a la densidad de potencia en las máquinas móviles van en aumento, al igual que los requisitos para los controles hidráulicos utilizados. Para esto, puede confiar en la gama de válvulas de control principal de HYDAC: gracias a su largo rango de regulación fina, controlan con especial precisión sin comprometer el rendimiento. Además del más alto nivel de precisión y el manejo sencillo de la máquina, nuestros expertos también ofrecen los mejores resultados. Esto se debe a que el diseño modular de nuestra tecnología de válvulas permite la optimización específica de las funciones.
Controles de transmisión
Mejore su rendimiento de manera eficaz con las soluciones de válvulas a medida de HYDAC para el control de transmisiones Powershift o de doble embrague: según el tipo de transmisión o la función, existen diferentes requisitos para la tecnología de válvulas a pesar de la lógica de control uniforme. Le ofrecemos soluciones ingeniosas y a medida para las exigentes funciones de su transmisión. Descubra ahora qué válvula se adapta mejor a su maquinaria agrícola o forestal.
Mejore ahora su rendimiento: más información sobre las válvulas de transmisión HYDAC
Optimización de depósitos
Nuestros expertos desarrollan diseños de filtración que se ajustan perfectamente a sus necesidades y le permiten reducir el volumen de su depósito hasta un 40 %. Enfocados en la sostenibilidad, optamos por soluciones de filtración para depósitos pequeños con un mayor rendimiento de desgasificación y una separación óptima del aire. Esto se puede adaptar a sus necesidades para darle una mayor libertad en el diseño de su máquina. Reduzca también su consumo de materiales: descubra más sobre la plataforma de optimización de depósitos de HYDAC ahora.
Kit de grúas forestales
Control de grúas HYDAC, el kit electrohidráulico listo para ser utilizado para grúas forestales y remolques de maderas: con nuestra solución compuesta por la válvula de control principal con detección de la carga LX-6 Forestry y la electrónica de mando xCrane obtendrá un sistema que se adapta a la perfección a las necesidades de su maquinaria forestal. Gracias al control integrado del extremo del brazo saliente de la grúa es posible resolver de forma rápida y sencilla incluso las tareas más demandantes. Encontrará algo para su gama de productos: descubra ahora la capacidad de control fino y la precisión, ¡póngase en contacto con nosotros!
Tecnología de sistemas innovadora desde hace más de 50 años
Confíe en nuestro conocimiento tecnológico y de simulación: gracias a nuestros largos años de experiencia, podemos ayudarle a desarrollar soluciones competitivas para su maquinaria forestal y agrícola. Descubra nuestros métodos.