Aumento de la eficiencia a través de la gestión térmica en función de las necesidadesDesarrolle su solución de refrigeración a medida con HYDAC

Desde refrigeradores de aceite hidráulico simples o combinados para varios circuitos hasta sistemas de refrigeración completos. A medida que aumenta la complejidad de las máquinas móviles, también lo hacen los requisitos que se aplican a la refrigeración en base a las necesidades. HYDAC tiene la solución perfecta: nuestra eficiente gestión térmica es la clave para aumentar la productividad y alargar la vida útil de su vehículo.

Gracias a la tecnología avanzada y a nuestra fabricación propia, podemos ofrecer un servicio integral y sistemas adaptados a sus necesidades específicas, en todo el mundo. Nuestros procesos y herramientas de desarrollo innovadoras garantizan productos y diseños de la máxima calidad.

Socios en el desarrollo

Desde componentes individuales hasta sistemas completos: desarrollamos los componentes que son importantes para usted. Nuestros expertos en HYDAC pueden elaborar la solución perfecta para usted gracias a sus muchos años de experiencia en la gestión térmica de máquinas móviles. Trabajando juntos, podemos identificar cualquier potencial de optimización y realizarlo con un sistema de refrigeración compacto y eficiente. Con la ayuda de nuestros cálculos por elementos finitos (FEM) y simulaciones de flujo (CFD), desarrollamos nuevos componentes optimizados para nuestra fabricación interna. Las pruebas de prototipos y la validación para la producción en serie se llevan a cabo en nuestros propios bancos de pruebas para poder garantizar sistemas fiables con el máximo nivel de seguridad. También puede beneficiarse de los tiempos de desarrollo reducidos, los productos validados de antemano y los riesgos minimizados: póngase en contacto con nuestros especialistas hoy mismo.

Electrificación

A medida que los sistemas inteligentes mejoran el confort, la autonomía y la productividad, la gestión térmica orientada a las necesidades constituye una base importante para las máquinas eléctricas: acorte los tiempos de carga con una refrigeración eficaz de la batería o alargue la vida útil reduciendo el estrés térmico. Gracias a su amplia experiencia en sistemas en torno a su vehículo, HYDAC ofrece soluciones integrales de gestión térmica para los componentes de los motores eléctricos, que pueden adaptarse individualmente a sus necesidades.

Reducción del ruido

El HYDAC EHC (control electrohidráulico ) le ofrece el subsistema perfecto con el software de aplicación para máquinas que permite el control manual de válvulas hidráulicas móviles con funcionamiento proporcional o on/off. A través del EHC, podrá diseñar fácilmente un sistema para el control de su máquina: conecte los joysticks analógicos, las teclas de función o los interruptores del asiento al controlador y, simplemente, acople las válvulas piloto de los ejes de las válvulas móviles. Establezca los parámetros del software de la aplicación y configure las funcionalidades en función del comportamiento de su sistema. El subsistema está optimizado para las válvulas móviles y las válvulas piloto de HYDAC. Obtenga más información sobre nuestro software y las diferentes versiones disponibles.

Optimización del espacio de instalación

Con la ayuda de HYDAC, puede optimizar el espacio limitado de su aplicación móvil. Gracias a los sistemas de refrigeración extremadamente compactos y adaptables, podrá ahorrar espacio y valiosos recursos. Benefíciese de la integración de varias funciones en un solo sistema: nuestra unidad de depósito-refrigerador-filtro combina los diferentes componentes en un diseño armonizado. El sistema de refrigeración premontado está diseñado como una unidad Drop-in, para el montaje directo en su máquina. El otro efecto es que la solución de HYDAC ahorra el máximo espacio posible a la vez que aumenta el rendimiento y reduce el ruido. Gracias a los extensos cálculos y a las innovadoras herramientas de desarrollo, podemos ayudarle desde la fase de diseño hasta la solución en serie.

Antiobstrucciones

Soluciones innovadoras para condiciones ambientales cambiantes: en las aplicaciones todoterreno, en particular, la sequedad, el polvo y la suciedad ponen a prueba el sistema de refrigeración. En efecto, una contaminación rápida provoca graves pérdidas de rendimiento y, en el peor de los casos, un sobrecalentamiento. Con el refrigerador antiobstrucciones de HYDAC, puede prevenir eficazmente los fallos: el flujo de aire claramente definido guía el aire de refrigeración y las partículas de forma óptima a través del sistema, de modo que se adhiere significativamente menos suciedad. Esto hace que se reduzca hasta en un 50% la contaminación y, por tanto, la pérdida de presión. Al mismo tiempo, nuestro diseño de fácil mantenimiento facilita los trabajos en su sistema de refrigeración. Descubra las ventajas de nuestras soluciones antiobstrucción.

Reducción del peso y estabilidad

Evite comprometer la estabilidad y el rendimiento, aunque esto exija soluciones de peso reducido. A través de extensos cálculos y pruebas minuciosas, nuestros expertos pudieron desarrollar nuevos componentes más ligeros, perfectamente adaptados a sus necesidades. Trabajamos con usted para identificar el potencial y desarrollamos sistemas de refrigeración de peso reducido que mantienen o mejoran la estabilidad y el rendimiento. Fabricaremos estos sistemas en nuestra propia planta. Este fue también nuestro punto de partida para el desarrollo de nuevos elementos de refrigeración más ligeros. En el caso de un elemento de 1 m x 1 m, pudimos reducir el peso en no menos de un 30% manteniendo las mismas prestaciones. Como socio cualificado, podremos desarrollar su solución a medida: póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

Soluciones de refrigeración de HYDAC para su máquina móvil Conozca ya nuestra amplia gama de productos

Refrigeradores de aire móviles de HYDAC

Un alto nivel de rendimiento unido a un tamaño compacto y una instalación sencilla: los refrigeradores de aire de la serie HYDAC AC-M se han desarrollado especialmente para aplicaciones móviles y sus distintos usos potenciales. Elija entre dos aletas de aire diferentes: más capacidad de refrigeración (PC) o menos susceptibilidad a la obstrucción (HB). Nuestra serie AC-M también puede servir de refrigerador de aceite o de refrigerante, incluso para bajas conductividades eléctricas. Explore todas nuestras opciones de refrigeradores de aire móviles hoy mismo.

Refrigeradores combinados HYDAC

Ya sea para optimizar el peso, el espacio constructivo, la resistencia a la contaminación o para múltiples circuitos de refrigeración: la serie CMS se ha desarrollado especialmente para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones móviles. HYDAC suministra sistemas de refrigeración adaptados a sus exigencias, logrando altos niveles de rendimiento y eficiencia y manteniendo las dimensiones compactas.

Sistemas de refrigeración de fluidos móviles de HYDAC

Si la multitud de componentes electrónicos provoca un aumento del calor residual, la vida útil de las unidades se verá afectada. Para evitar daños y fallos, una refrigeración eficaz es fundamental. Nuestros distintos sistemas de refrigeración mediante fluidos le suministran el refrigerante con la temperatura y la presión adecuadas para obtener resultados óptimos. HYDAC puede proporcionarle una solución completa y llave en mano para su reto térmico. Descubra nuestros sistemas hoy mismo.

Chillers móviles de HYDAC

Nuestros expertos diseñarán junto a usted la mejor solución para la gestión térmica de su batería: eficiente desde el punto de vista energético, resistente a las vibraciones y los impactos, y adaptada al espacio constructivo disponible. Al fin y al cabo, la refrigeración activa es vital si se quiere evitar el sobrecalentamiento a pesar del estrés constante. Las unidades móviles de refrigeración de HYDAC -denominadas chillers o refrigeradores de compresor- garantizan un nivel de temperatura constante incluso por debajo de la temperatura ambiente.

Descargas