Su socio de desarrollo para máquinas móviles eléctricasAlcance rápidamente sus objetivos con sistemas validados de antemano y componentes de eficacia probada
Cuando piensa en movilidad eléctrica, ¿lo primero que le viene a la cabeza es la industria automovilística? En este caso, está pasando por alto el potencial de la electrificación: el transporte, con un 25 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE, está sujeto a estrictas directivas. Incluye tanto los vehículos comerciales y la maquinaria móvil como los turismos. Las máquinas de construcción compactas se benefician de la electrificación, sobre todo en las zonas urbanas. Pero las máquinas grandes y potentes también se están volviendo eléctricas, ya sea en la minería o en los aeropuertos, por ejemplo.
Con soluciones innovadoras para la movilidad eléctrica, HYDAC le acompaña en el camino hacia las emisiones cero: con una larga experiencia y amplios conocimientos sobre arquitecturas de máquinas, somos su socio profesional para el desarrollo de sus máquinas eléctricas. Nuestros expertos evalúan sus retos y le ofrecen soluciones basadas en sus requisitos que demostrarán su valía tanto hoy como en el futuro: desde componentes y subsistemas hasta el desarrollo de series enteras.
Descubra nuestra gama de accionamientos eléctricos y sistemas de baterías
Empecemos por donde empieza la electrificación. Con la energía. Porque en toda máquina eléctrica, la atención se centra en sus componentes esenciales: una batería robusta y un accionamiento eficiente. Podemos ofrecerle la solución en colaboración con INVENOX, una empresa del grupo HYDAC: el sistema de baterías de iones de litio desarrollado conjuntamente impresiona por su extraordinaria densidad energética gracias al diseño con un alto nivel de integración de funciones y a la disposición compacta de las celdas de la batería. Otra de las empresas de HYDAC también es de gran importancia en este ámbito: ENGIRO. Como líder tecnológico en motores eléctricos de alta eficiencia y soluciones innovadoras de transmisión, le ofrecemos una respuesta a los exigentes retos medioambientales de nuestro mundo en rápida evolución.
De eficacia probada: descubra nuestra gama de accionamientos eléctricos y sistemas de baterías
Motores eléctricos de ENGIRO
Potencia concentrada con una gran variedad de tamaños: ENGIRO, como el especialista en accionamientos de nuestro grupo empresarial, le ofrece una extensa gama de motores eléctricos y generadores de alta eficiencia. Con altas densidades de potencia y de par así como un diseño robusto en el rango de potencia motriz de entre 5 y 400 kW. Cuente con nuestra experiencia en aplicaciones: con más de 4000 motores en uso, nuestros motores eléctricos llevan demostrando su eficacia desde 2018.
Sistemas de baterías de INVENOX
Flexibles y robustos: con su diseño compacto, los avanzados sistemas de baterías de HYDAC e INVENOX son perfectos para máquinas móviles. Le proporcionamos sistemas completos llave en mano con BMS y PDU integrados. Una característica especial es el sistema de contacto patentado y orientado al reciclaje que refrigera directamente en la zona donde más importa: en la célula.
Unidades de distribución de energía de HYDAC
Utilice la unidad de distribución de energía a medida de HYDAC para sus sistemas: tanto si se trata de baja tensión como de alta tensión, nuestros expertos adaptan perfectamente la PDU de HYDAC a sus necesidades con ingeniería a medida. La atención se centra en las dimensiones de los componentes y cables para aprovechar al máximo el espacio constructivo de su máquina.
Tecnología de control, software e integración de sistemas
En vista de las directivas y leyes cada vez más estrictas, la electrificación de las máquinas móviles ya no es solo una opción. Poco a poco se está convirtiendo en la norma. Pero las arquitecturas eléctricas son complejas, y la complejidad va en aumento. En este ámbito es especialmente importante la interacción óptima de todos los componentes y sus interfaces. Por ello, las exigencias de diseño e integración de sistemas aumentan aún más. Nuestro objetivo: permitir a nuestros clientes acortar sus tiempos de desarrollo. Nuestra solución: la normalización y la modularización. Nuestra experiencia en los ámbitos de la seguridad funcional y eléctrica nos convierte en el socio apropiado para el desarrollo de software y sistemas de máquinas eléctricas.
Ahorre tiempo de desarrollo con sistemas validados de antemano: descubra nuestras soluciones
Kits de electrificación de HYDAC
Los sistemas prevalidados reducen la complejidad, lo que le ahorra tiempo en el desarrollo de su máquina eléctrica. Por este motivo, ofrecemos kits completos de electrificación. Aparte de una interfaz de diagnóstico uniforme, la solución ofrece todas las funciones básicas. Desde sistemas de baterías y motores eléctricos hasta controles con software estándar y ventiladores: déjese asesorar por nuestros expertos sobre su sistema óptimo.
Módulos y bibliotecas de software de HYDAC
Nuestras bibliotecas probadas, certificadas y documentadas facilitan el desarrollo de su software. De esta manera, se ahorrará las pruebas unitarias, la documentación exigente y la laboriosa certificación de módulos individuales. Elija entre nuestros distintos paquetes de herramientas integradas para las funcionalidades de su máquina: ya se trate de paquetes de herramientas genéricos, funcionales para sus subsistemas o de protocolo para la simple adición de funcionalidades de protocolo.
Entorno de desarrollo MATCH de HYDAC
Nuestro paquete de software, con la certificación TÜV, para el desarrollo y el mantenimiento del software de control de máquinas móviles: HYDAC MATCH ofrece soluciones perfectamente coordinadas a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina y permite implementar las funciones de seguridad rápidamente. El aspecto más destacado: con MATCH, puede incorporar aspectos de seguridad funcional en el desarrollo de sus sistemas de control desde el primer momento.
Controladores, HMI y telemática de HYDAC
Potentes, seguras y fiables: con la complejidad de las funciones de las máquinas, la cantidad de datos necesarios también aumenta. HYDAC ofrece la plataforma ideal para todo tipo de exigencias y aplicaciones. Desde controladores programables mediante pantallas para un fácil manejo hasta unidades telemáticas basadas en sus necesidades. Aproveche nuestras avanzadas soluciones de conectividad para asegurar la máxima seguridad y facilidad de manejo en sus máquinas.
Gestión térmica
La gestión térmica en función de las exigencias es fundamental para las máquinas eléctricas. No obstante, con la electrificación, la interacción entre el calor emitido y el calor requerido en las máquinas móviles es hoy más compleja que nunca. Nuestros sistemas inteligentes mejoran la facilidad de manejo y aumentan la autonomía y la productividad. Acorte los tiempos de carga con una refrigeración eficaz de la batería y alargue su vida útil con un bajo estrés térmico. Gracias a la amplia experiencia en sistemas en torno a su vehículo, HYDAC ofrece soluciones integrales de gestión térmica para los componentes de los motores eléctricos.
Adaptada individualmente a sus necesidades: descubra nuestra amplia gama de productos
Refrigeración para motores eléctricos de HYDAC
Ya sea un refrigerador simple, un sistema de refrigeración o un desarrollo personalizado: HYDAC le ofrece la solución de refrigeración óptima para los motores eléctricos y la electrónica de potencia. Le ofrecemos sistemas llave en mano, especialmente desarrollados para sus aplicaciones móviles. Nos centramos en soluciones de peso optimizado, que ahorran espacio y son resistentes a la contaminación, con un diseño compacto y una instalación sencilla.
Gestión térmica de las baterías de iones de litio
Eficiencia energética y robustez: nuestros expertos diseñarán junto a usted la mejor solución para la gestión térmica de su batería, adaptada al espacio constructivo disponible. Una refrigeración activa es imprescindible para evitar el sobrecalentamiento bajo cargas continuas y permitir la carga rápida. Con nuestras unidades de refrigeración HYDAC para máquinas móviles, podemos garantizar un nivel de temperatura constante.
Soluciones para todo el vehículo
Socio de desarrollo y proveedor de sistemas para todas las tareas de refrigeración y control de temperatura en máquinas eléctricas: la gestión térmica eficiente hace que sus máquinas eléctricas lleguen más lejos y funcionen durante más tiempo. HYDAC puede ofrecerle soluciones integrales de gestión térmica: combinamos nuestra competencia técnica con componentes innovadores para encontrar el sistema óptimo para su tarea específica de refrigeración.
Funciones de la máquina que ahorran energía
Optimice la eficiencia de su máquina: con la electrificación de la maquinaria móvil, la atención se centra cada vez más en la eficacia de toda la cadena cinemática. Al instalar componentes eléctricos de alta eficiencia, ahora es el sistema hidráulico el que causa la mayor parte de las pérdidas de energía. ¿Cómo se puede aprovechar el potencial de un sistema hidráulico robusto y compacto y, al mismo tiempo, aumentar su eficacia en la cadena cinemática? Con soluciones inteligentes y conceptos de optimización que nuestros expertos desarrollan para todo tipo de máquinas y clases de rendimiento. ¿A qué retos se enfrenta? Póngase en contacto con nosotros para descubrir el potencial de optimización de su sistema.
Optimice la eficiencia de su máquina con el programa de productos de HYDAC
Bombas electrohidráulicas de HYDAC
HYDAC E-Pump es una serie de unidades de potencia con accionamiento de velocidad variable. Se trata de soluciones descentralizadas e independientes para suministrar sus actuadores hidráulicos de forma individualizada y en función de sus requisitos. Se pueden accionar varias bombas de forma flexible y con un amplio rango de velocidades. La ventaja es que las bombas de engranajes internas integradas reducen considerablemente las emisiones sonoras.
Control de potencia requerida de velocidad variable HYDAC
Optimizamos nuestro catálogo de unidades modulares que cuentan con accionamiento de velocidad variable: aproveche la libertad que le ofrece la variabilidad de velocidad para dotar a su sistema hidráulico de un suministro eficiente y silencioso. El control de potencia requerida de velocidad variable se desarrolla en un circuito de control cerrado y no requiere ningún sensor adicional en el sistema hidráulico. La funcionalidad del software de aplicación de HYDAC se complementa con la gestión integrada de potencia y errores. Reduzca el grado de complejidad y el tiempo de desarrollo utilizando nuestra solución validada de antemano y lista para usar, que solo requerirá su autorización de habilitación.
Componentes de HYDAC para sistemas hidráulicos eficientes
Descubra el potencial de ahorro en las funcionalidades de su máquina: con décadas de experiencia en el desarrollo de componentes, HYDAC se impone como socio fiable para sistemas de accionamiento eficientes. Cuente con nuestros productos hidráulicos de eficacia probada para su máquina eléctrica: desde válvulas principales de control pilotadas libres de aceite hasta unidades de potencia y cilindros de compensación de carga. Póngase en contacto con nuestros expertos para encontrar una solución a su medida.
Actuadores electromecánicos HEZ de HYDAC
Eficaces, potentes y sin mantenimiento: con nuestros actuadores electromecánicos encontrará la solución óptima para sus funciones en vehículos eléctricos alimentados por batería. Una característica especial: la demanda de energía se ajusta con precisión al ciclo requerido y se adapta a las funcionalidades de la aplicación específica. Descubra ahora los actuadores electromecánicos de nuestra serie de cilindros eléctricos HEZ.